信頼性の高いH2S測定のために:TDLASガスアナライザ JT33
要件の厳しいアプリケーションにおける条件変化に対応
TDLASガスアナライザJT33は、硫化水素(H2S)をリアルタイムに連続測定することで、ガス品質とプロセス制御を改善し、アセット健全性を確保できます。JT33は実績のある高精度の差分分光技術により、高い信頼性を提供します。軽質および重質ストリームいずれの場合でも、サービス作業不要でコンタミネーションに対して優れた耐性を発揮し、ガスストリーム変化に対する高速応答を実現します。また、JT33は現場での自動バリデーション機能も搭載しており、使いやすく、サービス作業や統合作業が容易なため、所有コストを低減できます。
利点
優れた堅牢性と信頼性 – 本アナライザは、特許取得済みのTDLAS差分技術により、リアルタイムのH2S連続測定を可能にし、コンタミネーションに強く、軽質または重質ストリームの変化を迅速に検知できます。
卓越した精度と繰返し性 – JT33の実績のある計測技術とNISTトレーサブルな工場校正により、現場の自動バリデーション機能で検証された一貫した測定結果が得られます。
高い可用性とトレーサビリティ – Heartbeat Technologyによってアナライザの稼働状況が24時間365日監視されます。システムは履歴データとスペクトルログの自動保存、診断、検証レポート作成などの機能を備えています。
修理の柔軟性を最大限に高め、ダウンタイムを最小化 – 現場で修理や交換が可能なコンポーネントにより、再校正なしで修理作業を迅速に実施できます。また、交換する消耗品を最小限に抑えることができるため、稼働時間も増加します。
使いやすい操作コンセプト – JT33には、直感的なメニュー操作が可能な使いやすいインタフェースが搭載されています。内蔵のWebサーバーソフトウェアを使用して、設定や操作をリモートで実行できます。
幅広いアプリケーション範囲
![石油・ガス産業におけるJT33のアプリケーション図 石油&ガス産業におけるJT33のアプリケーション](/__image/a/9768703/k/5ab022cad16502f7a5270a6596adb41880888df0/ar/15-10/w/240/t/jpg/b/ffffff/fn/AdobeStock_72918021.jpg)
JT33ガスアナライザは、実績のある波長可変半導体レーザー吸収分光法(TDLAS)を使用して、お客様の工業用プロセスでH2Sを正確に測定できます。この汎用的で堅牢なアナライザは、パイプライン、プラント、ガスストリームでの使用に最適です。一貫した高精度のプロセス測定により、お客様の事業目標の達成を強力にサポートします。天然ガス、バイオメタン、二酸化炭素のパイプラインでは、JT33は腐食防止、リスク軽減、アセット健全性の確保において極めて重要な役割を果たします。
炭化水素処理プラント、LNGプラント、⼆酸化炭素回収・有効利⽤・貯留(CCUS)プロセスでは、JT33によりガススイートニングプロセスを最適化し、CO2の品質を確保できます。NGL、精製、石油化学系のガスストリームでは、分留、精製、スチームクラッキングにおいてお客様のアセットを保護し、ガス品質を保証します。JT33は、従来エネルギーや新たなエネルギー転換アプリケーションにも対応します。Endress+Hauser製の計測機器は、業界で信頼される実証済みの信頼性を提供します。
ガス品質の向上
![JT33によるガス品質の向上 JT33によるガス仕様の遵守](/__image/a/41311/k/323c486db5e5e3fe97c1803745f9f51a4bb1d41b/ar/15-10/w/240/t/jpg/b/ffffff/fn/Plant-Asset-Management_original.jpg)
ガスの品質仕様を満たすうえで、コンタミネーションやストリームの変化が妨げになっていませんか?そのような場合、JT33が役立ちます。軽質または重質ストリームにおいて、JT33はこれらの影響を受けることなく、微量のH2Sを正確に測定できます。現場で実証済みの差分計測技術により、信頼性の高い測定、NISTトレーサブルな校正、現場での自動バリデーション機能を備えた優れた選択肢となっています。得られる効果は? クラス最高のJT33によって、ガスの品質管理や取引計量にともなう要件を容易に満たすことができます。
プロセスの最適化とコスト削減
![石油・ガス産業向けH2Sアナライザ JT33 TDLASガスアナライザ JT33 – プロセスの最適化](/__image/a/9806196/k/6c9def50ea85d4e43a5a2a4b82403a62d08a76dd/ar/15-10/w/240/t/jpg/b/ffffff/n/true/fn/JT33%20Shelter%20BG%20horizontal.jpg)
信頼性の高いH2S測定により、お客様のガスプロセスを監視、制御、最適化できます。校正が不要で、キャリアガス、光源、酢酸鉛テープなどの消耗品をなくすことができるため、メンテナンスコストと運用コストを削減できます。JT33は柔軟な構成が可能なため、システム統合や現場のサービス作業を簡素化できます。自動アナライザバリデーション機能と直感的なインタフェースにより、プロセスの効率と稼働率をさらに高めることができます。
最高レベルの安全性とアセット保護
![石油・ガス産業におけるJT33のアプリケーション図 JT33による安全性とアセット健全性の確保](/__image/a/9768699/k/ae9348e613e8aca355ad2b5f48bfbcd6ec072909/ar/15-10/w/240/t/jpg/b/ffffff/fn/AdobeStock_33034662.jpg)
高速かつ信頼性の高いH2S測定により、パイプラインの腐食を防止し、制御不能な事態が発生するリスクを最小限に抑えることができます。TDLASガスアナライザ JT33を使用して、安全性を高め、アセット健全性を保護できます。故障を減らし、運転コストを低減して信頼性を高めることで、プラント操業の安全性を確保し、市場における持続可能な競争優位性を得ることができます。
Heartbeat Technology
![検証レポートを生成できるHeartbeat Technology搭載のJT33 Heartbeat Technology搭載のJT33](/__image/a/6262812/k/ced43afd92f5e9107459901899aad87d5d56666d/ar/15-10/w/240/t/jpg/b/ffffff/fn/Heartbeat_Icon_WhiteBorder.jpg)
Heartbeat Technologyの高度な診断機能と測定アルゴリズムにより、JT33ガスアナライザを将来にわたって長期的に使用できます。アナライザの稼働状況が継続的にチェックされるため、トラブルシューティングを適切に実施して、必要に応じて検証レポートを生成できます。特に、取引計量においては仕様や要件を容易に満たすことができます。異常を迅速かつ確実に検知することで、余分なコストが発生する時期尚早なガス置換やプロセスの停止を減らし、ガスの供給中断を回避できます。
信頼性の高いH2S測定のために:TDLASガスアナライザ JT33
要件の厳しいアプリケーションにおける条件変化に対応
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
ダウンロード
-
-
カタログ
JT33 TDLAS gas analyzer: Reliable H2S measurement
Increased gas quality, process control, and asset integrity - Reliable H2S measurement in real-time with the JT33 TDLAS gas analyzer
ファイルサイズ:
ファイル名:
-
-
-
カタログ
JT33 TDLAS gas analyzer - Reliable H2S measurements
JT33 TDLAS gas analyzer - Reliable H2S measurements
ファイルサイズ:
ファイル名:
-
-
TDLAS and QF analyzers technology guide
TDLAS and QF analyzers technology guide - Principle of operation, configurations, and certification information
ファイルサイズ:
ファイル名:
-
-
ホワイトペーパー (WP)
TDLAS and QF analyzers application guide
Follow this guide to find out what TDLAS and QF technology application notes are available for the Oil & Gas and Chemical industries.
ファイルサイズ:
ファイル名:
-