キーワード、オーダーコード、製品コード、またはシリアル番号で検索してください(例:「CM442」や「技術仕様書」)
2 文字以上を入力して検索を開始してください。
Soliphant FTM20 - Vibronic point level detection

Vibronic
Point level detection
Soliphant FTM20

Compact limit switch for bulk solids

FTM20
Please Wait (spinning wheel)
価格の読み込み中
価格は一時的に表示されません
Price on request
価格を有効化
価格:情報を提供
from CHF ??.-

仕様一覧

  • プロセス温度

    -40°C ... 150°C
    (-40°F ... 300°F)

  • プロセス圧力 / 最大過圧リミット

    真空 ... 2.5 MPa
    (真空 ... 360 psi)

  • 最小密度

    200 g/l

アプリケーション

Soliphant FTM20 is a point level switch for applications with fine-grained or coarse-grained, non-fluidized bulk solids. The various designs means the device has a wide range of applications. Certificates are also available for use in dust and hazardous areas.

Point level switch for fine grained solids

  • Process connections: Threads

  • Temperature: -40 to +150°C (-40 to +300°F)

  • Pressure: -1 to +25bar (-14.5 to +360psi)

  • Sensor material: 316L

  • International explosion protection certificates

利点

  • No calibration required, easy commissioning (plug and play)

  • Measurement not affected by build-up or external vibration

  • No mechanically moved parts, free of maintenance

  • Sensor material 316L, abrasion resistant even with building materials

  • Plastic housing with cover with sight glass, switch status visible from outside;
    also aluminium housing available

  • Not affected by flow noises

  • Available with explosion protection certificates

ビデオ

Fundamental セレクション

  • シンプルな製品

  • 選定、設置、操作が簡単

技術的卓越性

シンプルさ

FLEX: Fundamental ©Endress+Hauser
  • シンプルな製品

  • 選定、設置、操作が簡単

技術的卓越性

シンプルさ

  • 標準的製品

  • 高い信頼性と堅牢性、容易なメンテナンス

技術的卓越性

シンプルさ

  • ハイエンド製品

  • 高性能で高い利便性

技術的卓越性

シンプルさ

  • 特殊仕様の製品

  • 要件の厳しいアプリケーション向けに設計

技術的卓越性

シンプルさ

高い柔軟性

FLEX セレクション 技術的卓越性 シンプルさ
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental セレクション

基本的な測定要件に対応

技術的卓越性
シンプルさ
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean セレクション

コアプロセスの要件に対応

技術的卓越性
シンプルさ
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended セレクション

革新的な技術でプロセスを最適化

技術的卓越性
シンプルさ
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert セレクション

最も困難なアプリケーションにも対応

技術的卓越性
シンプルさ

高い柔軟性

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products