キーワード、オーダーコード、製品コード、またはシリアル番号で検索してください(例:「CM442」や「技術仕様書」)
2 文字以上を入力して検索を開始してください。

Memosens
ラボ用センサポートフォリオ

取扱いが容易で、信頼性の高いサンプリング測定を提供します。pH、溶存酸素、導電率に対応。

公開日: 16.03.2023

Memosensラボ用センサポートフォリオは、ラボでのトレーサビリティと信頼性の高い測定、またはフィールドでのランダムサンプリングに必要なすべてのコンポーネントを包括します。マルチパラメータハンドヘルド変換器Liquiline Mobile CML18、確かなトレーサビリティを実現するMemobaseソフトウェア、pH・溶存酸素導電率の正確なラボセンサで構成され、信頼性の高い測定値を提供します。センサに搭載されるMemosens2.0テクノロジーはプロセス用センサに搭載される技術と同様の技術であり、これによりサンプリング測定とプロセス測定での一貫性を保持します。

容易な取扱い

測定に必要なセンサをポケットサイズのLiquiline Mobile CML18に接続するだけで、測定を開始することができます。pH、溶存酸素、導電率などのパラメータを切り替えるには、校正済みのセンサを交換するだけで、計測を再開できます。校正含む測定データは、Memobaseソフトウェアに接続することで自動的に記録し、トレーサビリティを提供するとともにGPL(Good Laboratory Practice)に貢献します。

信頼できる測定値の提供

Memosensテクノロジーは、ノイズや突発的な信号消失のリスクから守られたデジタル信号を保証し、トラブルのない測定を提供します。この技術は、プロセスで使用できるセンサにも同様に搭載されており、ラボ・プロセスでのすべての測定に1つの技術を使用することで、一貫性と高い信頼性を持つ測定値を常に保証します。

高精度、高速応答性

ラボ用センサは、特に溶存酸素に必要不可欠な精度、応答性において優れています。pH、導電率においてもプロセス用センサに匹敵する精度・応答性を備えており、ラボで要求される厳しい測定条件をクリアします。

豊富なセンサラインナップ

pHセンサは、標準的なアプリケーション用のMemosens CPL51EMemosens CPL53Eに加え、純水用のMemosens CPL57E、腐食性のある化学物質などを含む過酷なアプリケーション用のMemosens CPL59Eの4つのセンサから、お客様のアプリケーションに最適なセンサを選択できます。

プレスリスト

今後のプレスリリース&ニュースを直接メールボックスで受け取ることができます。Endress+Hauserプレスリストを購読すると最新情報を入手できます。

Endress+Hauser press list

Endress+Hauser regularly sends out press releases on current topics and company information to media professionals.

Select the topics you are interested in:  *
Select the industries you are interested in: *

Personal Data


Fields marked with * are required. You will receive an email with a confirmation of your subscription. The information enlisted is voluntary and your data will only be used for personalizing your newsletters and not be passed onto any third party. For statistical reasons we will perform anonymous link tracking.