![Micropilot FMR43 – product picture - high performing radar sensor for hygienic applications Micropilot FMR43 – product picture](/__image/a/9838868/k/1262e2cd46d55fa24c70fe3addbd8ce77e3757b9/ar/1-1/w/344/t/jpg/b/ffffff/n/true/fn/Micropilot_FMR43_PP_01.jpg)
仕様一覧
-
精度
+/-1 mm (0.04 in)
-
プロセス温度
-40 to +150 °C
(-40 to +302 °F) -
プロセス圧力 / 最大過圧リミット
-1 to +20 bar
(-14.5 to +290 psi) -
最大測定距離
15 m (49 ft)
-
主要接液部
PEEK
PTFE
316L (for threaded connections)
アプリケーション
The Micropilot FMR43 is a free space radar sensor for continuous non-contact level measurement and part of the Compact Line. The product line is especially developed for hygienic applications and combines a compact design with full performance. The device ensures reliable measurement even under rapidly changing or turbulent process conditions. In addition to the proven 80 GHz technology, a 180 GHz frequency option ensures the use even in particularly small process tanks.
Micropilot FMR43 is for free space applications up to 15m (33ft) and offers an additional 180 GHz sensor option for small vessels.
The Micropilot FMR43 is suitable for a wide range of hygienic applications:
Mixing applications of viscous and low conductive media
Filling applications of viscous media
Storage of low conductive fluids
Level measurement in tanks with changing media density
利点
Outstanding ease of use due to easy setup and operation with guided wizards
Improved process and product safety through configuration integrity - a checksum algorithm (CRC) ensures that safety relevant parameters remain unchanged
Increased productivity thanks to traceable and documented on-demand verification including the radar's accuracy without process interruption with Heartbeat Technology
Documented compliance through certified hygienic design as well as proven material conformity and traceability
Flexibility in scale - installation in tight space conditions thanks to compact sensor design and small process connections as well as use in large tanks and silos
ビデオ
![FLEX: Lean FLEX: Lean](/__image/a/9247231/k/f1a07bc9ba53308b25c74262bc3e2c87d78db9bd/ar/4-3/w/496/t/jpg/b/ffffff/fn/eh_2020-11_FLEX_segmentation_Visual_L_1250x300px.jpg)
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
技術仕様書(TI)
TI Micropilot FMR43 IO-Link
非接触マイクロウェーブ式
EN JA 15/05/202414/05/2024言語:
日本語
バージョン:
15/05/2024
ファイルサイズ:
2 MB
ファイル名:
TI01729FJA_0424-00.pdf
-
-
-
技術仕様書(TI)
TI Micropilot FMR43 HART
非接触マイクロウェーブ式
EN JA 15/05/202414/05/2024言語:
日本語
バージョン:
15/05/2024
ファイルサイズ:
2 MB
ファイル名:
TI01728FJA_0424-00.pdf
-
-
-
取扱説明書(BA)
BA Micropilot FMR43 HART
非接触マイクロウェーブ式
EN JA 15/05/2024言語:
日本語
バージョン:
15/05/2024
ファイルサイズ:
2.2 MB
ファイル名:
BA02310FJA_0324-00.pdf
-
-
-
取扱説明書(BA)
BA Micropilot FMR43 IO-Link
非接触マイクロウェーブ式
EN JA 15/05/2024言語:
日本語
バージョン:
15/05/2024
ファイルサイズ:
2.1 MB
ファイル名:
BA02312FJA_0324-00.pdf
-
-
-
機能説明書(GP)
GP Micropilot FMR43 HART
Free-space radar
EN JA 15/05/2024言語:
英語
バージョン:
15/05/2024
ファイルサイズ:
1.3 MB
ファイル名:
GP01225FEN_0124-00.pdf
-
-
-
機能説明書(GP)
GP Micropilot FMR43 IO-Link
Free space radar
言語:
英語
バージョン:
21/05/2024
ファイルサイズ:
1.2 MB
ファイル名:
GP01226FEN_0124-00.pdf
-
-
-
簡易取扱説明書(KA)
KA Micropilot FMR43 IO-Link
非接触マイクロウェーブ式
EN JA 15/05/2024言語:
日本語
バージョン:
15/05/2024
ファイルサイズ:
1.6 MB
ファイル名:
KA01694FJA_0124-00.pdf
-
-
-
簡易取扱説明書(KA)
KA Micropilot FMR43 HART
非接触マイクロウェーブ式
EN JA 15/05/2024言語:
日本語
バージョン:
15/05/2024
ファイルサイズ:
1.5 MB
ファイル名:
KA01693FJA_0124-00.pdf
-
-
-
個別説明書(SD)
SD Tagging
Level and pressure measuring instruments
EN JA 15/04/202403/07/2023言語:
英語
バージョン:
15/04/2024
ファイルサイズ:
806.1 KB
ファイル名:
SD03128PEN_0224-00.pdf
-
-
-
個別説明書(SD)
SD Micropilot FMR43 HART
Application package
Heartbeat Verification + MonitoringEN JA 15/05/2024言語:
英語
バージョン:
15/05/2024
ファイルサイズ:
765.3 KB
ファイル名:
SD03235FEN_0124-00.pdf
-