エンジニアリングプロセスの最適化には、FEED(Front-End Engineering Design)、詳細設計の段階から、建設施工段階、プラントの運転に至るまで、あらゆるプロジェクトの段階で生成される大量のデータを正確に効率よく処理する必要があります。データの移送と管理、移送ミスの最小化、プロセスの最適化に必要な情報の抽出は非常に複雑な作業です。Endress+Hauserのエンジニアリングツールは、エンドツーエンドで化学プロジェクトの最適化をサポートするために、シームレスなデータ移送を保証します。
重要な事実
25%
エンジニアリングの専門家によると、効率的なデータ転送によってエンジニアリング効率を25%向上可能
どのようにしてエンジニアリングを最適化するか?
お客様のエンジニアリングプロセスをEndress+Hauserがどのようにお手伝いできるか、画像をクリックしてご覧ください。
お客様のプロジェクト要件やアプリケーションに応じて、適切な機器を選定します。
このエンジニアリングプラットフォームは、お客様と当社の情報ハブとなります。プラットフォーム内で、お客様のプロジェクトに必要なすべての化学エンジニアリング文書を作成し、管理します。
私たちは、お客様のプロジェクト要件や特定のアプリケーションに適切な機器を選定します。
お客様のエンジニアリングソフトウェアから収集したプロセスデータに基づき、機器の正確なサイジングを行います。
プロジェクト管理ツールは、プロジェクトのスケジュール維持に役立ちます。国際的なPMIのフレームワークに基づき標準化されたEndress+Hauserのプロセス管理ツールは世界中で使用されています。
FEED段階および詳細設計段階での効率化
大規模な化学プラント建設プロジェクトでは、エンジニアリングのプロセス、特に詳細設計の段階では非常に複雑な作業を要します。エンジニアリングの初期段階から正確なデータ品質と一貫した管理が必要です。
この分野の当社の専門知識
FEEDおよび詳細設計段階において信頼性の高いシームレスなデータ移送を可能にするEndress+Hauserのセントラル・エンジニアリング・プラットフォームは、これらの重要な要件を満たします。
- CADファイルや図面の自動機能によりドキュメント作業を効率化
- セントラル・エンジニアリング・プラットフォームのデータをすぐに参照することで、スピーディーで正確なエンジニアリングを実現
建設・施工段階での最適化
化学プロジェクトの最適な遂行は、シームレスなデータ移送、重複入力の回避、ミスの防止と最小化にかかっています。 優れたプロジェクト管理と同様に、各アプリケーションに最適なツールと様々なアプリケーションに精通した専門知識が優れたプロジェクト管理と同様に、円滑な実行に不可欠です。
この分野の当社の専門知識
Endress+Hauserのフィールドネットワークエンジニアリング(FNE)のエキスパートは、FNEデザインソフトウェアやプロジェクト管理ツールを統合した当社のエンジニアリング・プラットフォームを活用することで、あらゆる課題に対応することができます。
- プロジェクト遂行の最適化に必要な正確なデータへのシームレスなアクセス
- Endress+Hauserのツールは、最適な機器の選定と導入をサポート
- 当社のエキスパートが最適なリソースを活用し、プロジェクトの遂行をスムーズかつタイムリーにサポート
持続性のあるオペレーショナル・エクセレンスの実現
プロセスの最適化とデータ管理は、 プラントの建設段階から運転の段階、その後の長期的な保守段階においても有用です。
この分野の当社の専門知識
Endress+HauserのNetilion IIoT エコシステムは、データへのアクセスを可能にし、運用を容易にするように設計されています。
- 化学プラントの多数の機器には、専用の在庫が必要です。Netilion Analytics により、資産の重要度を分類し、陳腐化を管理できます。
- Netilion Library のアセット ファイルへのデジタル アクセスは、管理の自動化と情報の流れの簡素化に役立ちます。
- Netilion Health の診断情報により、メンテナンス チームはより迅速に行動し、データ主導の意思決定を行うことができます。
利点
お客様の成功こそが、Endress+Hauserの目標です。Endress+Hauserの能力を利用して、化学産業のエンジニアリングの迅速化を実現してください。電子的データエクスチェンジ、自動ドキュメンテーション、クラウドベースサービスなど、化学プロジェクトのあらゆる段階で時間、リソース、コストの削減に貢献できます。最新のエンジニアリングツールおよびプロジェクト管理ツールでお客様の成功を最大化します。
重要な事実
1週間
800台の機器を選定する場合、従来の方法と比べてRFQ(見積依頼)の作成時間を1週間短縮できます。
重要な事実
80%
800台の機器を選定する場合、Endress+Hauserのエンジニアリングツールを使用すれば、従来の方法と比較してCAD図面などのドキュメントの作成時間が80%短縮できます。
重要な事実
2万USドル
800台の機器を選定する場合、転記ミス防止によるエラーの削減によって従来の方法より2万USドル節減できます。
Endress+Hauserは、次のサポートを提供いたします。
400名のITおよびITツールの専門家チームが開発したEndress+Hauserのエンジニアリングツールは、あらゆるプロジェクト段階において信頼性の高いスムーズなデータ移送を実現します。お客様は必要な時に正確なデータをタイムリーに入手することで、エンジニアリングプロセスの最適化を実現し、プロジェクトに要する時間と予算のパフォーマンス基準を満たすことが可能になります。Endress+Hauserの製品ラインナップには、さまざまな最先端ツールとリソースがあります。
- セントラル・エンジニアリング・プラットフォームは、エンジニアリングに関わるすべてのドキュメントのハブ機能です。
- Applicatorインターフェイスは、最適な機器選定とサイジングをサポート
- 機器のパラメータ設定と調整を容易にするコンフィグレーション・ツール
- CADと電気配線図(CAEドキュメント)によるシステム設計の簡素化
- 標準化されたドキュメントツールによる承認行為の迅速化