キーワード、オーダーコード、製品コード、またはシリアル番号で検索してください(例:「CM442」や「技術仕様書」)
2 文字以上を入力して検索を開始してください。
Two Raman bio multi optics and bio sleeves in different lengths (120 mm and 220mm)

Raman bio multi optic and bio sleeve

Maintain sterility and spectral quality while reducing maintenance and cleaning burdens

KRBSL
Please Wait (spinning wheel)
価格の読み込み中
価格は一時的に表示されません
Price on request
価格を有効化
価格:情報を提供
from CHF ??.-

仕様一覧

  • Wetted materials

    Body: 316L stainless steel
    Window: Proprietary material, optimized for bioprocesses
    Surface finish: Ra 15 with Electropolish to ASME BPE SF4 finish
    Adhesive: USP Class VI and ISO 10993 compatible

  • Immersible length

    120 or 220 mm
    4.73 or 8.67 inch

  • Sterilization method

    Autoclave, gamma irradiation

アプリケーション

The bio multi optic and bio sleeve duo delivers reliable, real-time bioprocess measurements with maximum sterility and efficiency. The non-contact multi optic features a patented self-aligning lens for top spectra quality and reproducibility. It pairs with the Rxn-10 probe and connects to an autoclavable (or gamma sterilizable), disposable sleeve via an easy snap-in-place design. The system reduces maintenance and cross-contamination risk for reusable or single-use benchtop bioreactor setups.

  • Benchtop bioreactors to measure glucose, lactate, amino acids, cell density, titer and more

  • Benchtop fermenters to measure glycerol, methanol, ethanol, sorbitol, biomass, and more

  • Use with flow assembly CYA680 for select downstream bioprocessing applications

利点

  • Patented self-focusing lens with automatic alignment for optimal spectral quality and reproducibility

  • Improved ease of use with less probe service and maintenance

  • Simplified workflow for greater process efficiency – swap out probes mid-batch, use multiple sleeves in the same reactor for simplified redundancy, and calibrate / verify probes at any time

  • Autoclavable, gamma sterilizable, and compatible with standard cleaning protocols (bio sleeve), with reduced risk of cross-contamination (via non-contact multi optic)

  • 120 mm version is compatible with Endress+Hauser flow assembly CYA680

  • ラマン分光法 - 高度な光学分析技術

    プラントの安全性を高め、製品の品質を確保し、運用を最適化します。ラマン分光法により、ラボからプロセスまで、サンプルの組成および分子構造をリアルタイムで測定します。

Extended セレクション

  • ハイエンド製品

  • 高性能で高い利便性

技術的卓越性

シンプルさ

FLEX: Extended ©Endress+Hauser
  • シンプルな製品

  • 選定、設置、操作が簡単

技術的卓越性

シンプルさ

  • 標準的製品

  • 高い信頼性と堅牢性、容易なメンテナンス

技術的卓越性

シンプルさ

  • ハイエンド製品

  • 高性能で高い利便性

技術的卓越性

シンプルさ

  • 特殊仕様の製品

  • 要件の厳しいアプリケーション向けに設計

技術的卓越性

シンプルさ

高い柔軟性

FLEX セレクション 技術的卓越性 シンプルさ
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental セレクション

基本的な測定要件に対応

技術的卓越性
シンプルさ
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean セレクション

コアプロセスの要件に対応

技術的卓越性
シンプルさ
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended セレクション

革新的な技術でプロセスを最適化

技術的卓越性
シンプルさ
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert セレクション

最も困難なアプリケーションにも対応

技術的卓越性
シンプルさ

高い柔軟性

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products