キーワード、オーダーコード、製品コード、またはシリアル番号で検索してください(例:「CM442」や「技術仕様書」)
2 文字以上を入力して検索を開始してください。
  • 履歴

プロジェクトが機器の新設工事であれ最新機器への更新であれ、食品会社やプラント・装置メーカーにおいて、適切な計装機器の選定は重要な課題です。企業は最新の技術およびサニタリデザイン、食品安全と品質に関する規制を考慮する必要があります。このようなプロジェクトを成功させるには、プロジェクトの目標およびスケジュールの遵守と、産業およびアプリケーションに関する高度な知識が求められます。

重要な事実

30 - 40%

スペアパーツの在庫コストを削減

プロジェクトプラン構築の議論における最適なパートナー ©Endress+Hauser
インサイト

コンセプト

すべての参加者を適切なタイミングで参加させることが、プロジェクトを最後まで成功裏に遂行するための重要な条件となります。プロフェッショナルなコミュニケーションと実行は特に計画初期において重要です。

この分野の当社の専門知識

すべてのパートナー間に明確なガイドラインを設置して、プロジェクトの所有者からシステム製造者までスムーズなプロジェクト運用を実現します。

プロジェクトのプランニングと調整 ©Paulaner
インサイト

計画   

計画段階における適切な計測機器の選定と設計には、相当な時間とリソースが必要になります。

この分野の当社の専門知識

計装要件を標準化することにより、複雑さを大幅に軽減できるため、以下のような利点も得られます。

  • 市場投入までの時間が短縮
  • 継続的な運転コストを削減
  • 当社のクラウドベースのデジタルサービスを利用することで、プラントの稼働率とOEE(総合設備効率)が向上
プロジェクトの実現段階におけるチームの連携 ©Endress+Hauser
インサイト

実現   

実現段階では、プロジェクト管理の経験と幅広い製品ノウハウが、プロジェクトの複雑さを克服するためのカギとなります。

この分野の当社の専門知識

当社のプロジェクト管理の経験、広範な製品ラインナップ、計画ツールの専門知識により、お客様をサポートします。Endress+Hauserはすべてのサービスを包括的に提供し、お客様のプロジェクトの複雑性を低減し、予算内に費用を抑え、スケジュールの維持を実現します。

  • Applicatorなどのソフトウェアツールにより、作業負担が減少し、プロジェクトを順調に進めることが可能
Liquiline CM42変換器の設定 ©Endress+Hauser
インサイト

設定   

プロセス機器の正しい設定は、立ち上げ段階における時間、リソースの可用性、専門的スキルの活用などの重要な要素に不可欠です。

この分野の当社の専門知識

Endress+Hauserの経験豊富なサービス技術者と統一化された機器により、スムーズな機器の設置が可能となり、初期設定にかかる時間を最大50%削減し、お客様の社内の技術者およびメンテナンス担当者のためのトレーニングに必要な労力を最小化できます。

経験豊富なサービス技術者による流量計の校正 ©Endress+Hauser
インサイト

オペレーション

プラントの日々の運転においても、当社はサポートを提供します。安全性、品質、信頼性、校正の重要性はますます高まっています。

この分野の当社の専門知識

当社が現場で直接、または当社の校正ラボで提供する完全にトレーサブルな校正により、お客様の計測機器の高い精度と正確性を保ち、最高レベルの信頼性を実現します。

  • 当社の校正サービスにより、お使いの機器の品質を最新に保つことが可能

利点

Endress+Hauserの目的は、お客様の新しい機器の設置や最新機器への交換プロジェクトを成功に導くことです。すべてのプロジェクトフェーズを通して専門的なコミュニケーションを重ねることは、プロジェクト成功のカギを握る信頼を深めることにつながります。Endress+Hauserは、産業知識とアプリケーションノウハウ、および世界中の大規模プロジェクトでの機器の標準化における豊富な経験により、お客様をサポートします。

重要な事実

50 %

経験豊富な技術者と機器の標準化により機器の初期設定にかかる時間を50 %削減できます。

重要な事実

30 %

プロジェクトの複雑さを解消し、特別に設計されたソフトウェアツールを使用することで、プロジェクト全体の時間を30%短縮できます。

重要な事実

30-40 %

機器の標準化および直感的な操作が可能な機器インターフェースにより、教育やトレーニングにかかる要件を30~40 %低減できます。

焦点

信頼できるパートナー

プロジェクトにおいて機器の標準化が必要になった場合は、信頼のおけるEndress+Hauser機器をお選びください。当社はお客様のプロセス、安全リスク、課題を熟知しています。Endress+Hauserは産業知識およびアプリケーションノウハウを蓄積し、食品・飲料産業のサニタリ規制や食品安全と品質に関する増大し続ける要件を深く理解しています。
Endress+Hauserは幅広い包括的なサービスをご提供します。

  • すべてを一社から提供 – 食品・飲料産業に関連するすべてのプロセス機器パラメータを一括納入
  • 大規模プロジェクトにおける豊富な経験があり、建設会社や装置・プラントメーカー、専門工事会社との連携も熟知
  • プロジェクトの複雑さとリスクを低減
  • 世界中の産業およびアプリケーションに関する高度な専門知識

注釈

関連記事

興味のある記事を探す