キーワード、オーダーコード、製品コード、またはシリアル番号で検索してください(例:「CM442」や「技術仕様書」)
2 文字以上を入力して検索を開始してください。

Differential pressure flow measurement

Continuous flow measurement with differential pressure transmitters

Differential pressure flow measurement
10 製品
フィルタ X icon

その製品は製造中止となります。

新しい代替品が利用可能です

後継製品

フェーズアウトガイドライン

Endress+Hauserはすべての製品の長期的なサポートに取り組んでいます。

製品の撤退の通知後10年間(予備部品が利用できなくなるまで)製品のサポートとサービスを行います。

ただし、より適切と思われる場合には、代替製品を含む代替ソリューションを提供する権利を留保します。

製品ステータス

製品マスター PMD55
製品名 差圧伝送器 Deltabar PMD55
製品ステータス In phase out
生産終了日 12/2024
受注停止 6/2027
スペアセンサ期間 not applicable
校正期間 not applicable
スペアパーツ提供期間 7/2030
修理期間 7/2030
新しい代替品 PMD55B
メンテナンス方法

その製品は製造中止となります。

新しい代替品が利用可能です

後継製品

フェーズアウトガイドライン

Endress+Hauserはすべての製品の長期的なサポートに取り組んでいます。

製品の撤退の通知後10年間(予備部品が利用できなくなるまで)製品のサポートとサービスを行います。

ただし、より適切と思われる場合には、代替製品を含む代替ソリューションを提供する権利を留保します。

製品ステータス

製品マスター PMD75
製品名 差圧伝送器 Deltabar PMD75
製品ステータス In phase out
生産終了日 12/2024
受注停止 6/2027
スペアセンサ期間 not applicable
校正期間 not applicable
スペアパーツ提供期間 7/2030
修理期間 7/2030
新しい代替品 PMD75B
メンテナンス方法

その製品は製造中止となります。

新しい代替品が利用可能です

後継製品

フェーズアウトガイドライン

Endress+Hauserはすべての製品の長期的なサポートに取り組んでいます。

製品の撤退の通知後10年間(予備部品が利用できなくなるまで)製品のサポートとサービスを行います。

ただし、より適切と思われる場合には、代替製品を含む代替ソリューションを提供する権利を留保します。

製品ステータス

製品マスター FMD77
製品名 差圧伝送器 Deltabar FMD77
製品ステータス In phase out
生産終了日 12/2024
受注停止 6/2027
スペアセンサ期間 not applicable
校正期間 not applicable
スペアパーツ提供期間 7/2030
修理期間 7/2030
新しい代替品 PMD78B
メンテナンス方法

その製品は製造中止となります。

新しい代替品が利用可能です

後継製品

フェーズアウトガイドライン

Endress+Hauserはすべての製品の長期的なサポートに取り組んでいます。

製品の撤退の通知後10年間(予備部品が利用できなくなるまで)製品のサポートとサービスを行います。

ただし、より適切と思われる場合には、代替製品を含む代替ソリューションを提供する権利を留保します。

製品ステータス

製品マスター FMD78
製品名 差圧伝送器 Deltabar FMD78
製品ステータス In phase out
生産終了日 12/2024
受注停止 6/2027
スペアセンサ期間 not applicable
校正期間 not applicable
スペアパーツ提供期間 7/2030
修理期間 7/2030
新しい代替品 PMD78B
メンテナンス方法

Application-specific product selection

Use our product finder to search for the right measuring devices, software or system components to fit your needs. The Applicator helps you to make an individual product selection according to your area of application.

About differential pressure flow measurement

Proven use in a wide range of applications across industries: Differential pressure transmitters offer the possibility of continuous flow measurement in conjunction with differential pressure transmitters in gases, vapors and liquids. These transmitters are suitable for all types of media, both in standard applications and applications with high process pressures and temperatures.

Measuring principle

Flow measurement is used to determine the quantity that flows through a pipe system per unit of time. The measurement of flow by means of differential pressure is carried out using differential pressure transducers. Differential pressure transducers include orifices, pitot tubes or Venturi tubes. When installed in the pipe, they generate a differential pressure which is measured using the differential pressure transmitter. The flow rate is calculated in the differential pressure transmitter from this measured value.

Benefits

  • Universal differential pressure transmitters for flow, level and filter applications
  • Pre-assembled pressure-tested valve blocks