キーワード、オーダーコード、製品コード、またはシリアル番号で検索してください(例:「CM442」や「技術仕様書」)
2 文字以上を入力して検索を開始してください。

エナジーマネジャー&アプリケーションマネジャー

プロセス値監視用のエナジーマネジャー&アプリケーションマネジャー

プロセス値監視用のエナジーマネジャー&アプリケーションマネジャー
5 製品
フィルタ X icon

エナジーマネジャー&アプリケーションマネジャーについて

加熱や冷却はエネルギーを大量に消費するプロセスです。コストの上昇が絶えず続いており、産業によってはエネルギーコストが工業生産総コストの40%にも達することから、エネルギーの最適化は極めて今日的なテーマとなっています。最適化のためのベースとなるのは、エネルギー流量の記録です。エナジーマネジャー&アプリケーションマネジャーが使用される理由はここにあります。その際、流量、温度および/または圧力を用いて液体や蒸気のエネルギー量が計算されます。

製品ラインナップの説明

Endress+Hauserの各種エナジーマネジャーにより、以下が実現します。

  • エナジーマネジャー:蒸気および水の工業用エネルギー計算のための蒸気/熱量コンピュータ
  • 流量およびエナジーマネジャー:気体、液体、蒸気用の汎用的な流量/エネルギーコンピュータ
  • EngyCal:エネルギー計算と管理用のBTU計測器および蒸気計算器

当社のアプリケーション マネジャーは以下を提供します。

  • アプリケーション マネジャー: エネルギー パッケージを備えた Memograph M は、水と蒸気のアプリケーションにおける質量とエネルギーの流れを計算します

測定原理

安全なデータ記録システムにより、接続された入力信号が測定され、各アプリケーションに必要な情報が推定されます。その後、この情報は機器の画面に表示され、内部または交換可能なデータ記憶媒体に保存されます。このプロセス情報は上位のシステム(例:PC)に伝送することによって、長期間保存することが可能であり、そのため、ボタン1つですぐに利用できます。


これらの機器すべてに共通するのは、実質的に消耗品のない動作が可能であり(ペンと紙を使用しない)、その結果、時間とコストの節減につながるということです。

さまざまな形のインターフェイスを使用することにより、測定データ記録およびプロセスオートメーションに関する最先端のトポロジーに組み込むことができます。画像表示機能があるため、エナジーマネジャー&アプリケーションマネジャーをプロセスシーケンスの初期段階で使用し、その場で迅速な反応をすることが可能です。


数学と論理の組み合わせにより、複雑な計算と測定信号の自動解析が実現します。

利点

  • あらゆる産業のエネルギー管理アプリケーションに対応
  • 高度なデータセキュリティ
  • 気体、液体、蒸気、水の各アプリケーションにおける質量、熱量、正味量、熱量差のエネルギー計算
  • 各機器あたり最大6つのアプリケーションを同時計算
  • エラーメッセージおよびパラメータ変更のログブック機能(日付と時刻付き)

ダウンロード

その他のリソースを検索

document icon
Brochure field of activity system products
System products and data managers - Solutions for the loop
download icon ダウンロード
document icon
Brochure system products and data managers
System products and data managers - Solutions to complete your measuring point
download icon ダウンロード