F
L
E
X
-
標準的製品
-
高い信頼性と堅牢性、容易なメンテナンス
技術的卓越性
シンプルさ
-
特殊仕様の製品
-
要件の厳しいアプリケーション向けに設計
技術的卓越性
シンプルさ
FLEX セレクション |
技術的卓越性 |
シンプルさ |
Fundamental セレクション
基本的な測定要件に対応
|
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
|
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
Extended セレクション
革新的な技術でプロセスを最適化
|
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
Xpert セレクション
最も困難なアプリケーションにも対応
|
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
接続可能なサンプリングプローブ
Raman Rxn-10プローブ
接液部材質
本体:SUS 316L相当ステンレス
ウィンドウ:バイオプロセス用に最適化された独自の材質
プロセス接続:PG13.5
表面仕上げ:Ra 15(電解研磨)
接着剤:USPクラスVIおよびISO 10993に準拠
接続可能なサンプリングプローブ
Raman Rxn-10プローブ
レーザー波長
Starter:785 nm
ベースモデル:532 nm、785 nm、1000 nm
Hybrid:785 nm
スペクトル範囲
Starter 785 nm:300~3300 cm-1
ベースモデル532 nm:100~4350* cm-1
ベースモデル785 nm:100~3425* cm-1
ベースモデル1000 nm:200~2400 cm-1
Hybrid 785 nm:150~1890** cm-1
*<150 cm-1において低い信号対雑音(S/N)比
**<175 cm-1において低い信号対雑音(S/N)比
レーザー波長
ベースモデル:532 nm、785 nm、1000 nm
エンクロージャー構成:532 nm、785 nm、1000 nm
Hybrid:785 nm
スペクトル範囲
ベースモデルおよびエンクロージャー構成
532 nm:100~4350* cm-1
785 nm:100~3425* cm-1
1000 nm:200~2400 cm-1
Hybrid 785 nm:150~1890** cm-1
*<150 cm-1において低い信号対雑音(S/N)比
**<175 cm-1において低い信号対雑音(S/N)比
スペクトル範囲
150~3425 cm-1(532 nm)
レーザー波長
浸漬オプティックと組合せ:
532 nm、785 nm、1000 nm
バイオオプティックまたはラマンオプティックシステムと組合せ(シングルユース):
785 nm、1000 nm
バイオマルチオプティックおよびバイオスリーブまたはラマンフローアセンブリと組合せ:
785 nm
本体およびウィンドウ材質
Rxn-10プローブ本体:6061アルミニウム、SUS 316L相当ステンレス、SUS 303相当ステンレス
レーザー波長
785 nm
本体およびウィンドウ材質
本体:SUS 316L相当ステンレス
ウィンドウ:光学等級の材質
危険場所認証
ATEX、CSA、IECEx、UKCA、JPEx
危険場所認証
ATEX、CSA、IECEx、UKCA、JPEx
レーザー波長
532 nm、785 nm、1000 nm
接液部材質
金属:C276アロイ、SUS 316L相当ステンレス、またはグレード2チタン
ウィンドウ:高純度サファイア
危険場所認証
ATEX、CSA、IECEx、UKCA、JPEx
ラマン分光システムで化学成分を測定する
Endress+Hauserの製品ファインダを使用して、お客様に最適なラマン分光計を製品特性から検索できます。Applicatorでは、アプリケーションパラメータから個別の機器を選定できます。
ラマン分光システムについて
Endress+Hauserのラマン分光システムは、重要なオペレーションの安全性と効率性を継続的に把握するために必要な、堅牢で正確な測定データを提供します。卓越した精度で化学成分分析を行うことができるラマン分光システムは、ラボで必要とされるすべてのリアルタイムのin situ測定と、生産環境へのコスト効率のよい拡張性を提供します。製品検索ツールを使って、弊社の包括的なポートフォリオをご覧ください。
ラマン分光システムの選定方法
ライフサイエンス、食品・飲料、化学、石油・ガスの各業界で使用されている当社のラマン分析装置およびプローブは、固体、液体、気体、および濁った媒体に最適化されており、ラボやプロセス環境で高いパフォーマンスを発揮します。また、アプリケーションやプラント環境に合わせてラマンサンプリングポイントを設定できるため、あらゆる設置環境で信頼性の高い化学分析が可能です。
Raman Rxn 製品ポートフォリオ
Raman Rxn アナライザ
- 最大4チャンネルの測定が可能
- 532nm、785nm、1000nmのいずれかの波長
- 直感的なタッチスクリーンまたはウェブインターフェイスを備えたユーザーフレンドリな組み込みソフトウェア
- 研究開発/ラボから製造環境へのメソッドの移行が容易であること
- 防爆認証 : CSA, ATEX, & IECEx
Raman Rxn プローブと光学系
- インライン、オンライン、アットラインなど、フレキシブルな測定機能
- 高品質で耐食性のある接液部材質
- 非接触 &リモート測定
- 非侵襲的な非破壊サンプリング
©Endress+Hauser
ラマンシステムの構成要素
ラマンシステムは、アナライザ、プローブ、ソフトウェア、データ解析の4つの要素で構成されています。
ラマンアナライザはシステムの「心臓」であり、レーザー、分光エンジン、内蔵コントローラが搭載されています。プローブは、プロセスの「目」または「窓」です。ソフトウェアはシステムの「頭脳」であり、データ生成を制御します。生データは、データ解析コンポーネントによって意味のある情報に「翻訳」されます。これら4つのコンポーネントが一体となって、完全なラマンシステムを構成しています。
利点
- 組み込み型の制御ソフトウェア: 24時間365日の接続が可能なため、インライン、オンライン、アットラインでの測定をシームレスに行うことができます。
- ラボとプロセスのスケーラビリティ: ラボで行っていた化学分析を生産環境に持ち込むことで、製品の品質を確保するためのプロセスインサイトと効率化を実現します。
- 多種多様なアプリケーションに対応するサンプリングソリューション: 化学、ポリマー、石油・ガス、食品・飲料、医薬品、バイオプロセス(細胞培養、発酵、ダウンストリームアプリケーション)のin situモニタリングなど、長期にわたる測定の安定性を実現します。
- あらゆる分析対象媒体に対応する製品サンプリング: 専用の光ファイバ・サンプリング・プローブにより、あらゆる設置環境で固体、液体、気体の化学分析が可能です。
- 堅牢なコンプライアンスと管理システム: ISO:9001:2015に登録され、ISO14001:2015、ANSI Z10-2012の認証を取得している唯一のプロセスラマン企業と協力することで、cGMPへのシームレスな移行を実現します。
ラマン分光計
ラマン分光計 - 堅牢な分光測定による化学組成分析
ダウンロード
ラマン分光プローブ
ラマン分光プローブ - 堅牢な分光分析による化学組成分析
ダウンロード
プラントの安全性を高め、製品の品質を確保し、運用を最適化します。ラマン分光法により、ラボからプロセスまで、サンプルの組成および分子構造をリアルタイムで測定します。
お客様のプライバシーを尊重します
Endress+Hauser は Cookie を使用して、閲覧エクスペリエンスを向上させ、統計を収集してサイトの機能を最適化し、カスタマイズされた広告やコンテンツを配信します。
「すべて受け入れる」を選択すると、Cookie の使用に同意したことになります。
詳細については、当社の Cookie ポリシー をご覧ください。