製品
圧力 / 差圧伝送器
Differential pressure measurement
Back to 圧力 / 差圧伝送器
Differential pressure measurement
Continuous pressure measurement with differential pressure transmitter
F
L
E
X
標準的製品
高い信頼性と堅牢性、容易なメンテナンス
技術的卓越性
シンプルさ
特殊仕様の製品
要件の厳しいアプリケーション向けに設計
技術的卓越性
シンプルさ
FLEX セレクション
技術的卓越性
シンプルさ
Fundamental セレクション
基本的な測定要件に対応
技術的卓越性
シンプルさ
技術的卓越性
シンプルさ
Extended セレクション
革新的な技術でプロセスを最適化
技術的卓越性
シンプルさ
Xpert セレクション
最も困難なアプリケーションにも対応
技術的卓越性
シンプルさ
比較する
最大測定誤差
標準: 最高 0.05 % 高精度校正: 最高 0.035 %
精度
標準: 最高0.05 % 高精度校正: 最高0.035 %
プロセス温度
-40~+110 °C (-40~+230 °F)
測定範囲
1 kPa~25 MPa (0.15 psi~3750 psi)
圧力測定範囲
1 kPa~25 MPa (0.15 psi~3750 psi)
主要接液部
SUS 316L相当、アロイC、 タンタル、モネル、 金メッキ
最大プロセス圧力
42 MPa(6300 psi)
プロセスメンブレンの材質
SUS 316L相当、アロイC、 タンタル、 モネル、 金メッキ
接液部材質
SUS316L相当、 アロイC、 タンタル、 モネル、 金メッキ
計測セル
1 kPa~25 MPa (0.15 psi~3750 psi)
精度
0.075% 個別センサ、 "PLATINUM"(高精度) 0.05% 個別センサ
プロセス温度
–25...+150°C (–13...+302°F)
プロセス圧力 / 最大過圧リミット
6 MPa
圧力測定範囲
10 kPa~4 MPa (1.5~600 psi)
プロセスメンブレンの材質
セラミック SUS316L相当、アロイC
計測セル
10 kPa~4 MPa (1.5~600 psi)
精度
0.075% 個別センサ, "PLATINUM"(高精度) 0.05% 個別センサ
プロセス温度
–40...+125°C (–40 ... +257°F)
プロセス圧力 / 最大過圧リミット
16 MPa (2400 psi)
圧力測定範囲
40 kPa...4 Mpa (15psi...6000psi)
主要接液部
SUS316L相当、アロイ C
プロセスメンブレンの材質
SUS316L相当、アロイC、
計測セル
40 kPa...4 Mpa (15psi...6000psi)
精度
0.1% "高精度校正" 0.075%
プロセス温度
-40 °C...85 °C (-40 °F...185 °F)
圧力測定範囲
10mbar...40bar (0.15...580psi)
主要接液部
SUS316L相当
プロセスメンブレンの材質
SUS316L相当、アロイC
計測セル
1 kPa~4 MPa (0.15~580 psi)
戻る
フェーズアウトガイドライン
Endress+Hauserはすべての製品の長期的なサポートに取り組んでいます。
製品の撤退の通知後10年間(予備部品が利用できなくなるまで)製品のサポートとサービスを行います。
ただし、より適切と思われる場合には、代替製品を含む代替ソリューションを提供する権利を留保します。
製品ステータス
製品マスター
PMD55
製品名
差圧伝送器
Deltabar PMD55
製品ステータス
In phase out
生産終了日
12/2024
受注停止
6/2027
スペアセンサ期間
not applicable
校正期間
not applicable
スペアパーツ提供期間
7/2030
修理期間
7/2030
メンテナンス方法
精度
標準: 最高0.075 % 高精度校正: 最高0.055 %
プロセス温度
-40~+110 °C(-40~+230 °F)
測定範囲
3 kPa~4 MPa (0.45 psi~600 psi)
圧力測定範囲
3 kPa~4 MPa(0.45~600 psi)
測定物のプロセス温度
-40~+110°C (-40~+230°F)
主要接液部
SUS 316L相当、アロイC
プロセスメンブレンの材質
SUS 316L相当、アロイC
接液部材質
SUS316L相当、アロイ
計測セル
3 kPa~4 MPa (0.45~600 psi)
精度
標準: 0.05% 高精度: 最大 0.035%
プロセス温度
-40 °C...85 °C (-40 °F...185 °F)
圧力測定範囲
1 kPa~25 MPa (0.15~3750 psi)
主要接液部
アロイ C276 SUS316L相当 モネル タンタル
プロセスメンブレンの材質
SUS316L相当、アロイC、 タンタル、 ゴールド-ロジウム
計測セル
1 kPa~25 MPa (0.15~3750 psi)
戻る
フェーズアウトガイドライン
Endress+Hauserはすべての製品の長期的なサポートに取り組んでいます。
製品の撤退の通知後10年間(予備部品が利用できなくなるまで)製品のサポートとサービスを行います。
ただし、より適切と思われる場合には、代替製品を含む代替ソリューションを提供する権利を留保します。
製品ステータス
製品マスター
PMD75
製品名
差圧伝送器
Deltabar PMD75
製品ステータス
In phase out
生産終了日
12/2024
受注停止
6/2027
スペアセンサ期間
not applicable
校正期間
not applicable
スペアパーツ提供期間
7/2030
修理期間
7/2030
メンテナンス方法
精度
0.075% + ダイアフラムシールによる影響
プロセス温度
-40°C...400°C (-40°F...752°F)
プロセス圧力 / 最大過圧リミット
16 MPa (2400 psi)
圧力測定範囲
10 kPa ... 1.6 MPa (1.5psi...230 psi)
主要接液部
アロイ C276 SUS316L相当 モネル タンタル
最大測定距離
160m H2O
プロセスメンブレンの材質
SUS316L相当、アロイC、 タンタル、 ゴールド-ラジウム、 PTFE
計測セル
10 kPa~1.6 MPa (40 inH2O~240 psi)
戻る
フェーズアウトガイドライン
Endress+Hauserはすべての製品の長期的なサポートに取り組んでいます。
製品の撤退の通知後10年間(予備部品が利用できなくなるまで)製品のサポートとサービスを行います。
ただし、より適切と思われる場合には、代替製品を含む代替ソリューションを提供する権利を留保します。
製品ステータス
製品マスター
FMD77
製品名
差圧伝送器
Deltabar FMD77
製品ステータス
In phase out
生産終了日
12/2024
受注停止
6/2027
スペアセンサ期間
not applicable
校正期間
not applicable
スペアパーツ提供期間
7/2030
修理期間
7/2030
メンテナンス方法
精度
0.075% + ダイアフラムシールによる影響
プロセス温度
-40~+400 °C (-40~+752 °F)
プロセス圧力 / 最大過圧リミット
16 MPa (2400 psi)
圧力測定範囲
10 kPa...4 MPa (1.5psi ... 600 psi)
主要接液部
アロイ C276 SUS316L相当 モネル タンタル
最大測定距離
400m H2O
プロセスメンブレンの材質
SUS316L相当、アロイC、 タンタル、 ゴールド-ラジウム PTFE
計測セル
10 kPa~4 MPa (40 inH2O~600 psi)
戻る
フェーズアウトガイドライン
Endress+Hauserはすべての製品の長期的なサポートに取り組んでいます。
製品の撤退の通知後10年間(予備部品が利用できなくなるまで)製品のサポートとサービスを行います。
ただし、より適切と思われる場合には、代替製品を含む代替ソリューションを提供する権利を留保します。
製品ステータス
製品マスター
FMD78
製品名
差圧伝送器
Deltabar FMD78
製品ステータス
In phase out
生産終了日
12/2024
受注停止
6/2027
スペアセンサ期間
not applicable
校正期間
not applicable
スペアパーツ提供期間
7/2030
修理期間
7/2030
メンテナンス方法
プロセスメンブレンの材質
SUS316L相当、アロイC、金メッキ
計測セル
10 kPa~4 MPa (1.45 psi~580 psi)
精度
標準: 最高0.1 %
プロセス温度
-40~+400 °C (-40~+752 °F)
圧力測定範囲
10 kPa~4 MPa (1.5~600 psi)
主要接液部
SUS 316L相当、アロイC、 タンタル、モネル PTFE、金メッキ
プロセスメンブレンの材質
SUS 316L相当、アロイC、 タンタル、 モネル PTFE 金メッキ
計測セル
10 kPa~4 MPa (1.5~600 psi)
Application-specific product selection
Use our product finder to search for the right measuring devices, software or system components. The Applicator helps you to make an individual product selection according to your application area.
About differential pressure measurement
Proven in use in a wide range of applications in numerous industries: Differential pressure transmitters are used for the continuous measurement of differential pressures in liquids, vapors and gases. They are suitable for all types of media, both in standard applications and for applications with high process pressures and temperatures.
Measuring principle
The principle of differential pressure measurement is based on measuring the difference between two pressures. The differential value is output as a measurement result using a differential pressure transmitter.
Benefits
Universal differential pressure transmitters for flow, level and filter applications Process temperatures from -70 to +400 °C are possible with diaphragm seals Improved process availability and minimization of safety risks thanks to electronic differential pressure system
お客様のプライバシーを尊重します
Endress+Hauser は Cookie を使用して、閲覧エクスペリエンスを向上させ、統計を収集してサイトの機能を最適化し、カスタマイズされた広告やコンテンツを配信します。
「すべて受け入れる」を選択すると、Cookie の使用に同意したことになります。
詳細については、当社の Cookie ポリシー をご覧ください。
カスタマイズ
重要なもののみ受け入れる
すべて受け入れる