キーワード、オーダーコード、製品コード、またはシリアル番号で検索してください(例:「CM442」や「技術仕様書」)
2 文字以上を入力して検索を開始してください。

Level measurement with pressure

Continuous level measurement with differential pressure transmitter

Level measurement with pressure
8 製品
フィルタ X icon

その製品は製造中止となります。

新しい代替品が利用可能です

後継製品

フェーズアウトガイドライン

Endress+Hauserはすべての製品の長期的なサポートに取り組んでいます。

製品の撤退の通知後10年間(予備部品が利用できなくなるまで)製品のサポートとサービスを行います。

ただし、より適切と思われる場合には、代替製品を含む代替ソリューションを提供する権利を留保します。

製品ステータス

製品マスター PMD55
製品名 差圧伝送器 Deltabar PMD55
製品ステータス In phase out
生産終了日 12/2024
受注停止 6/2027
スペアセンサ期間 not applicable
校正期間 not applicable
スペアパーツ提供期間 7/2030
修理期間 7/2030
新しい代替品 PMD55B
メンテナンス方法

その製品は製造中止となります。

新しい代替品が利用可能です

後継製品

フェーズアウトガイドライン

Endress+Hauserはすべての製品の長期的なサポートに取り組んでいます。

製品の撤退の通知後10年間(予備部品が利用できなくなるまで)製品のサポートとサービスを行います。

ただし、より適切と思われる場合には、代替製品を含む代替ソリューションを提供する権利を留保します。

製品ステータス

製品マスター PMD75
製品名 差圧伝送器 Deltabar PMD75
製品ステータス In phase out
生産終了日 12/2024
受注停止 6/2027
スペアセンサ期間 not applicable
校正期間 not applicable
スペアパーツ提供期間 7/2030
修理期間 7/2030
新しい代替品 PMD75B
メンテナンス方法

Application-specific product selection

Use our product finder to search for the right measuring devices, software or system components. The Applicator tool helps you to make an individual product selection according to your application.

About level measurement with pressure

Proven in use in a wide range of applications in numerous industries: Differential pressure transmitters offer the possibility of continuous level measurement as well as volume and mass measurements in liquids. They are suitable for all types of media, both in standard applications and for applications with high process pressures and temperatures.

Measuring principle

For differential pressure measurement in fill level applications, a sensor module measures the hydrostatic pressure, which increases or decreases depending on the fill level due to gravity. A second sensor module measures the head pressure. The level is calculated in the transmitter from these digital values.

Benefits

  • Universal differential pressure transmitters for flow, level and filter applications
  • Process temperatures from -70 to +400 °C are possible with diaphragm seals
  • Improved process availability and minimization of safety risks thanks to electronic differential pressure system