メンブレンを用いたろ過による品質の維持
クラス最高のプロセス計装とリアルタイムデータを活用し、メンブレンを用いたろ過アプリケーションの水質維持を可能にします。
概要
メンブレンを用いたろ過向けのプロセス計装
最高基準の水質を実現するには、プロセス計装が重要な役割を担います。大きさや電荷などの特性に基づいて水から汚染物質を分離するために、水処理ではメンブレンが使用されます。一般的なメンブレンプロセス として、精密ろ過、限外ろ過、ナノろ過、および逆浸透が挙げられます。洗浄サイクルを最適化してメンブレンのファウリング、閉塞、および損傷を防ぐこと、このために化学製品や水の消費量を低減することが、運用時の課題となります。
リアルタイムのプロセスデータにより洗浄サイクルの管理を改善 破断、スケーリング、ファウリングなどのメンブレンの閉塞や損傷を回避
飲用水向け水質監視システム
コスト効率が良く、信頼性の高い飲用水品質の監視が可能な、Endress+Hauserの将来性のある水処理産業向けソリューションをご紹介します。
電磁流量計
電磁流量測定は、60年以上にわたってあらゆる産業において確立された方法です。電磁流量計はあらゆる産業において汎用的に使用されます。
超音波流量計
Proline Prosonic FlowおよびFLOWSIC超音波センサーは、最大呼び口径4000A(156")までのガスおよび液体の多用途で経済的な測定を保証します。
分析パネル
パネル監視によりメンブレンの寿命を最大化
逆浸透プロセスの流入口における重要なパラメータは、細心の注意を払って監視する必要があります。分析パネルでは、濁度、pH、ORP、塩素、導電率、TOCといった複数のパラメータを複合的に監視できます。要件に応じて分析パネルを独自にカスタマイズすることも可能です。
F
L
E
X
標準的製品
高い信頼性と堅牢性、容易なメンテナンス
技術的卓越性
シンプルさ
特殊仕様の製品
要件の厳しいアプリケーション向けに設計
技術的卓越性
シンプルさ
FLEX セレクション
技術的卓越性
シンプルさ
Fundamental セレクション
基本的な測定要件に対応
技術的卓越性
シンプルさ
技術的卓越性
シンプルさ
Extended セレクション
革新的な技術でプロセスを最適化
技術的卓越性
シンプルさ
Xpert セレクション
最も困難なアプリケーションにも対応
技術的卓越性
シンプルさ
差圧
差圧により洗浄サイクルを最適化
ろ過プロセスは注意深く監視する必要があります。当社の堅牢な差圧機器は、圧負荷や洗浄の要求に迅速に反応することにより、フィルターの損傷を防ぎます。
流量測定
信頼性の高い流量測定によりフィルターのパフォーマンスを監視
メンブレンろ過では、水圧バランス、浸透、および濃縮流量の流量測定が必要です。逆浸透プロセスのパフォーマンスを最適に保つには、安定した監視が不可欠です。
Qatar Water、アラブ首長国連邦 - 成功事例は後日掲載
人口増加、水不足、気候変動は水の供給に大きな影響を与えます。再生水は最も持続可能な水源であり、海水の淡水化に比べて消費エネルギーを抑えることができます。
Garver LLC、米国 - 成功事例は後日掲載
Garver社はEndress+HauserやRockwell Automationなどの信頼できるパートナーと協働し、冷却塔ブローダウン水のゼロリキッドディスチャージ(ZLD)を実現しました。
持続可能な排水処理
Wernsing Feinkost 社は、24時間体制で廃水処理が円滑に行われるよう、Endress+Hauserの測定技術とエンジニアリングを頼りにしています。
水再生プラントにおける導電率測定
Pasfrost社は、自社の水再生プラントの導電率測定にMemosens CLS82Dを使用しています。このセンサは、非常に低い導電率値でも精度の高い測定を可能にします。
水利用の効率性改善
洗浄プロセスの最適化、COD負荷の削減、および乾燥プロセスで発生する水蒸気の再利用によって、水利用の効率性を改善します。DMK Groupが信頼性の高いプロセスデータをどのように活用したのかをご紹介します。
プロジェクトを計画中ですか?お客様の課題について、当社のエキスパートにご相談ください。
お近くのEndress+Hauser産業エキスパートが、お客様をサポートいたします。
Water & Wastewater: Protect – Conserve – Enhance
Endress+Hauser is dedicated to helping you meet your operating targets throughout the water cycle by combining an innovative portfolio of measuring instruments, expert services and industry expertise.
水処理・排水処理ソリューション
原水の取水から配水、廃水処理から放流まで、効率の向上とコンプライアンスの確保を支援するEndress+Hauserのソリューションを、水処理産業の課題解決にお役立てください。
お客様のプライバシーを尊重します
Endress+Hauser は Cookie を使用して、閲覧エクスペリエンスを向上させ、統計を収集してサイトの機能を最適化し、カスタマイズされた広告やコンテンツを配信します。
「すべて受け入れる」を選択すると、Cookie の使用に同意したことになります。
詳細については、当社の Cookie ポリシー をご覧ください。
カスタマイズ
重要なもののみ受け入れる
すべて受け入れる