飲用水向け水質監視システム
Endress+Hauserの省スペース型スマート水質監視システム(WQMS)を活用して法的制限値を遵守
公共消費向けの水の生成および配水には、特殊な課題が存在します。非常に厳しい品質基準に適合するには、複数のパラメータを継続的に頻繁かつ正確に監視する必要があります。必要となる機器の設置や設定は複雑で、時間とコストが掛かることもあります。先進的な測定技術、ターンキーソリューション、および専門的なコンサルティングによって、Endress+Hauserは効率的かつ信頼性の高い飲用水分析の包括的なソリューションをご提供します。
弊社の最新ソリューションにより水の消費量を最大80%削減
お客様固有の要件に適合し、素早く設置可能な弊社の監視ソリューションには、最高レベルの計装とMemosensおよびLiquilineテクノロジーが統合されており、すべての重要な制御点についてコスト効率に優れた信頼性の高い測定を実現します。このソリューションは省スペース化が図られており、水の消費量も抑えることが可能です。非接触接続、事前校正済みセンサ、広範なデータ通信プロトコルといった特長により、プランニング、統合、設定、運用、およびメンテナンスが容易になります。
Endress+Hauserは、次のサポートを提供いたします。
浄水・排水処理産業における長い経験が反映された弊社のソリューションを活用することで、飲用水品質測定の信頼性向上や簡略化のみならず、日々変化する業界の遵守要件への高いレベルでの対応が可能になります。
弊社のターンキーソリューションにより、迅速かつコスト効率に優れた設計およびプランニングが可能になり、広範なアナログ、デジタル、および産業IoT接続インターフェースにより統合が簡略化されます。
測定点の設置および設定が簡単なため、製品を壁にネジで取り付け、電源と水に接続するだけで使用できます。
CEマークを取得した弊社のカスタマイズパネルにより、対象地域の規制に継続的に遵守できます。
独自のMemosens テクノロジーによる予知メンテナンスを行うことにより、固定されたスケジュールに比べて必要な時に校正やメンテナンスを計画できます。センサの校正は、ラボで簡単に行えます。
機器のライフサイクル全体にわたって、現地で専門的なサポートを継続的に受けることができ、必要に応じて産業IoT接続を活用したリモート監視に拡張することも可能です。
標準的製品
高い信頼性と堅牢性、容易なメンテナンス
技術的卓越性
シンプルさ
特殊仕様の製品
要件の厳しいアプリケーション向けに設計
技術的卓越性
シンプルさ
FLEX セレクション
技術的卓越性
シンプルさ
Fundamental セレクション
基本的な測定要件に対応
技術的卓越性
シンプルさ
技術的卓越性
シンプルさ
Extended セレクション
革新的な技術でプロセスを最適化
技術的卓越性
シンプルさ
Xpert セレクション
最も困難なアプリケーションにも対応
技術的卓越性
シンプルさ
Endress+Hauserの分析パネルは、正確で信頼性の高い測定を提供します。 操作が簡単で、すっきりとしたデザインが特徴です。 他の水道施設にも強くお勧めします。
Benoit Daval氏, テクニカルマネージャー
Belfort waterworks (フランス)
Endress+Hauserのご提供するもの
Endress+Hauserは、効率的かつ信頼性の高い飲用水分析を包括的にご提供します。弊社は、お客様が地域の準拠基準に高いレベルで対応できるよう、水質データの監視を簡略化かつ強化します。
ハードウェアおよびソフトウェア
お客様の要件に応じてパネルを迅速にカスタマイズできるオンラインコンフィギュレータ
最先端のLiquilineマルチパラメータ変換器。1つの変換器で最大8つの水質パラメータに対応
Memosensテクノロジーを搭載した事前校正済みセンサ
パラメータ監視:pH/ORP、導電率、溶存酸素、濁度、殺菌(塩素、臭化物、オゾン)、アンモニア、硝酸、合計パラメータ(COD、TOC、TP、SAC)、吸光度
サンプル消費を最小限に抑える一体型流通ホルダ
既存の通信ネットワークへのシームレスな統合(Profibus DP、...
お客様の要件に応じてパネルを迅速にカスタマイズできるオンラインコンフィギュレータ
最先端のLiquilineマルチパラメータ変換器。1つの変換器で最大8つの水質パラメータに対応
Memosensテクノロジーを搭載した事前校正済みセンサ
パラメータ監視:pH/ORP、導電率、溶存酸素、濁度、殺菌(塩素、臭化物、オゾン)、アンモニア、硝酸、合計パラメータ(COD、TOC、TP、SAC)、吸光度
サンプル消費を最小限に抑える一体型流通ホルダ
既存の通信ネットワークへのシームレスな統合(Profibus DP、Modbus TCP/IP、Webサーバとクラウド接続によるリモート監視)
搭載されたHeartbeat Technologyおよびセンサ診断機能により、全測定点の状態監視メンテナンスと容易な検証を実現
衛生的なPTFE、PVC-U、またはステンレスなどの多様なチューブ材質
サンプル採取バルブや自動洗浄などのオプション機能
提供のハイライト
製品
Oxymax COS22D
Oxymax COS22Dは、お客様の製品、プロセス、プラント機器を酸素による影響から保護します。高い信頼性と安定した計測によって、お客様のアプリケーションをより高い信頼性で監視し、コントロールできます。
詳細情報
サービス
メンテナンスサービス
Endress+Hauserのメンテナンスサービスにより、運用効率およびフィールド測定の信頼性を向上させるとともに、品質/安全性/環境へのリスクを軽減できます。
計測器のメンテナンス
ソリューション
計器新規調整
エンドレスハウザーの計器新規調整サービスは、設定ポイントの信頼性と高いプロセス性能を使用開始時からお約束します。
さらに詳しく
ダウンロード
The reliable and compact drinking water monitoring solution
Take a look at the Endress+Hauser analytical monitoring panels specially developed for drinking water, that make your work so much easier.
For the love of quality water
Take a look at the Endress+Hauser devices specially developed for the water treatment sector. Memosens and Liquiline as well as monitoring solutions, that make your work at the water facility easier.
Measuring cabinets and containers
Make your life easier with a customized measuring cabinet or container for your measurement task. Get an overview of the variety of Endress+Hauser liquid analysis solutions in this brochure.
公共排水処理施設向けの監視システム
Endress+Hauserが提供する排水処理施設向けのインテリジェントな監視システムをご紹介します。使いやすく、コスト効率の高いターンキー監視システムにより、効率性を高め、法的なリミット値を順守できます。
インテリジェントな上下水道ネットワーク管理
このインテリジェントな監視ソリューションにより、上下水道ネットワーク内のすべての動きが完全に見える化できます。時間を節約しつつ、運用およびエネルギーコストを削減する方法についてご紹介します。
あらゆる産業分野を対象とした排水監視システム
法的および契約上の排出制限値遵守を支援する、Endress+Hauserの堅牢なターンキー排水監視システムをご紹介します。
Liquiline Controlによる排水からのリンの除去
Liquiline Controlによる排水からのリンの除去
信頼性の高い排水からのリン除去、ピーク負荷時でも安定した処理、沈殿剤使用量の最適化によるコスト削減を実現するLiquiline Controlオートメーションソリューションをご紹介します。
産業プロセス向け水質監視システム
Endress+Hauserのターンキーソリューションにより、製造プロセスに関する法規を順守するとともに、コストパフォーマンスに優れた効率的な水質監視を実現できます。
Liquiline Controlによる排水からの窒素の除去
Liquiline Controlによる排水からの窒素の除去
信頼性の高い排水からの窒素除去、ピーク負荷時でも安定した処理、エネルギー使用量の最適化によるコスト削減を実現するLiquiline Controlオートメーションソリューションをご紹介します。
水処理・排水処理産業におけるアセットの健全性ステータスの監視
水処理・排水処理産業におけるアセットの健全性ステータスの監視
検証可能な法規制遵守とともに水の安全性を柔軟かつ効率的に保証する、Endress+Hauserの水処理産業向けソリューションをご紹介します。
お客様のプライバシーを尊重します
Endress+Hauser は Cookie を使用して、閲覧エクスペリエンスを向上させ、統計を収集してサイトの機能を最適化し、カスタマイズされた広告やコンテンツを配信します。
「すべて受け入れる」を選択すると、Cookie の使用に同意したことになります。
詳細については、当社の Cookie ポリシー をご覧ください。
カスタマイズ
重要なもののみ受け入れる
すべて受け入れる