船舶の排ガススクラバーの洗浄水監視
堅牢な洗浄水監視システムにより、メンテナンス作業を最小限に抑えながら信頼性の高い監視を実現
海や海岸の環境保護規制の強化が海洋産業にさまざまな課題をもたらしています。特に国際海事機関(IMO)が定めた厳格な規制により、重油(IFOなど)を燃料とする船舶に対して排出量の削減が求められるようになりました。規定の制限値を達成するには、排ガス洗浄システム(スクラバーなど)の導入が不可欠となり、このシステムを運用するには、汚染防止のために適用される各種規制に準拠した安全なスクラバー水質監視が必要となります。
船級認定を取得した堅牢なソリューションを提供する、
お客様のグローバルな海洋パートナー
Endress+Hauserのスクラバー用洗浄水監視システムは、主要な船級協会の認定を取得しており、厳しい条件下においても海洋産業に適用される各種規制(MEPC.259(68)、MEPC.340(77)など)に適合するよう特別に設計されています。これにより、お客様が行う認定手続きを大幅に簡素化できます。クラス最高の計測機器およびターンキーソリューションにより、各種規制に準拠したオンボード検証が可能になります。さらに、必要に応じて当社のサービスネットワークがお客様をサポートいたします。
Endress+Hauserは、次のサポートを提供いたします。
排ガス洗浄システム(EGCS)用の水質監視ソリューションでは、当社はターンキー分析システムを提供いたします。これにより、オープンループ/クローズドループ/ハイブリッド式のどのスクラバーにおいても、脱硫スクラバーの入口/出口の洗浄水の水質を確実に監視して記録します。海洋部門における当社の長年の経験およびサポートネットワークを活用して、このソリューションのライフサイクル全体にわたり、お客様の最適なパートナーとして常にサポートを提供いたします。
容易な認定手続きおよび最高レベルの安全性:主要な船級協会のMEPC.259(68)準拠の船級認定、および船舶での実績と信頼のあるコンポーネントで構成された分析システムの設計により実現します。
監視システムは現行の法規制に確実に適合するため、不要な遅延を回避できます。これは豊富なプロジェクト経験および船級認定手続きに関する膨大なリソースを備えた当社の海洋ネットワークによって保証されます。
Endress+Hauserが単一窓口として、すべてのセンサを含む洗浄水監視システム全体のあらゆるサポートを提供いたします。各センサは海上での使用向けに最適化されています。独自のワンストップサプライヤソリューションにより、お客様の作業負荷を大幅に軽減します。
濁度/PAHセンサ用の独自のオンボードセンサ検証ツールにより、各種規制に適合したオンボード検証を容易に実行できます。さらに、センサのメンテナンス作業は大幅に簡素化されています。
プラグアンドプレイソリューションにより、設置および設定を迅速かつシームレスに行うことができます。システム設置後、電源、取水口、お使いの通信システムに接続するだけで作業は完了です。設置面積が小さいため、わずかなスペースがあれば十分です。
Endress+Hauserのご提供するもの
船舶排ガススクラバー用の当社のスクラバー水質監視システムにより、高度な技術が導入された実績のあるソリューションをシングルソースでご利用いただけます。最先端の測定技術をお客様の要件に正確に適合するように調整し、メンテナンス作業を最小限に抑えてお客様の作業負荷を軽減できます。当社の経験豊富な技術者にご相談いただければ、接続するだけですぐに使用可能なターンキーソリューションを提供いたします。当社のサービスネットワークにより、必要なすべてのサポートを受けることができます。
ハードウェアおよびソフトウェア
船級認定:ノルウェー船級協会(DNV)、ロイド船級協会(LR)、アメリカ船級協会(ABS)、ビューロ・ベリタス船級協会(BV)*
すべてのセンサを海洋アプリケーション向けに最適化:プラスチックまたはチタン製のセンサハウジングにより、長寿命を保証
Endress+Hauserの計測機器:Heartbeat Technologyおよびセンサ診断機能を搭載した事前校正済みセンサにより、オンボード検証が容易
堅牢なPVC-U製配管、バルブ、IP66容器で構成される組立て済みの洗浄水監視キャビネット
流量、圧力、漏れ検知の各センサの統合により、信頼性の高い操作を実現...
船級認定:ノルウェー船級協会(DNV)、ロイド船級協会(LR)、アメリカ船級協会(ABS)、ビューロ・ベリタス船級協会(BV)*
すべてのセンサを海洋アプリケーション向けに最適化:プラスチックまたはチタン製のセンサハウジングにより、長寿命を保証
Endress+Hauserの計測機器:Heartbeat Technologyおよびセンサ診断機能を搭載した事前校正済みセンサにより、オンボード検証が容易
堅牢なPVC-U製配管、バルブ、IP66容器で構成される組立て済みの洗浄水監視キャビネット
流量、圧力、漏れ検知の各センサの統合により、信頼性の高い操作を実現
サンプル入口の最大圧力:300 kPa(44 psi)/50 °C(122 °F)
アナログ/デジタル通信を介した既存の通信ネットワークへのシームレスな統合(PROFIBUS DP、Modbus TCP/IP、Webサーバー)
オプションのポンプスキッドによる流れの安定化および気泡の除去
オプションの圧縮空気センサ洗浄機能により、メンテナンス作業を最小限に抑えながら高精度測定を実現
* 準備中。2022年末までに認可予定。
標準的製品
高い信頼性と堅牢性、容易なメンテナンス
技術的卓越性
シンプルさ
特殊仕様の製品
要件の厳しいアプリケーション向けに設計
技術的卓越性
シンプルさ
FLEX セレクション
技術的卓越性
シンプルさ
Fundamental セレクション
基本的な測定要件に対応
技術的卓越性
シンプルさ
技術的卓越性
シンプルさ
Extended セレクション
革新的な技術でプロセスを最適化
技術的卓越性
シンプルさ
Xpert セレクション
最も困難なアプリケーションにも対応
技術的卓越性
シンプルさ
ダウンロード
Are you facing the challenge of compliance with the strict international ship flue gas regulations? Then take a look at our complete MEPC compliant monitoring system for marine scrubber wash water.
Your automation partner in Marine
From shipbuilding to offshore, from upgrades to new projects, we have the instrument application expertise to help you succeed.
石油タンカー用アンローディングシステム
石油・ガス産業分野において、桟橋の処理能力を向上し、船舶からの液体のアンローディング効率を改善するEndress+Hauserのソリューションをご紹介します。
船舶用燃料のコリオリ流量計バンカリングシステム
燃料タンクには、毎日大量のバンカー燃料が注入されています。バンカー燃料の計量にわずかな誤差があるだけで、不正確な請求による望ましくない追加コストが発生します。透明性と信頼性を最大限に高めたバンカー燃料測定の認定ソリューションをご紹介します。
石油・ガス産業における正確な排水監視
製油所の法的な排出制限値を確実に遵守し、運用コストを削減する、油分を含んだ排水および表層油水処理向けの監視ソリューションをご紹介します。
石油・ガス産業向けタンクゲージシステム
Endress+Hauserのタンクゲージソリューションにより、石油・ガスバルク液体の取引計量および貯蔵を改善します。
石油・ガス産業向けの世界水準のLNGタンクゲージ
LNG在槽管理向けのタンクゲージおよび操作上の安全性
石油・ガス産業向け受払用メータリングスキッド
液化石油製品向けのトラックおよび鉄道車両用の正確かつ安全な取引計量用アプリケーションを実現する、Endress+Hauserの石油・ガス産業向けソリューションをご紹介します。
石油・ガスターミナルでのデータ収集・送信
石油・ガスターミナルにおける在庫の透明性からロジスティクスまで、すべてを向上させます。
石油・ガス産業向けの蒸気/水分析システム(SWAS)
石油・ガス産業向けの蒸気/水分析システム(SWAS)
蒸気発生器(ボイラー)の水質をどのように管理していらっしゃいますか? Endress+Hauserのスマートかつ信頼性の高い蒸気/水分析システム(SWAS)をご紹介します。
石油・ガス製造におけるユーティリティ向けの水質監視
石油・ガス製造におけるユーティリティ向けの水質監視
Endress+Hauserのターンキーソリューションにより、石油・ガスのプロセスに関する法規を順守するとともに、効率的かつシンプルなプロセス水の水質監視を実現できます。
天然ガスのグリコール脱水用水分アナライザ
処理能力、安全性、および効率性を向上させるとともに、品質仕様を遵守しつつガスの脱水プロセスを改善する、高速で信頼性の高い測定が可能な当社のTDLAS H2Oアナライザをご紹介します。
天然ガススイートニング用H2SアナライザおよびCO2アナライザ
天然ガススイートニング用H2SアナライザおよびCO2アナライザ
石油・ガス産業のガススイートニングプロセスに効率性、低コスト性、および優れた長期操作安定性をもたらすEndress+HauserのH2SおよびCO2アナライザソリューションをご紹介します。
天然ガスパイプライン中のH2Oの検出
Endress+Hauserは、お客様の天然ガスパイプラインの安全性と稼働時間を最大化するとともに、処理能力を最適化できるTDLAS水分測定ソリューションを提供いたします。
ローリー積載時のLNG組成測定
LNGローリーへの積み込み時に、ラマン測定がどのように課題を克服し、一貫して高速かつ正確な測定を実現したかをご覧ください。
ベースロードの取引輸送のためのLNG組成測定
ベースロードの重要な取引輸送中にLNG組成を正確に測定し、OPEXを削減する方法について説明します。
天然ガスパイプライン中の H2 S の検出
Endress+HauserのH2S分析計TDLASが、天然ガスパイプラインの腐食防止と爆発リスクの最小化によって、どのように安全性を高めているかをご覧ください。
分子ふるい乾燥機におけるH2Oの検出
Endress+HauserのTDLAS測定ソリューションにより、LNGおよびNGLプラントの効率向上とコスト削減を実現する方法をご紹介します。
タンクランダウン時のLNG組成測定
Endress+HauserのラマンアナライザーシステムによるLNG組成測定が、いかに液化プロセスを最適化し、貯蔵の安全性を向上させるかをご覧ください。
お客様のプライバシーを尊重します
Endress+Hauser は Cookie を使用して、閲覧エクスペリエンスを向上させ、統計を収集してサイトの機能を最適化し、カスタマイズされた広告やコンテンツを配信します。
「すべて受け入れる」を選択すると、Cookie の使用に同意したことになります。
詳細については、当社の Cookie ポリシー をご覧ください。
カスタマイズ
重要なもののみ受け入れる
すべて受け入れる