キーワード、オーダーコード、製品コード、またはシリアル番号で検索してください(例:「CM442」や「技術仕様書」)
2 文字以上を入力して検索を開始してください。
鉱業/金属産業における蒸気発生器(ボイラー)

鉱業/金属産業の各種プロセスに対応する蒸気/水分析システム(SWAS)

SWASソリューションにより、お使いの蒸気発生器を付着物や腐食から確実に保護

蒸気品質は、鉱業/金属産業の多くの分野で重要な役割を果たします。蒸気発生器を保護するには、すべての水質パラメータを正確かつ確実に測定する必要があります。蒸気品質が不十分な場合、プロセスのダウンタイムが発生し、修理/交換によるコスト増大につながります。Endress+HauserのSWASパネルは、重要な蒸気品質/水質パラメータに対応した最新の測定技術を導入しているため、運転コストや冷却水の消費量を最小限に抑えることができます。

  • 従来のSWASシステムとの比較で、SWAS Compactは水の消費量を最大70%削減

         

    鉱業/金属産業向けに最適化された高性能なSWAS Compactシステムは、最高レベルの信頼性、可用性、トレーサビリティを発揮するとともに、サンプル水と冷却水の消費も最小限に抑えます。これらの特性は、洗練されたセンサ配置を実現する特許取得済みの流通ホルダによって支えられています。効率的な蒸気/水質監視により、鉱業/金属産業の各種プロセスにおいてコストとリソースを削減できます。

ターンキーSWASパネルによる信頼性の高い水質監視 ©Endress+Hauser

すぐに測定を開始できるSWASパネルにより、鉱業/金属産業において安全かつ信頼性の高い蒸気/水質監視を実現

鉱業/金属産業の各種プロセスに対応するSWAS Compactパネル ©Endress+Hauser

SWAS Compactパネルにより、鉱業/金属産業の各種プロセスにおける蒸気発生器(ボイラー)の水質監視を効率化 - 水の消費量とコストを削減

鉱業/金属産業向けにカスタマイズされた包括的なSWASソリューション ©Endress+Hauser

SWASソリューション一式を鉱業/金属産業向けにカスタマイズ可能 – 高温/高圧アプリケーション仕様

産業用蒸気発生器(ボイラー) ©Endress+Hauser

鉱業/金属産業でも使用される産業用蒸気発生器(ボイラー)

Endress+Hauserは、次のサポートを提供いたします。

水質を規定値に適合させることにより、鉱業/金属産業の各種プロセスで蒸気発生器の汚染を確実に防止できるため、高度な技術が導入されたタービン、ボイラー、パイプの損傷を防止できます。弊社のSWASソリューションによる信頼性の高い蒸気/水質監視システムを使用することで、メンテナンスコストの削減や蒸気発生器の長寿命化が可能になります。弊社のいずれのSWASパネルでもプロセスダウンタイムを最小化でき、SWAS Compactソリューションにより貴重な水を節約できます。

  • 操作とメンテナンスが容易、かつお客様の要件を完璧に満たした一体型システムを活用することで、労働時間を削減できます。弊社のいずれのSWASパネルでも、効率が高く、CEマークによって保証された、法令を厳格に順守した監視が可能です。

  • 単一のパネルソリューションでpH、溶存酸素、導電率、酸導電率の分析が可能な一体型ターンキーSWASシステムをご活用ください。プロセスを中断することなく、蒸気/水回路から正確なデータをリアルタイムで取得できます。

  • SWAS Compactパネルに採用されている、弊社が特許を取得した測定センサの配置により、サンプル消費量をわずか10 l/hに抑え、冷却水/エネルギーの消費量を類似システムと比較して70%削減できるため、原料コストを節減できます。

  • 極度に高温や高圧の蒸気アプリケーションの場合は、カスタマイズされた包括的なSWASソリューションをお選びいただけます。パネルは拡張可能なモジュール構造であり、必要に応じてパラメータを追加できるため、お客様のアプリケーションに最適なソリューションを提供いたします。

  • すべてのSWASパネルを既存のPLCに容易かつシームレスに統合できます(インターフェイス:アナログ、デジタル、または産業IoT接続)。また、いつでも水質を証明できる安全なデータ管理も可能になります。

  • Endress+Hauserのご提供するもの

    弊社の蒸気/水分析システムにより、鉱業/金属産業の各種プロセスに対して高度な技術を導入した実績のあるソリューションをシングルソースでご利用いただけます。お客様のあらゆる要件を満たす最新式の分析機器により、作業を簡素化してメンテナンスにかかる労力を軽減できます。弊社の経験豊富なエンジニアにお問い合わせいただければ、お客様のサンプリング/電気/通信システムに接続するだけですぐに使用可能なターンキーソリューションを提供いたします。

  • ハードウェアおよびソフトウェア

    • 標準的なすべての重要パラメータについて水質を分析:pH/ORP、溶存酸素、導電率(合計値、陽イオン/酸、微分)、シリカ、ナトリウム、濁度、TOCなど。その他のパラメータおよび他社製センサにも対応可能。

    • 1台のユーザーフレンドリーなLiquiline変換器で、最大8つのパラメータ測定が可能。

    • 最高温度240 °C(460 °F)、最大圧力5 MPa(725 psi)の範囲において、合計導電率、酸/陽イオンおよび微分導電率、溶存酸素、pHの測定が1つの機器で可能なターンキーSWAS Compactシステム。

    • 最大...

  • サービス

    • コンサルティング

    • プロジェクト管理

    • 工場受入試験(FAT)    

    • 現地受入試験(SAT)

    • 認証(CE)

    • 経験豊富なEndress+Hauserのサービスエンジニアによる設定作業

    • シングルソースで全世界を網羅する取付け、メンテナンス、およびサービス

  • シンプルな製品

  • 選定、設置、操作が簡単

技術的卓越性

シンプルさ

  • 標準的製品

  • 高い信頼性と堅牢性、容易なメンテナンス

技術的卓越性

シンプルさ

  • ハイエンド製品

  • 高性能で高い利便性

技術的卓越性

シンプルさ

  • 特殊仕様の製品

  • 要件の厳しいアプリケーション向けに設計

技術的卓越性

シンプルさ

高い柔軟性

FLEX セレクション 技術的卓越性 シンプルさ
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental セレクション

基本的な測定要件に対応

技術的卓越性
シンプルさ
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean セレクション

コアプロセスの要件に対応

技術的卓越性
シンプルさ
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended セレクション

革新的な技術でプロセスを最適化

技術的卓越性
シンプルさ
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert セレクション

最も困難なアプリケーションにも対応

技術的卓越性
シンプルさ

高い柔軟性

ダウンロード

    Long live your power plant!

    Modular SWAS panels for a safe water/steam cycle

    Maximum operational safety in water/steam circuits

    Innovation brochure on the Electro-Deionization cation exchanger EDI for steam and water analysis systems

ソリューションコンサルタントへご相談ください

ご質問・ご相談は、フォームにご記入いただければ、当社のソリューションコンサルタントよりご連絡いたします。

お問合せ、ご相談内容はできるだけ詳しくお知らせください。より適切なサポートが可能になります。

この業界の他のアプリケーションを探索する