キーワード、オーダーコード、製品コード、またはシリアル番号で検索してください(例:「CM442」や「技術仕様書」)
2 文字以上を入力して検索を開始してください。
  • 履歴
コスト効率良く燃料を管理できるエンドレスハウザーの払出メータリングシステム

鉱業分野向けの払出メータリングシステム

トラックおよび鉄道車両用のメータリングスキッドによる正確かつコスト効率の良い燃料/化学薬品管理

鉱業分野では、燃料を安定的に供給できるかによって、生産性が左右されます。燃料コストが操業コスト全体の約10%を占めるとすると、燃料サプライチェーン、受け取り、およびメータリングを改善することで大幅なコスト削減が見込まれます。弊社のメータリングスキッドと専門的なサポートのグローバルネットワークにより、燃料/化学薬品の払出を正確かつ効率的に行えるようになり、不明損失やダウンタイムの削減が可能になります。

  • 鉱業用トラックが使用するディーゼル燃料は350L/時

    トラックや鉄道車両によって運搬される物質が燃料であっても化学薬品であっても、エンドレスハウザー製品でより正確な測定が可能になります。最新のPromassコリオリ流量計を搭載した弊社の払出メータリングスキッドは、OIML R 117に準拠した取引計量精度、圧力低下の抑制、大流量、省スペースを実現します。また、エンドレスハウザーのHeartbeat Technologyによって、必要に応じていつでもメータの整合性を検証し、ドキュメント化できます。

エンドレスハウザーのディーゼル燃料/化学薬品メータリングスキッド ©Endress+Hauser
トラックおよび鉄道車両からの液体の払出プロセスを示すプロセスフロー図 ©Endress+Hauser

Endress+Hauserは、次のサポートを提供いたします。

弊社のターンキーソリューションにより、燃料/化学薬品のオフローディングが最適化され、効率が向上します。弊社の専門的かつ世界的なメータリングネットワークを活用し、フロントエンドのエンジニアリング設計から運用、メンテナンスに至るまで、機器のライフサイクル全体にわたってお客様をサポートします。

  • お客様の工程に損失ゼロアプローチを導入します。弊社とのパートナーシップによって行われる現場調査、設計、および製品選択などで、お客様のプロジェクト要件およびプロセスの改善点の洗い出しが可能になります。

  • 弊社のプロジェクト管理、詳細エンジニアリング、製造、テスト、ドキュメンテーション、および認証取得により、お客様の鉱業プロジェクトを成功に導きます。

  • 弊社のトレーニング、検証、再校正、およびメンテナンスサービスにより、お客様の操業を長期にわたって最適化します。

  • Endress+HauserのNetilionエコシステムにより、お客様の機器をライフサイクルに全体にわたって管理します。
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
  • Endress+Hauserのご提供するもの

    Endress+Hauserは、質量ベースまたは容量ベースの工業向け燃料/化学薬品の払出メータリングスキッドを包括的にご提供します。弊社とのパートナーシップにより、お客様のアプリケーションへの最新技術の導入、および地域的または国際的な基準への適合が可能になります。

  • ハードウェアおよびソフトウェア

    • Endress+Hauserの最新式コリオリ流量計

    • 温度/圧力伝送器および計測機器

    • 組立て、認証取得、作動テスト実施済みのスキッド

    • バッチコントローラ

    • 空気分離器およびストレーナー

    • デジタル制御、遮蔽バルブ

    • トラックの接地

    • 緊急停止ボタン

    • 接続とマスタメータの証明、ポンプのオフロード、監視HMIおよびターミナル・マネジメント・システムなどの追加オプション

    • プロジェクト要件に応じてその他のオプションもご用意

  • サービス

    • アプリケーションに対する整合性および損失ゼロアセスメント

    • 現地調査および製品選択

    • 詳細設計およびエンジニアリング

    • 機器の調達およびスキッドの組み立て

    • 認証取得およびテスト、検査、FAT

    • 船積み及び輸送

    • スキッドの設置、試運転及びサイトでの立会試験、スタートアップおよび運転開始のサポート

    • Heartbeat診断、監視、検証

    • トレーニングおよびドキュメンテーション、メンテナンス、および再校正サービス

    • プロジェクト要件に応じてその他のオプションもご用意

ソリューションコンサルタントへご相談ください

ご質問・ご相談は、フォームにご記入いただければ、当社のソリューションコンサルタントよりご連絡いたします。

お問合せ、ご相談内容はできるだけ詳しくお知らせください。より適切なサポートが可能になります。

この業界の他のアプリケーションを探索する