キーワード、オーダーコード、製品コード、またはシリアル番号で検索してください(例:「CM442」や「技術仕様書」)
2 文字以上を入力して検索を開始してください。
  • 履歴

産業用水の処理は、多くの分野で不可欠な作業です。プラント事業者にとって課題となるのは、プロセス内の意図された用途での使用を脅かすことなく、産業用水の処理コストを最適化することにより、効率と安全性を両立させることです。冷却水または蒸気製造ラインにおいて、特定のプロセス水、直接的な飲用まで、処理のニーズは、品質、組成、pHによって異なります。当社の産業用水処理製品のラインナップは、あらゆる状況において優れた効率を発揮します。

重要な事実

20%

世界の水の消費量の20%は産業にさかのぼることができます。

先進国では、この数字はより高くなります。

膜ろ過 ©Endress+Hauser
インサイト

膜ろ過  

水処理のためのユニークな技術である膜ろ過は、細菌やウイルスの機械的分離から脱塩のための単イオン分離にいたるまで、各種の細孔サイズに応じて様々な対象に使用できます。膜ろ過の効率と寿命は、多数の水パラメータの定期的な監視に応じて異なります。

この分野の当社の専門知識

Endress+Hauser の計装製品ラインナップは幅広さと多様性の両方を備えており、膜の効率と寿命を最適化するために、正確で信頼性の高いパラメータの監視を可能にします。

冷却水および沸騰水 ©Endress+Hauser
インサイト

冷却水および沸騰水

腐食、付着物、剥離は冷却および沸騰プロセスの有効性を損ない、重大な健康問題を発生させる可能性があります。冷却水をろ過し、殺生物剤を添加して藻類、菌類、細菌の増殖を防ぐことが一般的な方法です。このプロセスの有効性は、pHや酸素量といった水パラメータの信頼できる継続的な監視に依存します。

この分野の当社の専門知識

当社の水質分析用製品ラインナップには、デジタルセンサおよび変換器、ならびに主要パラメータの信頼性の高い監視に対応するカスタマイズ可能な分析パネルがあります。

プロセス水処理 ©Endress+Hauser
インサイト

プロセス水処理

最終製品に直接使用されるプロセス水は、進行中の製品品質に固有の特性に一貫して適合しなければなりません。pH、濁度、酸素量などのパラメータは、ろ過と化学薬品の正確な用量を添加することで保証する必要があります。

この分野の当社の専門知識

当社の流量計、デジタル分析センサ、変換器の製品ラインナップにより、プロセス水仕様への適合性が約束されます。

  • 流量計を使用した正確な化学薬品の添加
  • Memosensテクノロジーにより、安全にプロセスの結果を監視

利点

Endress+Hauserは、水処理産業に関して60年以上にわたる経験を有します。世界中の公共および民間のお客様が、弊社の従業員の専門知識と、お客様の課題を念頭に置いて設計された弊社の専用製品ラインナップに信頼を置いています。Endress+Hauserは、お客様のプラント稼働率、製品品質、コスト効果の確保を支援いたします。

重要な事実

60年以上

水処理および廃水処理産業において60年以上にわたる経験

重要な事実

250,000

世界で250,000台以上の導入実績のあるデジタル分析センサ

重要な事実

40%

デジタルセンサの耐用年数を40%向上

焦点

Endress+Hauserは、次のサポートを提供いたします。

Endress+Hauserは、産業用水の処理に関するユニークで多様な課題に特別に適合された幅広い製品ラインナップを提供します。当社の計測技術により、お客様のプロセスの安全性と効率を改善することが可能です。

  • 膜ろ過  
  • 水の冷却および沸騰
  • 特定の要件に合わせたプロセス水処理

注釈

関連記事

興味のある記事を探す