製造プロセスで最高レベルの歩留まり、品質、コンプライアンスを実現
組成と純度(不純物)に関するリアルタイムのインラインデータ分析はお客様のプロセスの最適化にどのように役立つのでしょうか
製造プロセスの最適化
今日のダイナミックで競争の激しい製造産業において、企業が発展していくには継続的な改善が不可欠です。製造の最適化を実現するには、製造プロセスを強化して廃棄物を最小限に抑え、効率を最大化するための幅広い戦略と技術が必要です。最適化に向けた効果的な対策を実施することにより、製造者は生産性、コスト削減、品質管理の面で大きな成果を得ることができます。
歩留まりの向上
廃棄物やダウンタイムを最小限に抑えることで、製造者は生産量を増加させることができ、それが生産性の向上と全体的な生産能力の強化につながります。
コスト削減
最適化に向けた戦略を実施すると、多くの場合、材料消費量、エネルギー使用量、メンテナンスコストが削減されるため、全体的なコスト削減につながります。
品質の向上
継続的な監視と最適化により、欠陥製品を最小限に抑えて一貫性を確保できるため、製品品質を高めることができます。
環境負荷の低減
プロセスの最適化により、多くの場合、エネルギー消費量、廃棄物の発生量、資源の使用量が減り、環境負荷を最小限に抑えることができます。
ライフサイエンス産業におけるバイオプロセス効率の向上
安全かつ高品質な医薬品を切望する患者を満足させるために、バイオ製造者は収率、品質、コンプライアンスを改善しつつ、新製品の市場への素早い投入、シームレスなスケーリング、現行プロセスの最適化を実現する必要があります。
バイオ医薬品製造における可能性
製品開発からスケールアップ、継続的なプロセス改善に至るまで、リアルタイムのインライン分析によって、開発ライフサイクルの各ステップで収率と品質の最適化を実現できます。
新製品を迅速に開発
バイオプロセスに関する正確な情報の取得と厳格なパラメータ制御により、収率、製品品質、および市場投入時間を改善
製造までスムーズにスケールアップ
製造工程に容易に移転できるスケーラブルなプロセスを構築し、さまざまなのバイオリアクターセットアップをサポートします。
既存プロセスのさらなる改善
プラットフォームの品質を継続的に改善し、リスクを低減しながら現行のバイオプロセスからさらなる価値を創出
食品&飲料産業における製造の効率化
食品&飲料製造者が市場に参入して競争力を維持するには、処理能力を向上させて歩留まりを改善し、製造ロスを最小限に抑えることが必要です。
食品&飲料産業の改善点
原料の取り扱いから混合&調合、CIPに至るまで、最適化に向けたリアルタイムのデータ分析を実施できる多数の要素があります。
原料の受け入れ
コリオリ流量計を使用したインラインプロセス測定により、原材料のコスト配分を改善し、結果として食品製造プロセス全体を最適化する方法についてご説明します。
原料の貯蔵
原材料コストの高騰に伴い、これらの原材料の監視の重要性がさらに高まっています。インラインプロセス測定は、損失をなくして生産性を向上させるのに役立ちます。
飲料製造における混合と調合
スポーツドリンク、プロテインスムージー、栄養ドリンクなどの飲料の混合と調合における需要の高まりに対応します。正確な測定により、一貫した製品品質を確保できます。
食品産業における定置洗浄(CIP)
定置洗浄(CIP)プロセスは、さまざまな方法で最適化できます。小さな変化が大きな成果を生み出す可能性があります。インラインプロセス測定を使用して洗浄に関するパラメータを管理することが、1つの主要なトレンドになっています。
当社のコンピテンスを詳しくご紹介します
パートナーシップの力で課題克服
Endress+Hauserは、継続的な改善に向けた良好なパートナーシップを築くには、信頼、コミュニケーション、コラボレーションが重要な役割を果たすと考えています。
食品・飲料産業:品質への信頼
限られた予算でも食品安全基準を満たし、一貫した製品品質を保証し、生産能力を向上させ、サステナビリティの取り組みを推進するパートナーです。
食品・飲料製造プロセス向けソリューション
効率を高め、製品の品質を一定に保つ Endress+Hauserのソリューションを食品・飲料産業の課題に対応するためにお役立てください。
Life Sciences: The pulse of life sciences
Trust a reliable partner who helps you achieve operational excellence
お客様のプライバシーを尊重します
Endress+Hauser は Cookie を使用して、閲覧エクスペリエンスを向上させ、統計を収集してサイトの機能を最適化し、カスタマイズされた広告やコンテンツを配信します。
「すべて受け入れる」を選択すると、Cookie の使用に同意したことになります。
詳細については、当社の Cookie ポリシー をご覧ください。