キーワード、オーダーコード、製品コード、またはシリアル番号で検索してください(例:「CM442」や「技術仕様書」)
2 文字以上を入力して検索を開始してください。
  • 履歴

iTHERM QuickNeck - 操作は簡単

クイックリリース付きの分割型ネックにより、温度測定インサートに容易かつ安全にアクセス

単純な回転動作だけで取り外すことができ、再取付けも容易です。Endress+Hauserの特許取得済みのクイックリリース付き温度計伸長ネックiTHERM QuickNeckにより、工具なしで温度測定インサートにアクセスできるため、再校正作業の速度と安全性を最大3倍まで高めることができます。再配線が不要なため、配線ミスがなくなりセンサの機械的損傷リスクを軽減できます。バイヨネットロック付き温度計の保護等級は、高圧洗浄からの保護性能を備えるIP69Kです。

play-rounded-fill play-rounded-outline play-sharp-fill play-sharp-outline
pause-sharp-outline pause-sharp-fill pause-rounded-outline pause-rounded-fill
00:00

モジュール式サニタリ温度計iTHERM TM401およびTM411

QuickNeckテクノロジー搭載iTHERM TrustSens ©Endress+Hauser

バイオプロセスプラントで使用されるQuickNeckプロセス接続付き温度伝送器iTHERM TrustSens

モジュール式サニタリ温度計iTHERM TM401およびTM411

利点

  • 温度センサの手動再校正作業の速度が最大80%アップ

    工具不要 

  • 再取付け時の配線ミスを回避

  • メンテナンス時のダウンタイムの短縮により生産性が向上

  • サニタリ設計、保護等級IP69Kのネックにより、クリーンかつ安全な運用を実現

温度センサを定期的に再校正すると、機器の仕様範囲内の動作を保証できますが、これには多大な時間がかかり、再取付け時の配線ミスというリスクも伴います。分割型伸長ネックiTHERM QuickNeckは、プロセスを中断させることなく、工具なしで校正目的でのインサート取外しが可能です。センサヘッドを回すと、保護管からインサートを取り外すことができ、現場校正を実施できます。iTHERM QuickNeckは、対応する温度計で使用できます。