Try searching by key words, order- or product code or serial number e.g. “CM442” or “Technical information”
Enter at least 2 characters to start the search.
113 GHZ

26GHz マイクロウェーブ式レベル計

レベル測定を必要とするあらゆる場所に対応する最も多くのアプリケーション実績を誇るレーダーレベル計

レーダーレベル計は、その発売以来化学、石油、電力、食品などのあらゆる測定条件のレベル測定を必要とする場所で使用されて来ました。
マイクロ波によるレベル測定によって、超音波では測定誤差となる温度変化や差圧伝送器やディスプレーサ、トルクチューブでは測定誤差となる密度変化があっても、また静電容量式では測定誤差となる比誘電率の変化があっても測定誤差なくレベル測定が可能です。
近年はこの26GHzレーダーレベル計がマイクロウェーブ式レベル計の主流となっています。
まずは我々にご相談下さい。レベル測定を必要とする場所に最適なレーダーレベル計をご提案致します。

Benefits

  • 測定物の腐食性、粘性に依存しない非接触レベル測定が可能

  • 最高+450℃、16MPaのプロセス条件に対応(FMR51)

  • 腐食性、浸透性の高い液体でも筐体内部まで充填されたPTFEアンテナによってレベル測定が可能

マイクロ波によるレベル測定の利点

マイクロウェーブ式レベル計は他の測定原理と比較して多くの利点を持っています。
マイクロ波は温度変化や圧力変化、真空環境下でもその伝播速度は変化しないため、測定誤差が生じません。測定物自体の密度が変わったとしても、マイクロウェーブ式レベル計は測定基準点からの液面までの距離を測定していますので、密度変化によっても測定誤差なくレベル測定が可能です。マイクロウェーブ式レベル計は測定物の比誘電率の変化によって反射が生じますが、比誘電率の変化によって測定誤差を生じる静電容量式レベル計と異なり、比誘電率変化は反射の大きさの変化となるだけですので、一定以上の比誘電率があればレベル測定に影響はありません。

高度な診断機能による機器やプロセスの診断

マイクロウェーブ式レベル計Micropilot FMR50シリーズはレベル測定を行った結果だけではなく測定における様々な情報を監視、伝送が可能です。その1つがアンテナ近傍の反射を数値化。この数値を監視することによって、アンテナへの測定物の付着やアンテナへの結露発生によって測定不能に陥る前に、警報を発報することが可能です。
またマイクロ波の反射を数値化し、伝送、監視が可能。泡によってこの反射が小さくなってしまう状況であればこの反射の大きさを監視することによって泡の発生を検知可能です。

さまざまなアプリケーションに対応する幅広い製品ラインアップ

  • FMR50:液体用非接触レーダーレベル計のベーシックモデル

  • FMR51:液面測定における高温、高圧などの様々な要求に応えるレーダーレベル計のスタンダードモデル

  • FMR52:腐食性、侵食性の高い液体やサニタリ性を要求されるアプリケーション用レーダーレベル計

  • FMR56:粉体用非接触レーダーレベル計のベーシックモデル

  • FMR57:粉面測定における様々な要求に応えるレーダーレベル計のスタンダードモデル

  • FMR532:本質安全防爆が必要な保全タンク対応の内筒管測定専用レーダーゲージ

  • FMR540:本質安全防爆が必要な保全タンク対応の非接触レーダーゲージ

HistoROMによるデータ管理がレベル計の効率的な運用、運転を可能とします。

Time-of-Flilght方式による非接触レベル測定によって測定物の特性に依存しない測定を可能とします。

レベル計の高度な診断機能によってアンテナへの付着や液面に発生した泡の検知を可能にします。

レベル測定に関するご相談フォーム

レベル測定に関するさまざまなご相談にお答えいたします。下記フォームに必要事項をご記入の上お送りください。

尚、* のある項目は入力必須項目です。

Downloads

    Micropilot FMR50シリーズ カタログ

    安全性、計測の信頼性、扱いやすさを向上した 非接触式マイクロ波レベル計
    Micropilot FMR50 シリーズ

  • Simple products

  • Easy to select, install and operate

Technical excellence

Simplicity

  • Standard products

  • Reliable, robust and low-maintenance

Technical excellence

Simplicity

  • High-end products

  • Highly functional and convenient

Technical excellence

Simplicity

  • Specialized products

  • Designed for demanding applications

Technical excellence

Simplicity

Variable

FLEX selections Technical excellence Simplicity
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental selection

Meet your basic measurement needs

Technical excellence
Simplicity
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean selection

Handle your core processes easily

Technical excellence
Simplicity
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended selection

Optimize your processes with innovative technologies

Technical excellence
Simplicity
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert selection

Master your most challenging applications

Technical excellence
Simplicity

Variable