キーワード、オーダーコード、製品コード、またはシリアル番号で検索してください(例:「CM442」や「技術仕様書」)
2 文字以上を入力して検索を開始してください。
火力発電所

発電所向けの蒸気/水分析システム(SWAS)
 

信頼性の高いSWASソリューションで発電所を保護

発電所において、水/蒸気循環プロセスへの不純物の混入を防ぐためには、水質分析が非常に重要です。タービン、ボイラー、およびパイプの付着物や腐食を防止するために、ボイラー給水のモニタが必要です。コストの掛かる修理や保証対象外となることを避けるため、水質基準を確実に満たすには、水質を継続的にモニタするしかありません。Endress+HauserのフレキシブルなSWASソリューションには、重要なパラメータはもちろん、その他数多くのパラメータを計測する最新技術が採用されています。

  • 100ヶ国以上のアプリケーションでの使用実績により証明された信頼性

    従来のSWASシステムとの比較

    蒸気/水分析システムに関する弊社の20年以上にもおよぶ経験が、現在のSWASソリューションに活かされています。お客様の水/蒸気回路に、最高レベルの信頼性可用性、およびトレーサビリティを提供します。弊社は、計測が困難なパラメータにも対応したパラメータ群、容易なセンサ校正や予知保全機能を可能にするMemosensおよびLiquilineテクノロジーを用意しており、取付けの最適化や、サンプル採取頻度および冷却水消費量の低減も実現します。

火力発電所の重要なあらゆるパラメータをモニタするSWASパネル

Endress+Hauserの蒸気/水モニタシステムにより、火力発電所の重要なすべてのパラメータを安全にモニタ

信頼性の高いプロセス水モニタが可能なEndress+Hauserの蒸気/水分析システム ©Endress+Hauser

Endress+Hauserのカスタマイズ可能な蒸気/水分析システムにより、信頼性の高い水/蒸気循環プロセスのモニタを実現

酸導電率測定用の電気脱イオン装置 ©Endress+Hauser

電気化学的に樹脂を再生する電気脱イオン(EDI)カチオン交換器。これにより、定期的な樹脂交換が不要となり、メンテナンスの手間が省け、運転上の安全性が確保されます。

火力発電所の水/蒸気回路 ©Endress+Hauser

Applicator : 発電所の典型的な水/蒸気循環のプロセスマップ

Endress+Hauserの一体型SWASパネルソリューション ©Endress+Hauser

SWAS Compactソリューション:サンプル採取の必要性の低減、および投資費用の削減を可能にする蒸気/水分析システム

Endress+Hauserは、次のサポートを提供いたします。

弊社の洗練されたSWASソリューションを導入することで、給水の水質を完全に制御することが可能になります。複数の複雑なパラメータをも一元的かつ効率的にモニタします。純度の高い水を継続的に給水することで、プロセスのダウンタイムを最小限に抑え、発電所の寿命を伸ばします。各種の限界値も確実に遵守できます。トレーサビリティおよび安全なデータ管理により、常に水質を高レベルに保つことが可能になります。また、ターンキーシステムであるため、設定や操作が容易です。

  • 標準化されたソリューション、またはお客様の発電アプリケーション向けにカスタマイズされたソリューションに対して、迅速、簡単、かつコスト効率良く最先端の分析計装を統合し、ユーザーフレンドリーな操作が実現になり、CEマークの取得も可能になります。

  • 完全な校正トレーサビリティと予知保全が可能なLiquilineおよびMemosensテクノロジーを活用した使いやすい文書化ツールにより、施設における品質管理を改善し、アセット管理を簡略化します。

  • Memosensテクノロジー、および化学薬品を使うことなく継続的にイオン交換樹脂を再生成する電気脱イオン装置により、メンテナンスやプロセスを簡単かつ安全にすることで、プロセスおよび作業員を保護します。

  • アナログ接続、デジタル接続、およびIIoT接続による柔軟な統合が可能な各種インターフェイスにより、既存のPLCへのシームレスなシステムインテグレーションを実現します。

  • SWASパネルを壁に取り付け、電源と給水システムに接続すれば完了です。これほど簡単な測定点の取付けや設定は他にはありません。実績あるパートナーである弊社から、あらゆるパラメータと全世界を網羅するサポートを受けることができ、将来にわたって安心してご使用いただけます。

  • シンプルな製品

  • 選定、設置、操作が簡単

技術的卓越性

シンプルさ

  • 標準的製品

  • 高い信頼性と堅牢性、容易なメンテナンス

技術的卓越性

シンプルさ

  • ハイエンド製品

  • 高性能で高い利便性

技術的卓越性

シンプルさ

  • 特殊仕様の製品

  • 要件の厳しいアプリケーション向けに設計

技術的卓越性

シンプルさ

高い柔軟性

FLEX セレクション 技術的卓越性 シンプルさ
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental セレクション

基本的な測定要件に対応

技術的卓越性
シンプルさ
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean セレクション

コアプロセスの要件に対応

技術的卓越性
シンプルさ
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended セレクション

革新的な技術でプロセスを最適化

技術的卓越性
シンプルさ
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert セレクション

最も困難なアプリケーションにも対応

技術的卓越性
シンプルさ

高い柔軟性

Mr Lutz Loos from Heizkraftwerk Zwickau Süd GmbH

「ソリューションの信頼性の高さとメンテナンス工数の少なさには非常に驚かされました。他の発電所のオペレーターの方に心からお薦めいたします。」

Lutz Loos, Project leader
Heizkraftwerk Zwickau Süd GmbH
  • Endress+Hauserのご提供するもの

    Endress+Hauserの蒸気/水分析システムを導入することで、お客様の発電所に対して実績のある最先端のソリューションをシングルソースでご提供できます。最新の分析用計装は、お客様の要件にぴったりと合致し、作業が容易になるだけでなく、メンテナンスの手間も軽減されます。弊社の経験豊富な技術者にご相談いただければ、電気および通信ケーブルを接続するだけですぐに使用可能なターンキーソリューションをご提供します。

  • ハードウェアおよびソフトウェア

    • pH/ORP溶存酸素導電率(合計値、陽イオン/酸、脱気、および微分)、濁度ナトリウムシリカアンモニア、TOCなどの重要なあらゆるパラメータについて水質を分析。追加パラメータおよびサードパーティ製のセンサもオンデマンドで提供可能。

    • 最大32 MPa、575°Cまで対応した圧力および温度低減システムによりサンプル調製。

    • 1台のユーザーフレンドリーなLiquiline変換器で、最大8つのパラメータ測定が可能。

    • ATEX製品ラインナップもオンデマンドで提供可能。

    • 微分導電率を使用したpH値計算を統合。

    • 残存している陽イオン交換容量を計算することで、コスト効率の良い陽イオン交換を実現。電気脱イオン装置(...

  • サービス

    • コンサルティング

    • プロジェクト管理

    • 工場受入試験(FAT)

    • 現地受入試験(SAT)

    • 認証(CE)

    • 経験豊富なEndress+Hauserのサービスエンジニアによる設定作業

    • シングルソースで全世界を網羅する取付け、メンテナンス、およびサービス

ダウンロード

    Long live your power plant!

    Modular SWAS panels for a safe water/steam cycle

    Maximum operational safety in water/steam circuits

    Innovation brochure on the Electro-Deionization cation exchanger EDI for steam and water analysis systems

ソリューションコンサルタントへご相談ください

ご質問・ご相談は、フォームにご記入いただければ、当社のソリューションコンサルタントよりご連絡いたします。

お問合せ、ご相談内容はできるだけ詳しくお知らせください。より適切なサポートが可能になります。

この業界の他のアプリケーションを探索する