キーワード、オーダーコード、製品コード、またはシリアル番号で検索してください(例:「CM442」や「技術仕様書」)
2 文字以上を入力して検索を開始してください。
  • 履歴
ユーティリティ

最適な測定ポイントと測定技術によるエネルギー管理の最適化

独自の技術で省エネに貢献する流量計ラインアップ

プラント運転の最適化を図るために機器を実装する場合、信頼性、安全性、メンテナンス性、コスト等を考慮する必要があります。特に既設プラントに適用する場合は様々な制限があり、実現が困難なケースがありました。Endress+Hauserはお客様の既設設備にも柔軟に適合する独自の新技術でユーティリティ設備の最適化に貢献します。

利点

  • 独自技術により最少の直管長で高精度な流量測定を実現

  • 独自技術により流量と同時に蒸気品質を測定することでエネルギー効率を改善

  • 圧損を大幅に削減する測定技術の採用でエネルギー消費の大幅削減

クランプオン式超音波流量計 Proline Prosonic Flow

新技術のFlowDC機能により直管長2Dで配管の外側から計測可能。配管工事をしたくない。配管口径が大きい。配管の直管長部分が短いなどの設備に最適です。

フルボアで直管長ゼロを実現した電磁流量計 Proline Promag

3対の測定電極の採用で直管長がなくても±0.5%の測定精度を実現。配管に十分な直管長がない。高精度な流量測定がしたい。ポンプ能力が心配なため圧損を避けたいなどのニーズに最適です。

蒸気の乾き度を同時測定する渦流量計 Proline Prowirl

Endress+Hauserの独自技術であるDSCセンサーが蒸気流量と同時に蒸気の乾き度も測定します。蒸気の乾き度が90%の場合、エネルギーロスが10%生じていると言われています。また乾き度が低いとスチームハンマー等によるトラブルが発生するリスクが増加します。蒸気品質を測定することでエネルギーロスの削減、トラブルリスクの軽減が可能になります。

低圧損でエネルギーの削減を実現する熱式流量計 Proline t-mass

圧縮空気やエアー搬送の流量計測には熱式流量計が最適です。圧損が小さくコンプレッサーやブロワーの消費電力削減に貢献します。またレンジアビリティが100:1と非常に大きく、極低流速でも高精度に測定可能です。挿入タイプの採用で大口径でも低コストで実装が可能です。また危険場所に対応した防爆タイプも供給可能です。

  • t-mass A 150:ユーティリティガスの容易な監視を実現するインライン式

  • t-mass B 150:ユーティリティガスの容易な監視を実現する 挿入式 (防爆対応)

  • t-mass F 300:長期安定性に優れたインライン 式 (防爆対応)

  • t-mass F 500:長期安定性に優れた分離型 、インライン 式(防爆対応)

  • t-mass I 300: 長期安定性に優れた 挿入 型(防爆対応)

  • t-mass I 500: 長期安定性に優れた分離型 、 挿入 型(防爆対応)

クランプオン式超音波流量計 Proline Prosonic Flow ©Endress+Hauser

クランプオン式超音波流量計 Proline Prosonic Flow

電磁流量計 Proline Promag ©Endress+Hauser

電磁流量計 Proline Promag Tフィッティング

渦流量計Proline Prowir ©Endress+Hauser

渦流量計Proline Prowir渦流量計Proline Prowirインラインで蒸気の乾き度を測定

熱式質量流量計 Proline t-mass ©Endress+Hauser

熱式質量流量計 Proline t-mass

クランプオン式超音波流量計 Proline Prosonic Flow