キーワード、オーダーコード、製品コード、またはシリアル番号で検索してください(例:「CM442」や「技術仕様書」)
2 文字以上を入力して検索を開始してください。

ボイラー運転の最適化と寿命の延長

正確な測定と監視により、ボイラーの性能と保護が向上し、効率的な稼働を実現

ボイラー運転の蒸気ソリューション

ボイラー運転の最適化は、生産効率向上を求めるユーティリティ管理者にとって重要な焦点となっています。蒸気は工業プロセスの加熱に関わる重要な動力源ですが、エネルギーコストが高騰しています。また、競争圧力の高まりにより、ダウンタイムとメンテナンスのコストがさらに増大するため、ボイラー機器や制御システムを保護することが不可欠です。正確かつ信頼性の高い測定と監視により、燃料消費の最適化、ボイラーの寿命延長、大幅なコスト削減が実現します。

重要な事実

$50,000

質の悪い給水によるブローダウンで発生し得る年間コスト

フィード水処理 ©Endress+Hauser
インサイト

フィード水処理

高品質のフィード水を継続的に供給することは、ボイラーの効率を最適化するために欠かせないだけでなく、ボイラーの機能安全性と寿命を保護し、機器の故障、コストのかかるブローダウン、腐食を回避し、一貫した蒸気の可用性を確保するために必要です。

この分野の当社の専門知識

Endress+Hauser の計測および監視ソリューションにより、フィード水の品質を最大限に高め、ボイラー運転コストを最小限に抑えるための重要かつ有用な情報が提供されます。弊社の蒸気/水質分析システムは、フィード水の品質を継続的に確認するために役立ちます。

  • 質量とエネルギーの出力に対応にする多変数渦流量計Proline Prowirl F 200を使用したフィード水流量の測定
  • エコノマイザーの下流側でiTHERM TM131を使用したフィード水温度の監視
  • ボイラーの寿命延長と蒸気生産効率の向上
燃料の燃焼と排出 ©Endress+Hauser
インサイト

燃料の燃焼と排出

効率的な燃料の燃焼と適合性のある排出は、ボイラー運転における重要な目標となっています。ボイラーの燃料が不完全燃焼している場合、コスト損失が発生するだけでなく、排出基準に違反する可能性があります。燃料の燃焼と排気のパラメータを正確に測定することが重要ですが、これは複雑な作業となります。

この分野の当社の専門知識

Endress+Hauser では、安全かつ効率的でアクセス可能な燃料の燃焼測定と排出管理を行うための適切なソリューションを提供しており、ボイラーの性能を最大限に発揮させることができます。

  • 熱式流量計Proline t-mass 65Fによる燃料の流量測定およびゲージ/絶対圧力伝送器Cerabar M PMP51による燃料の圧力測定
  • 本質安全防爆温度センサ iTHERM TM131による燃焼空気の温度測定および熱式流量計Proline t-mass A 150による流量測定
  • 燃料燃焼蒸気発生器に関するASME性能テストコード(PTC 4-1998)に準拠
蒸気生成 ©Endress+Hauser
インサイト

蒸気生成  

適切な温度での蒸気の効率的な供給力は、効果的なユーティリティプラントの運用に欠かせません。したがって、適切なボイラー制御と連続流量測定が不可欠です。

この分野の当社の専門知識

堅牢性の高い実証された流量測定および監視ソリューションの幅広い製品ラインナップを提供するEndress+Hauserは、多変数(圧力および温度補正)渦流量原理に基づく新技術に関しても最先端に立っています。この技術により、湿り蒸気の検出または乾き度の測定が可能になり、すべてを組み合わせることで優れたボイラー全体効率が約束されます。

  • 効率的な蒸気生成のために正確なボイラー制御を保証
  • 燃料の潜在能力を最大限に引き出し、コスト削減を推進
  • 革新的なHeartbeat Technologyにより、ダウンタイムを最小限に抑えて、校正間隔の延長が可能

利点

お客様の事業および業界の要件に対する深い理解が、弊社製品と提供サービスの中心にあります。蒸気ボイラープラントの設計、メンテナンス、操業生産性向上のために、Endress+Hauserを信頼のおけるパートナーとしてお選びいただけます。創業以来、弊社は『利益よりも奉仕』を信念とし、これが今日に至るまでのEndress+Hauserを形作っています。

重要な事実

24時間/週7日

蒸気システムのライフサイクル全体にわたる一貫した操作の安全性

重要な事実

1000万台

世界中に1000万台以上の機器の導入実績

重要な事実

$ 73,000

制御システムの設置によりブローダウン率が8%から6%に下がった結果の年間コスト削減額

焦点

Endress+Hauserは、次のサポートを提供いたします。

Endress+Hauser の計装、サービス、ソリューションの幅広い製品ラインナップと、エネルギーおよびユーティリティ管理に関する深い理解の組み合わせにより、ユーティリティプラント管理者はボイラー性能を最適化し、機器の抜本的な完全性を確保することが可能です。フィード水に必須の品質と供給を確実とすること、排ガスの評価、あるいは測定結果の精度の判定など、いずれの場合もEndress+Hauserが効率の向上とメンテナンスコストの最適化をサポートします。

  • 業界トップの測定技術、品質、信頼性
  • 安全の保護と同時にボイラー室およびプラントの効率を改善
  • 社内の専門知識に直接アクセスすることによりメンテナンスを最適化
  • 環境保護およびエネルギー管理基準に準拠

注釈

関連記事

興味のある記事を探す