キーワード、オーダーコード、製品コード、またはシリアル番号で検索してください(例:「CM442」や「技術仕様書」)
2 文字以上を入力して検索を開始してください。

化学プラント用の最先端センサ

化学プラント用の最先端センサは、正確な測定を確保し、運用効率を高め、長期的なメンテナンスコストを削減します

重合プラント

旧式の技術は、生産効率とプラントの可用性の両方を損なう可能性があります。機械的な原理を採用した従来の計測技術は、これに相当する最新式のものと比較して精度が低く、製品品質を保持するためには高いレベルのメンテナンスが必要とされます。今、従来の機械式機器を更新するための投資は、長期的に見れば、生産性の向上とメンテナンスコストの削減の両方においてメリットをもたらします。

重要な事実

250,000 US$

の損失   

業界の専門家によると、時代遅れの計測技術を使用していることによるオレフィンプロセスの停止によって多額の損失が発生している。

重合反応における粘度の効率的な測定 ©Endress+Hauser
インサイト

重合反応における粘度の効率的な測定

粘度は重要な流体特性であり、重合プロセスにおける基本的な測定パラメータです。この変数を製品品質の指標とすることができます。機械的な原理を採用した従来の粘度計では、フィルタの清浄等、製造を継続させるために定期的なメンテナンスが必要です。

この分野の当社の専門知識

Endress+Hauser のコリオリ式流量計 Promass Iは、従来の機械式機器に比べてオペレーションコストが削減でき、信頼性の高い計測を実現するなど数多くのメリットがあります。

  • フィルタが不要になり、プラントの安全を確保しながら連続運転が可能になることでメンテナンスの時間とコストの大幅な削減が実現します。
  • 1つの計測ポイントで製品品質の最適化が可能になります。流量、密度、温度、粘度のインライン多変数測定が可能
  • ストレートシングル計測チューブ構造により圧力損失を最小化
センサ寿命の延長 ©Endress+Hauser
インサイト

センサ寿命の延長

オレフィンの冷却工程において、冷却水のpH値を一定間隔で測定することは、タワー底部の汚れ防止に大きな役割を果たします。これには、最低2日に1回センサの洗浄が必要であり、時間と多大な労力を必要とします。洗浄を実施しなかった場合は、2週間ごとにセンサを交換する必要性が生じる可能性があります。

この分野の当社の専門知識

Endress+Hauser のpH/ORPセンサ用自動洗浄/校正システム Liquiline CDC90により、センサの寿命を30倍以上延ばすことができます。

  • 電極の取外しが不要なインラインでの自動洗浄および校正により時間を節約
  • センサの状態チェック機能などの自己診断システムにより効率化を促進
  • プロセス液の処置が不要になるため作業員やプロセスの安全性が向上
計画外停止の防止 ©Fotolia
インサイト

計画外停止の防止

オレフィンの精留工程において高温環境下で旧式の磁気式レベルゲージを使用した場合、測定の信頼性が下がり安全性が低下する可能性があります。さらに、温度が高くなりすぎると、計画外の運転停止が発生することがあります。

この分野の当社の専門知識

Endress+Hauser のガイドレーダー式レベル計 Levelflex FMP51 は安全で信頼性の高い精留プロセスを実現します。

  • Time-of-Flight(飛行伝播時間)原理による計測技術は、高温条件下においても信頼性の高い継続的な遠隔レベル監視を可能にします。
  • 固着による誤検出によって計画外の停止が起こることを防止します。
  • 1 out of 2 の安全計装システム(SIS)を採用すれば更に安全性が向上

利点

お客様との長期に渡るお取引により、Endress+Hauserは化学工業のアプリケーションに関するノウハウを60年以上に渡って蓄積することができました。Endress+Hauserはお客様の利益を第一に、適切なセンサ選択からメンテナンスコンセプトに至るまで、プロセスを最適化するために必要なサポートを提供します。グローバルに展開するEndress+Hauserのエキスパートによるサポートが、お客様の成功をお約束します。

重要な事実

13,000

13,000人の従業員が世界中で活躍

重要な事実

年間最大13万ユーロ削減

工場内に10カ所の計測ポイントがあると仮定した場合、Endress+HauserのLiquiline自動洗浄および構成システムを採用すると、pH電極のメンテナンス費用を最大で年間13万ユーロ削減できます。

重要な事実

650,000台以上

導入実績のあるコリオリ流量計

当社のエキスパートにご相談ください。

「私の経験から、総保有コストを削減したい場合は、少なくともメンテナンスコストを削減する必要があります。」

Gustavo Stasiejko, Industry Development Manager, Endress+Hauser Group Services AG
焦点

Endress+Hauserは、次のサポートを提供いたします。

Endress+Hauserの最新技術は、産業プロセスやアプリケーションを問わず、生産性とコスト削減目標を達成し、正確な測定を提供し、校正やプルーフテスト時のメンテナンスやダウンタイムを削減します。さらに、当社の営業およびサービスチームは、旧式の機器を適切な機器に更新するための選定からカスタマイズされたメンテナンス提案まで、世界中でエンドツーエンドでサポートしています。

  • Heartbeat Technologyにより、インラインでの安全な洗浄と校正、自己診断およびプルーフテストの容易な実行が可能です。
  • 計画外のシャットダウンを防止するための高度な診断機能
  • モバイル機器によりRFIDタグを読み取ることでアセット情報に迅速にアクセスし、現場で必要なデータをすぐに入手することが可能です。
  • メンテナンスの用途に焦点を絞った信頼性の高い統一されたプラットフォーム設計
  • 信頼性の高いデータを提供しプロセスの安全を実現する本質安全設計の高精度でアプリケーションに最適な機器

注釈

関連記事

興味のある記事を探す