キーワード、オーダーコード、製品コード、またはシリアル番号で検索してください(例:「CM442」や「技術仕様書」)
2 文字以上を入力して検索を開始してください。
  • 履歴
従業員一人ひとりが、安全な生産環境を実現する責任を共有

SIL対応機器によるプロセスの安全性

革新的なデザインとSIL対応のフィールド計測機器によるプロセスの安全性

工業プロセスには常に潜在的危険が存在し、作業員や周囲環境に深刻なダメージをもたらす事故の原因となる可能性があります。プロセス産業に従事する製造者は起こりうる事故を予測し、リスク管理を講じる必要があります。基本的なプロセス制御から安全計装システムまで、どのようなプロセス管理システムであれ高い信頼性で動作するには、信頼性の高い計測機器の採用が必要です。だからこそEndress+Hauserは、開発・製造を含むすべての事項において安全を何よりも優先するのです。Endress+Hauserは安全なプロセスの基本構築をサポートします。

Endress+Hauser が安全性にもたらすもの

     

ダウンロード

    Brochure on process safety from Endress+Hauser

    Brochure with special focus on how we can contribute to process safety in the chemical and oil & gas industry

    Brochure on preventing systematic errors

    Preventing systematic errors brochure - More than 10 ways to ensure safe operations