キーワード、オーダーコード、製品コード、またはシリアル番号で検索してください(例:「CM442」や「技術仕様書」)
2 文字以上を入力して検索を開始してください。
製品写真:Raman Rxn-10プローブ、非接触式オプティックと組合せ、正面図、右隅向き

ラマン非接触式オプティック

非接触測定によるサンプルの保護

KNCO1
Please Wait (spinning wheel)
価格の読み込み中
価格は一時的に表示されません
Price on request
価格を有効化
価格:情報を提供
機器をフィルタ表示/アプリケーションタスク
計測 / アプリケーションタスク

本製品の仕様を選定してCAD図面をダウンロード

  • 測定原理

    ラマン分光法

  • 接続可能なサンプリングプローブ

    Raman Rxn-10プローブ

  • サンプルインタフェース

    温度:周囲

  • 圧力

    周囲

  • 長さ

    モデルに応じて異なる

  • 直径

    モデルに応じて異なる

  • 作動距離

    NCO-0.4-NIR:10 mm / 0.40 inch
    NCO-0.5-VIS:12.5 mm / 0.50 inch
    NCO-1.3-VIS:33 mm / 1.30 inch
    NCO-2.5-VIS:64 mm / 2.52 inch
    NCO-3.0-NIR:75 mm / 2.96 inch
    NCO-5.5-VIS/NIR:140 mm / 5.52 inch