キーワード、オーダーコード、製品コード、またはシリアル番号で検索してください(例:「CM442」や「技術仕様書」)
2 文字以上を入力して検索を開始してください。
製品写真:Raman Calibration Tool(正面図、上方から撮影)

Raman Calibration Tool

Ramanアナライザの強度校正用の高速かつ高精度のシンプルなフィールドツール

KRCT
Please Wait (spinning wheel)
価格の読み込み中
価格は一時的に表示されません
Price on request
価格を有効化
価格:情報を提供
from CHF ??.-
機器をフィルタ表示/アプリケーションタスク
計測 / アプリケーションタスク

本製品の仕様を選定してCAD図面をダウンロード

  • 測定原理

    ラマン分光法

  • 周囲温度

    動作:
    -20~50 °C / -4~122 °F
    保管(推奨):
    15~25 °C / 59~77 °F

  • 相対湿度

    保管時(推奨):< 10 %湿度、結露無き事

  • ユニット寸法(幅x高さx奥行き)

    83 x 66 mm / 3.27 x 2.60 inch

  • 質量

    0.54 kg / 1.20 lbs

  • スペクトル強度リファレンス

    NIST SRMガラス

  • スペクトル強度出力繰返し性(認証時)

    < ±2 %

  • 長期スペクトル不確かさ(すべての波長において)

    ±2.85 %

  • スペクトル強度校正範囲

    534.5~694.0 nm