キーワード、オーダーコード、製品コード、またはシリアル番号で検索してください(例:「CM442」や「技術仕様書」)
2 文字以上を入力して検索を開始してください。
Raman spectroscopy disposable bio sleeve for bioprocessing

Raman bio sleeve

Maintain sterility and spectral quality while reducing maintenance and cleaning burdens

KRBSL
Please Wait (spinning wheel)
価格の読み込み中
価格は一時的に表示されません
Price on request
価格を有効化
価格:情報を提供
from CHF ??.-
機器をフィルタ表示/アプリケーションタスク
計測 / アプリケーションタスク

本製品の仕様を選定してCAD図面をダウンロード

  • 測定原理

    ラマン分光法

  • 温度


    -30~+150 °C / -22~+302 °F

  • サンプリングプローブ適合性

    Raman Rxn-10

  • サンプリングオプティック適合性

    バイオマルチオプティック

  • 圧力

    最大圧力:13.8 barg / 200 psig

  • 接液部材質

    本体:SUS 316L相当ステンレス
    ウィンドウ:バイオプロセス用に最適化された独自の材質
    表面仕上げ:Ra 15 inch(電解研磨)からASME BPE SF4仕上げ
    接着剤:USPクラスVIおよびISO 10993に準拠

  • 浸漬長

    120または220 mm
    4.73または8.67 inch

  • 浸漬直径

    12 mm
    0.48 inch

  • 滅菌方法

    オートクレーブ、ガンマ線照射

  • プロセス接続

    PG13.5