キーワード、オーダーコード、製品コード、またはシリアル番号で検索してください(例:「CM442」や「技術仕様書」)
2 文字以上を入力して検索を開始してください。
Picture of concentration measuring device Teqwave H for liquid analysis in hygienic applications

Teqwave H – Ultrasonic concentration meter

Inline device with best-in-class hygienic design – plug and play for food and beverage processes

D9HB
Please Wait (spinning wheel)
価格の読み込み中
価格は一時的に表示されません
Price on request
価格を有効化
価格:情報を提供
機器をフィルタ表示/アプリケーションタスク
計測 / アプリケーションタスク

本製品の仕様を選定してCAD図面をダウンロード

  • 測定原理

    超音波濃度

  • 製品

    クラス最高のサニタリ設計を採用したインライン式機器 – 食品・飲料プロセス用のプラグアンドプレイ機能.
    優れた精度と繰返し性 – 最新のアルゴリズムに基づく濃度計算.
    飲料および洗浄プロセスにおける継続的な品質監視.

  • センサの特長

    サニタリ要件に対応 – 洗浄が容易なフルボアセンサ. 完全に見える化 – サンプリングなしで製品品質を常時監視. 最高レベルのプロセス安全性 – メンテナンスフリーの堅牢なセンサによる信頼性の高い測定.
    呼び口径:25 mm(1"). 流速分布の影響を受けない高精度測定. ステンレス製センサハウジング(3-A、EHEDG).

  • 変換器の特長

    使用方法のカスタマイズ – 革新的なアプリケーションコンセプトにより、測定タスクの変更にも容易に対応可能. プロセス制御を簡素化 – 容易な操作とわかりやすいステータス表示. 現場データのバックアップ – 測定値データを最長7.5年保存可能.
    各種工業規格に準拠、DINレールによる簡単設置. 3.5" TFTカラータッチスクリーンまたはLED表示. 4~20mA、Modbus TCP.

  • 呼び口径レンジ

    DN 25 (1“)

  • 接液部材質

    Stainless steel1.4404 (316L)

  • 計測値

    Concentration, sound velocity, temperature, acoustic density, dispersion

  • 最大測定誤差

    Acoustic density: ±0.01g/cm³
    Temperature: ±0.5K
    Sound velocity: +-2m/s

  • 測定範囲

    Concentration According to concentration app data sheet, maximum 0 to 100 %
    Sound velocity 600 to 2000 m/s
    Temperature maximum 0 to +100 °C (32 to +212 °F)
    Acoustic Density 0.7 to 1.5 g/cm³

  • 最大プロセス圧力

    max. 16 bar at 20 °C (232 psi at 68 °F)

  • 測定物のプロセス温度

    0 to 120°C (32 to 248 °F)

  • 周囲温度レンジ

    0 to 60 °C (32 to 140 °F)

  • センサハウジングの材質

    Stainless steel 1.4404 (316L)

  • 変換器ハウジングの材質

    Anodized aluminium and glas, optional 1.4301 and plastic

  • 保護等級

    Sensor: IP67, IP69 optional
    Transmitter: IP40, IP67 optional

  • 表示 / 操作

    LED status indication
    TFT color touch display

  • 出力

    4-20 mA/Modbus TCP, Relais AC 50V, DC30V 1A, 0..10V analog output

  • 入力

    2 Open-Collector Inputs

  • 電源

    DC 24V +-20%

  • 防爆認証

    Non-hazardous area
    UK; Non-hazardous area

  • 製品の安全性

    CE, C-Tick, UKCA

  • 材料証明

    3.1 acceptance test certificate

  • サニタリ認定および認証

    Food Approvals: EHEDG, 3-A, seals compliant with FDA, cGMP

  • 測定原理

    超音波濃度

  • 製品

    クラス最高のサニタリ設計を採用したインライン式機器 – 食品・飲料プロセス用のプラグアンドプレイ機能.
    優れた精度と繰返し性 – 最新のアルゴリズムに基づく濃度計算.
    飲料および洗浄プロセスにおける継続的な品質監視.

  • センサの特長

    サニタリ要件に対応 – 洗浄が容易なフルボアセンサ. 完全に見える化 – サンプリングなしで製品品質を常時監視. 最高レベルのプロセス安全性 – メンテナンスフリーの堅牢なセンサによる信頼性の高い測定.
    呼び口径:25 mm(1"). 流速分布の影響を受けない高精度測定. ステンレス製センサハウジング(3-A、EHEDG).

  • 変換器の特長

    使用方法のカスタマイズ – 革新的なアプリケーションコンセプトにより、測定タスクの変更にも容易に対応可能. プロセス制御を簡素化 – 容易な操作とわかりやすいステータス表示. 現場データのバックアップ – 測定値データを最長7.5年保存可能.
    各種工業規格に準拠、DINレールによる簡単設置. 3.5" TFTカラータッチスクリーンまたはLED表示. 4~20mA、Modbus TCP.

  • 呼び口径レンジ

    DN 25 (1“)

  • 計測値

    Concentration, sound velocity, temperature, acoustic density, dispersion

  • 最大測定誤差

    Acoustic density: ±0.01g/cm³
    Temperature: ±0.5K
    Sound velocity: 2m/s

  • 測定範囲

    Concentration According to concentration app data sheet, maximum 0 to 100 %
    Sound velocity 600 to 2000 m/s
    Temperature, maximum 0 to +100 °C (32 to +212 °F)
    Acoustic density 0.7 to 1.5 g/cm³

  • 構造

    Inline, hygienic

  • 材質

    Sensor housing material: Stainless steel 1.4404 (316L)
    Transmitter housing material: Anodized aluminium, optional 1.4301

  • プロセス温度

    0 to 120°C (32 to 248 °F)

  • プロセス圧力

    max. 16 bar at 20 °C (232 psi at 68 °F)

  • 防爆規格適合証明書

    Non-hazardous area
    UK; Non-hazardous area

  • 保護等級

    Sensor: IP67, IP69 optional
    Transmitter: IP40, optioanl IP67

  • 表示 / 操作

    LED status indication
    TFT color touch display

  • 出力

    4-20 mA/Modbus TCP, Relais AC 50V, DC30V 1A, 0..10V Analog output

  • 電源

    DC 24V +-20%

  • 製品の安全性

    CE, C-Tick, UKCA