絶対圧およびゲージ圧測定
液体の連続測定または圧力スイッチ用の圧力トランスデューサ
F
L
E
X
-
標準的製品
-
高い信頼性と堅牢性、容易なメンテナンス
技術的卓越性
シンプルさ
-
特殊仕様の製品
-
要件の厳しいアプリケーション向けに設計
技術的卓越性
シンプルさ
FLEX セレクション |
技術的卓越性 |
シンプルさ |
Fundamental セレクション
基本的な測定要件に対応
|
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
|
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
Extended セレクション
革新的な技術でプロセスを最適化
|
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
Xpert セレクション
最も困難なアプリケーションにも対応
|
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
精度
標準:
最高0.05 %
高精度校正:
最高0.025 %
プロセス温度
標準:
-40~+125 °C
(-40~+257 °F)
ダイアフラムシール:
-40~+400 °C
(-40~+752 °F)
圧力測定範囲
40 kPa~70 MPa
(1.5~10,500 psi)
主要接液部
SUS 316L相当、アロイC、
タンタル、モネル、
PTFE、金メッキ
プロセスメンブレンの材質
SUS 316L相当、アロイC、
タンタル、モネル、
PTFE、
金メッキ
計測セル
40 kPa~70 MPa
(6~10,500 psi)
精度
0.3 %
プロセス温度
-25~+100 °C
(-13~+185 °F)
圧力測定範囲
+10 kPa~+4 MPa
(+1.5~+600 psi)
計測セル
+10 kPa~+4 MPa
(+1.5~+600 psi)
精度
標準:0.1%
高精度校正:0.075%
プロセス温度
-20°C~130°C
(-4°F~266°F)
プロセス圧力 / 最大過圧リミット
6 MPa(900 psi)
圧力測定範囲
10 kPa~4 MPa
(1.5~600 psi)
主要接液部
セラファイア
シーリング
アロイ C276
SUS316L相当
最大測定距離
400 m(1,312 ft)H2O
プロセスメンブレンの材質
セラミック
計測セル
10 kPa~4 MPa
(1.5~600 psi)
ゲージ圧/絶対圧
フェーズアウトガイドライン
Endress+Hauserはすべての製品の長期的なサポートに取り組んでいます。
製品の撤退の通知後10年間(予備部品が利用できなくなるまで)製品のサポートとサービスを行います。
ただし、より適切と思われる場合には、代替製品を含む代替ソリューションを提供する権利を留保します。
製品ステータス
製品マスター
PMC51
製品名
ゲージ/絶対圧力伝送器
セラバーM PMC51
製品ステータス
In phase out
生産終了日
12/2024
受注停止
6/2027
スペアセンサ期間
not applicable
校正期間
not applicable
スペアパーツ提供期間
7/2030
修理期間
7/2030
メンテナンス方法
精度
標準: 0.05%
高精度校正: 最大 0.025%
プロセス温度
-40°C...150°C
(-40°F...302°F)
プロセス圧力 / 最大過圧リミット
6 MPa (900psi)
圧力測定範囲
10 kPa...4 MPa
(1.5psi...600psi)
主要接液部
セラファイア セラミック
アロイ C
SUS316L相当
モネル
PVDF
最大測定距離
400m H2O
プロセスメンブレンの材質
セラミック
計測セル
10 kPa~4 MPa
(1.5~600 psi)
ゲージ圧/絶対圧
フェーズアウトガイドライン
Endress+Hauserはすべての製品の長期的なサポートに取り組んでいます。
製品の撤退の通知後10年間(予備部品が利用できなくなるまで)製品のサポートとサービスを行います。
ただし、より適切と思われる場合には、代替製品を含む代替ソリューションを提供する権利を留保します。
製品ステータス
製品マスター
PMC71
製品名
ゲージ/絶対圧力伝送器
Cerabar PMC71
製品ステータス
In phase out
生産終了日
12/2024
受注停止
6/2027
スペアセンサ期間
not applicable
校正期間
not applicable
スペアパーツ提供期間
7/2030
修理期間
7/2030
メンテナンス方法
精度
0.3%
プロセス温度
-40...+100°C
(-40...+212°F)
圧力測定範囲
40 kPa...+40 MPa
(6...+6000psi)
計測セル
+40 kPa~+40 MPa
(+6~+6000 psi)
精度
0.3%
プロセス温度
-10...+100°C
(+14...+212°F)
135°C 1時間
(275°F 1時間)
圧力測定範囲
40 kPa...+4 MPa
(6...+600psi)
計測セル
+40 kPa~+4 MPa
(+6~+600 psi)
精度
標準 0.1%
高精度校正 0.075%
プロセス温度
-40°C~+130°C (-40°F~+266°F)
-20°C~+200°C (-4°F~+392°F)
圧力測定範囲
10 kPa~10 MPa
(1.45psi~1450psi)
プロセスメンブレンの材質
SUS316L相当
計測セル
10 kPa~10 MPa
(1.45psi~1450psi)
精度
標準:0.1%
高精度校正:0.075%
プロセス温度
-40°C~130°C
(-40°F~266°F)
プロセス圧力 / 最大過圧リミット
60 MPa(9,000 psi)
圧力測定範囲
0.1~40 MPa
(15~6000 psi)
主要接液部
SUS316L相当
最大測定距離
4000 m(13,123 ft)H2O
プロセスメンブレンの材質
SUS 316L相当、アロイC、
ロジウム>金メッキ
計測セル
40 kPa~40 Mpa
(5.8 psi~6,000 psi)
ゲージ圧/絶対圧
フェーズアウトガイドライン
Endress+Hauserはすべての製品の長期的なサポートに取り組んでいます。
製品の撤退の通知後10年間(予備部品が利用できなくなるまで)製品のサポートとサービスを行います。
ただし、より適切と思われる場合には、代替製品を含む代替ソリューションを提供する権利を留保します。
製品ステータス
製品マスター
PMP51
製品名
ゲージ/絶対圧力伝送器
Cerabar PMP51
製品ステータス
In phase out
生産終了日
12/2024
受注停止
6/2027
スペアセンサ期間
not applicable
校正期間
not applicable
スペアパーツ提供期間
7/2030
修理期間
7/2030
メンテナンス方法
精度
標準:
最高0.075 %
高精度校正
最高0.055 %
プロセス温度
標準:
-40~+125 °C
(-40~+257 °F)
ダイアフラムシール:
-40~+400 °C
(-40~+752 °F)
圧力測定範囲
40 kPa~40 MPa
(6~6,000 psi)
主要接液部
SUS 316L相当、アロイC、
タンタル、モネル、
PTFE
プロセスメンブレンの材質
SUS316L相当、アロイC、
タンタル、モネル、
PTFE
計測セル
40 kPa~40 MPa
(6~6,000 psi)
精度
標準:0.15%
高精度校正:0.075%
プロセス温度
-70°C...+400°C
(-94...+752°F)
プロセス圧力 / 最大過圧リミット
60 MPa(9,000 psi)
圧力測定範囲
0.1~40 MPa
(15~6000 psi)
主要接液部
SUS316L相当
アロイC
モネル
タンタル
ロジウム
最大測定距離
4000m H2O
プロセスメンブレンの材質
SUS316L相当、アロイC、
タンタル、PTFE、
ロジウム>ゴールド
計測セル
40 kPa~40 Mpa
(5.8 psi~6,000 psi)
ゲージ圧/絶対圧
フェーズアウトガイドライン
Endress+Hauserはすべての製品の長期的なサポートに取り組んでいます。
製品の撤退の通知後10年間(予備部品が利用できなくなるまで)製品のサポートとサービスを行います。
ただし、より適切と思われる場合には、代替製品を含む代替ソリューションを提供する権利を留保します。
製品ステータス
製品マスター
PMP55
製品名
ゲージ/絶対圧力伝送器
Cerabar PMP55
製品ステータス
In phase out
生産終了日
12/2024
受注停止
6/2027
スペアセンサ期間
not applicable
校正期間
not applicable
スペアパーツ提供期間
7/2030
修理期間
7/2030
メンテナンス方法
絶対圧およびゲージ圧測定
製品ファインダは、製品特性による適切な測定デバイス、ソフトウェアまたはシステム製品の検索をサポートします、 Applicator(アプリケータ)は、アプリケーションパラメータによって製品選定をサポートします。
絶対圧およびゲージ圧測定について
絶対圧およびゲージ圧による連続測定または圧力スイッチは、各種アプリケーションにおける液体や気体の安全な測定を可能にします。CerabarセンサおよびCeraphantスイッチは、食品アプリケーションにおける信頼性の高いレベル監視を実現します。機器はさまざまなサニタリ認証を取得しています。また、SILおよび防爆認証取得済みのため、プロセス工業において信頼性の高い測定が保証されます。
下の「製品ファインダへ」ボタンをクリックし、さらに「製品タイプ」等の製品フィルターで製品を絞り込むことで、CerabarおよびCeraphant の幅広い製品ラインナップからご希望の製品をご覧いただけます。また、「Applicatorへ」をクリックいただくと製品選定ツールへアクセスいただけます。アプリケーションパラメータから製品を選定いただける他、産業毎のプロセス図から製品を選定いただくことも可能です。
セラミックセル、シリコンセル、またはダイアフラムシールを使用した絶対圧およびゲージ圧測定は、プロセス工業やサニタリ産業の各種アプリケーションに最適です。適切なセンサ技術と目的に合った機器を有するエンドレスハウザーは、迅速な設定、場合によってはプラグ&プレイによる簡単な設定、コストおよび時間の削減を実現する圧力トランスデューサを提供します。これには、圧力スイッチや圧力伝送器が含まれます。
製品ファインダで機器ラインアップを確認>>
絶対圧およびゲージ圧測定:測定原理
シリコンセル:プロセス圧力によりダイアフラムが偏向し、封入液が圧力を抵抗ブリッジに伝達します(半導体技術)。圧力に応じたブリッジ出力電圧の変化が測定され、評価されます。
圧力スイッチ:特定の設定圧力に達すると、圧力スイッチがPNP電気接点を開閉します。また、4~20mA出力も使用できます。
利点
- シリコンセル:最大プロセス圧力70 MPa(10,500psi)に対応、小型のフラッシュマウントプロセス接続、耐過大圧特性を保証、最小限の熱的効果
- ダイアフラムシール:多様な特殊材質およびプロセス接続、プロセス温度は-70~+400℃(-94~+752°F)
- 圧力スイッチ:LEDおよびデジタル表示器による機能確認および現場情報、PCを介した操作および表示も可能、ステンレスハウジング、レーザー刻印された銘板
お客様のプライバシーを尊重します
Endress+Hauser は Cookie を使用して、閲覧エクスペリエンスを向上させ、統計を収集してサイトの機能を最適化し、カスタマイズされた広告やコンテンツを配信します。
「すべて受け入れる」を選択すると、Cookie の使用に同意したことになります。
詳細については、当社の Cookie ポリシー をご覧ください。