Try searching by key words, order- or product code or serial number e.g. “CM442” or “Technical information”
Enter at least 2 characters to start the search.
  • History
アナライザ CA80シリーズを確認する作業員

ボイラ設備運転の最適化に

自動連続測定アナライザ CA80シリーズ

プロセス水は、全水消費量の約4分の1を占めています。プロセス水は、亜鉛メッキ、金属加工、蒸気生成などに使用されますが、そのプロセス水がシリカや硬度、あるいはナトリウムによって汚染されていると、プラントを損傷させ、重要な部品への堆積を起こす原因となります。このため、生産用の水、ボイラー給水、冷却水の効果的な監視と処理が必要になります。Endress+HauserのCA80シリーズはプロセス水の効果的な監視を可能にします。

Benefits

  • オペレーティングコスト削減

  • 薬液コスト削減

  • 変換器・ケーブルのコスト&スペース削減

シリカアナライザ CA80SI

シリカは低濃度でもボイラ壁や熱交換器、タービンブレード にスケールが析出します。 CA80SIは、 ヘテロポリ青法を用いた正確なオンライン分析によって ボイラ設備の最適化に貢献します。 また、CA80SIは最大6チャンネルを測定可能なため、 測定点の多いシリカに最適です。

  • イニシャル/オペレーティングコスト削減(最大6チャンネル)

  • ディスペンサポンプによる抽出機構で 薬液の使用量を大幅削減

硬度アナライザ CA80HA

硬度はボイラ壁や熱交換器、タービンブレードにスケールを析出させるため、ボイラ給水やスチームの重要測定パラメータの1つです。CA80HAは、フタレインパープル法を用いた正確なオンライン分析に よってプロセスの安全性を確保します。また、自動で連続測定を行うだけでなく、校正や洗浄も自動で行うため、現場作業員の負担軽減に貢献します。

  • 現場作業員の負担軽減

  • 目視点検の易化、消耗品コストの削減

オルトリン酸アナライザ CA80PH

オルトリン酸は、防食剤に含まれている成分です。オルトリン酸を測定することにより、防食剤投与の最適化が可能になり、コスト削減につながります。 CA80PHは、モリブデン青法およびリンバナドモリブデン酸法(モリブデン黄法)を用いた正確なオンライン分析に よって防食剤消費量削減に貢献します。

  • 目視点検の易化、消耗品コストの削減

  • 現場作業員の負担軽減

ナトリウムアナライザ CA76NA

ナトリウム成分はボイラーの配管や タービンの腐食の原因となる成分です。 ナトリウム成分を測定することにより、故障 の回避やメンテナンス間隔の最適化につながります。CA76NAは、電位差測定により自動で 連続的に溶液中のナトリウムを測定することができ、校正も自動で行います。 校正は任意の間隔に設定可能です。

  • イニシャル/オペレーティングコスト削減(最大6チャンネル)

  • センサの取り外し不要。自動3点校正で信頼性のより高い測定を実現。

ボイラでの測定点 ©Endress+Hauser

ボイラでの測定点例

サンプルフィルタリングシステム ©Endress+Hauser

サンプルフィルタリングシステム

ボイラでの測定点例