本質安全システム対応保税タンク用レーダーレベル計
本質安全防爆に対応する保税タンク用レーダーレベル計
Micropilot FMR540は、保税タンクに設置されるレーダーレベル計として開発されました。本質安全防爆認証を取得していますので、本質安全防爆システムで設計されている保税タンクに最適なレーダーレベル計です。
世界的な保税用レベル計の標準規格であるOIML R85並びにAPI 3.1Bに準拠し、NMiおよびPTB保税認定に対応。最大40mの保税タンクに適用可能です。
Benefits
-
測定精度は基準条件下にて±1 mm
-
NMiおよびPTB保税認証取得
-
本質安全防爆に対応
パラボラアンテナ(250A)により、マイクロ波の方射角3.3°を実現しています。タンク内壁に接近してノズルが設置されている場合でも、対応が可能です。
また、アンテナ部にはオプションで角度調整機構を設けることが出来ますので、ノズルが液面に対して傾いていたとしても、アンテナの角度を調整し、最適な向きに合わせることが可能です。
基準条件下での精度±1 mmを実現し、最大40mのタンクに対応します。

-
Standard products
- Reliable, robust and low-maintenance
Technical excellence
Simplicity
-
Specialized products
- Designed for demanding applications
Technical excellence
Simplicity
Variable
FLEX selections | Technical excellence | Simplicity |
---|---|---|
Fundamental selection Meet your basic measurement needs |
Technical excellence
|
Simplicity
|
Lean selection Handle your core processes easily |
Technical excellence
|
Simplicity
|
Extended selection Optimize your processes with innovative technologies |
Technical excellence
|
Simplicity
|
Xpert selection Master your most challenging applications |
Technical excellence
|
Simplicity
Variable |