キーワード、オーダーコード、製品コード、またはシリアル番号で検索してください(例:「CM442」や「技術仕様書」)
2 文字以上を入力して検索を開始してください。
夜間の鉄鋼プラント

安全で信頼性の高い鉄鋼生産

当社が提供する専用の計測機器とソフトウェアにより鉄鋼生産の安全性を向上

高温、融解した金属、重い負荷など、鉄鋼生産は人にも機械にも大きなストレスをかけます。そのため、プラントの安全性と可用性は鉄鋼プラント管理者に最も重要視される事項の一つです。死亡事故の発生を防ぐためだけでなく、極めて競争の激しい業界状況において、生産が決して停止しないようにするためでもあります。そのためには、信頼性の高いデータを提供する丈夫な測定装置ならびにスマートな制御ソリューションが必要です。

エンドレスハウザーは、次のサポートを提供いたします。

EN 13849に従って機能安全規格IEC/EN 61508(SIL(Safety Integrity Level:安全度水準)として知られるプロセス危険度分類)およびIEC/EN 61511(Safety Instrumented Systems:安全計装システムとして知られる装置を使用したプロセス安全性)に適合した当社の製品ラインアップ全体から、業界向けに最適化された最適な計測機器、サービス、およびソリューションパッケージの選定を、60年以上にわたる経験に基づいてプロセスのエキスパートがあらゆる工程でお手伝いします。

  • 重要な冷却水回路の安全な監視

  • 酸のレベル測定およびオーバーフロー防止

  • SIL認定を取得した計装

  • 測定点のオンライン監視

アプリケーション

重要な冷却水回路の安全な監視

水回路内の機能不良は、装置と作業員の双方にとって非常に危険な場合があります。特に製鉄所では、転炉の各種タイプの酸素ランス冷却および電気アーク炉の壁面やルーフパネルの超高温を制御するために水回路が使用されます。また、藻類やレジオネラなどの感染性細菌の増殖を防ぐために、水質を定期的に監視する必要があります。

鉄鋼生産
この分野における実績

これらのプロセスを監視するためのセンサは、製鉄所の過酷な条件に耐えるように開発されました。

  • 当社の漏れ検知ソリューションでは、適切な流量計(電磁式または超音波式)を使用して、回路の流入口と流出口の流量が測定されます。流入口と流出口の温度は、流量計の近くに取り付けられたセンサで測定されます。

  • 冷却回路の水質は、pHケイ酸塩の付着、溶存酸素などのパラメータを監視することによって制御されます。デジタルセンサや変換器を含む、水質分析用の当社の製品ラインナップにより、信頼性の高い測定が実現します。

酸のレベル測定およびオーバーフロー防止

ハイグレードな金属板の製造では酸洗処理が行われます。この処理工程では、さまざまな種類の酸を使用して不純物が除去されます。これらの酸を取り扱うことで、環境問題や安全性の問題が引き起こされます。何よりも、酸の貯蔵タンクは、過充填を防ぐために厳密に監視する必要があります。

酸タンク
この分野における実績

エンドレスハウザーは、特に腐食性のある測定物に耐えるように特別に設計されたレーダーレベル計を提供しており、信頼性の高い結果を得られるよう設置をサポートします。
また、当社は予防要件を満たし、時間とコストの節減に役立つオーバーフロー防止用の自動化ソリューション一式も提供しています。

SIL認定を取得した計装

プロセス制御は、使用される機器に応じて決まります。センサを評価するために、事業者はIEC 61511などの業界基準を使用することができます。これには、システムの安全度に関する指標となる安全度水準(SIL)が記載されています。

安全度水準(SIL)
この分野における実績

エンドレスハウザーは、安全設計基準に従ったIEC 61508認定機器を最も幅広く取り揃えているメーカーの1つです。ハードウェアおよびソフトウェアの開発に関して、当社では、決定論的故障を回避し、ランダム故障を管理するために標準化された対策を実行しています。当社のSIL製品ラインナップの詳細については、こちらをご覧ください。

測定点のオンライン監視

従業員の安全を向上させるための基本的な方法の1つは、危険場所で過ごす時間を減らすことです。

Netilionオンライン監視
この分野における実績

新しいオンラインおよびデジタル測定技術により、プロセスをリモートで制御することが可能になります。エンドレスハウザーは、お客様の操業をサポートするためにさまざまなデジタルサービスを開発しました。

  • 便利な監視や設定を可能にする当社のNetilionデジタルサービスおよび産業用タブレット端末の詳細については、こちらをご覧ください。

プラントの安全性と可用性を向上させる方法を見つける

鉄鋼生産プロセス ©Endress+Hauser
転炉の漏れ検出システム ©Endress+Hauser
漏れ検出システム ©Endress+Hauser

利点

安全性とプラントの可用性は重要な課題であり、短期的な利益ではなく継続的な関係の発展に関心がある信頼のおけるパートナーが必要となります。エンドレスハウザーは60年以上にわたり、100か国以上の鉄鋼メーカーの信頼できるパートナーとして活躍してきた実績があります。当社の機器とソリューションはすべて業界特有の要件に合わせて設計され、世界中で信頼を得ています。

  • 200,000台以上

    世界中の安全が非常に重要な鉄鋼生産プロセスに20万台以上の温度センサが導入

  • 55,000

    65のデジタル最適化プロジェクトに55,000台のスマートセンサが採用

  • 260万

    2007年以降、鉱物/金属製造現場に260万台以上のフィールド機器を納入

  • シンプルな製品

  • 選定、設置、操作が簡単

技術的卓越性

シンプルさ

  • 標準的製品

  • 高い信頼性と堅牢性、容易なメンテナンス

技術的卓越性

シンプルさ

  • ハイエンド製品

  • 高性能で高い利便性

技術的卓越性

シンプルさ

  • 特殊仕様の製品

  • 要件の厳しいアプリケーション向けに設計

技術的卓越性

シンプルさ

高い柔軟性

FLEX セレクション 技術的卓越性 シンプルさ
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental セレクション

基本的な測定要件に対応

技術的卓越性
シンプルさ
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean セレクション

コアプロセスの要件に対応

技術的卓越性
シンプルさ
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended セレクション

革新的な技術でプロセスを最適化

技術的卓越性
シンプルさ
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert セレクション

最も困難なアプリケーションにも対応

技術的卓越性
シンプルさ

高い柔軟性

当社製品ラインアップをご確認ください

関連事例

その他の産業