自動ウォーターサンプラ
水、廃水、雨水、地表水のポータブル型および現場設置型自動採水器
水や廃水をサンプリングするのには多くの理由があります。法律で定められているということも多々ありますが、地表水の保護、廃水処理プロセスの監視、下水設備への排出検知にもこれは役立っています。当社の自動ウォーターサンプラは、スマートで実証されたサンプリング方法です。完全自動化されたシステムは、信頼性の高い採水が重要となる、都市下水および工業廃水処理施設、水管理機関、あらゆる産業ユーザーのためにサンプルの採取を可能にします。
You've viewed 8 of 32 products
Endress+Hauserの自動ウォーターサンプラは、以下のようなさまざまなアプリケーションに最適です。
- 水サンプリング
- 雨水サンプリング
- 地表水サンプリング
- 河川サンプリング
- 井戸サンプリング
- 流域監視
- プロセス水監視
- 品質検証のための製品サンプリング
- 廃水サンプリング
- 前処理汚泥サンプリング
- 下水設備の監視
最先端の冷却システム
当社の定置型サンプラーはすべて、最新の冷却技術を備えています。環境保護と温室効果ガス削減のため、ハイドロフルオロカーボン(HFC)を使用していません。
特長 :
- 環境に優しい冷却技術
- スペアパーツ在庫の最適化
- 柔軟な互換性およびモジュール性
時間制御式の水および廃水サンプリング
Endress+Hauserの自動ウォーターサンプラを使用した水および廃水のサンプリングは簡単で絶対的な信頼性を発揮します。メニューで必要な時間間隔とサンプル容量を入力するだけで、あとはすべてウォーターサンプラが世界中の水規制に完全準拠して処理します。当社の採水ステーションは混合物サンプルの冷却が可能であり、耐破壊行為仕様となっています。そのため、外部にデータをデータを提出する必要がある場合でも実証されたドキュメントを提出できます。
流量に比例する水および廃水のサンプリング
当社の自動ウォーターサンプラには変換器が備えられており、流量計などから外部信号を受信できます。そのため、流量が多いほどサンプリングの頻度を増やすなど、流量にサンプリングを適合させることが可能です。プラントマネージャはいつでも流入する水の必要量について詳細に把握することができます。
イベントトリガされる水および廃水のサンプリング
Endress+Hauserの自動ウォーターサンプラと分析センサを組み合わせることで、水または廃水の高い負荷を検知して自動的にサンプリングを開始することが可能です。このイベントトリガによるサンプリングにより、河川や湖などの地表水、または廃水処理施設の流入口のピーク負荷に関する信頼性の高い証拠を提供できます。下水施設に設置された自動ウォーターサンプラは早期にピーク負荷を検知できるため、プラントの流入口に到達する前に負荷を貯留水槽に方向転換させることが可能です。
利点
- 自動ウォーターサンプラのフレキシブルなサンプリングプログラムにより、1つの機器で時間制御式の混合水サンプルおよびイベントトリガによるサンプル採取が可能です。サンプルは個々に割り当てられたサンプルボトルに充填されます。
- 当社のLiquistationサンプラーステーションには、水および廃水サンプルの優れた安全性を保証するフェールセーフ方式の冷却システムと耐破壊行為仕様のハウジングが装備されています。
- Liquiport可動式サンプラは移動型の水、地表水、河川、井戸のサンプリングおよび下水施設の監視に最適です。内蔵バッテリーパックにより、遠隔地であってもスタンドアロン操作が可能です。
- 当社の自動ウォーターサンプラにはすでに変換器が搭載されています。たとえば、地表水または廃水の監視用に完全自動化された測定ステーションを構築するには、pH、導電率、溶存酸素、濁度、その他のセンサを接続します。
- 廃水処理施設の流入口と流出口の両方に完全自動化された廃水サンプラを設置した場合、どの程度汚染物質が分解され、エネルギーが消費されたか、評価および計算することが可能です。