効率と安全性のために蒸気消費を最適化
蒸気消費と品質パラメータの正確な測定により、熱交換器の性能を最大化
蒸気消費の最適化は、ユーティリティにおける継続的な課題となっています。主なコスト推進要因である蒸気の取得と使用を厳密に監視するためだけでなく、コアプロセスへの熱伝達効率を最大化し、同時に熱交換器、配管、計装機器を湿気や圧力の急上昇から保護するために、プラント管理者は蒸気が100%の乾燥飽和状態であることを確認する必要もあります。Endress+Hauserのテクノロジーと専門知識により、これらのさまざまな必須事項に対応することが可能です。
Endress+Hauserは、次のサポートを提供いたします。
蒸気消費量の測定における比類のない精度の実現から、最も重要な効率KPIを特定するためのサポートまで、Endress+Hauserは最適な蒸気管理のための最適なパートナーとなります。当社の包括的な計測機器および監視システムにより、蒸気は100%の乾燥飽和状態でプロセスに到達し、効率的な熱伝達と最適な機器の安全性が保証されます。
2線テクノロジーを使用し、乾き度によってインライン補正された正確な測定により、蒸気システムの精度の高い質量とエネルギー収支のバランス調整が可能
診断、検証、監視機能(Heartbeat Technology)が装備されたEndress+Hauserの計装機器を使用することにより、エネルギー管理(ISO 50001)および環境管理(ISO 140001)規格に準拠
湿り蒸気と乾き蒸気の直接測定、国際規格(IAPWS- IF97/ASME)に従って補正
湿り蒸気と乾き蒸気の直接測定、国際規格IAPWS- IF97/ASMEに従って補正
プロセスに伝達されるエネルギーの監視により、効率のチェックと改善が可能
あらゆる工業プロセスにおける蒸気の効率的な使用は、複数のプロセスパラメータの正確な測定と監視に左右されます。
この分野における実績
Endress+Hauser は、流量、圧力、温度、分析、レベルなど、あらゆる蒸気プロセス変数に対応する計装の包括的な製品ラインナップを提供し、それによって蒸気から発生する熱を効率的にプロセスに利用できるようにサポートします。
熱交換器はブレークスルーに対して脆弱な可能性があり、その結果として蒸気との直接接触が生じると、作業員と製品の両方にリスクをもたらします。
この分野における実績
Endress+Hauserの技術は、熱交換器の保護を強化し、不具合が発生した場合の迅速な介入を可能にします。
マグネタイトまたはその他の物質が蒸気側に付着すること、そして、変質した製品が製品側に付着することの両方によって熱交換器の効率が損なわれ、コスト効率に多大な影響を及ぼします。
この分野における実績
エネルギーおよびアプリケーションデータマネージャとして機能するEndress+HauserのMemograph Mは、熱交換器の消費とエネルギー性能のリアルタイムでの監視と視覚化を可能にします。
ユーティリティプラントの管理者にとって重要な課題となっているのは、蒸気消費の効率を特定するために使用される測定の信頼性を確保することです。
この分野における実績
Endress+Hauserは、蒸気の消費効率測定精度の確認と検証を行うためのエネルギー測定性能試験サービスを提供しています。エネルギー測定ループ内のすべてのコンポーネントを確認して、測定精度を向上させる方法について明確な提案をするとともに、当社の専門技術者がプロセスの中断を最小限に抑えて、または中断することなく、フィールド機器の現場校正と検証を行います。
利点
エネルギー管理やユーティリティ管理に関する日々の課題を深く理解することが、蒸気関連の製品およびサービスの焦点となっています。Endress+Hauserは、あらゆるプロセス変数に対して高精度で信頼性の高い計装を実現する包括的な製品ラインナップとともに、完全な透明性、ならびにエネルギー管理規格および環境管理規格への準拠を保証するサービスとソリューションを提供します。Endress+Hauserをお選びいただくことで、蒸気消費の安全性、可用性、透明性、効率が向上します。
-
5~15%
包括的なエネルギー監視ソリューションにより、標準的なエネルギー消費量を5~15%節減可能
-
24時間365日
蒸気システムのライフサイクル全体にわたる一貫した操作の安全性
-
-
分析計
水、飲料、乳製品、化学薬品、医薬品は毎日分析する必要があります。 包括的な製品ポートフォリオから、プロセスニーズに最適な機器を選定してください。
-
流量計
水、天然ガス、蒸気、鉱油、化学物質は、毎日測定する必要のある液体の一部です。 プロセスのニーズに最適な流量計を選定してください。
-
レベル計
液体および粉体、粒体の連続レベル測定およびポイントレベル検出
-
圧力計
プロセス圧力、差圧、レベル、流量測定用の強力な機器。
-
ソフトウェア
オペレーティングプロセスを最大限に実行するために、各産業に最適なソフトウェアを提供します。
-
-
-
効率
ユーティリティ管理およびエネルギーの最適化
加熱によって蒸気に変化する水はプラントに不可欠なものです。効率と安全性を確保するためには、ボイラー装置の健全性とその制御システムの信頼性が極めて重要です。
全文を読む
-
効率
ボイラー運転の最適化と寿命の延長
ボイラーの高い可用性と効率を確保する一方で消費エネルギーを削減するための効率的な方法が必要です。弊社の正確で信頼性の高い測定および監視ソリューションをご確認ください。
全文を読む
-
効率
蒸気分配の厳密な監視によるプロセスの効率化
お客様の日々の課題を解決するために、Endress+Hauserは蒸気分配システムの可用性と効率の改善に役立つ測定および監視ソリューションの幅広い製品ラインナップを提供します。
全文を読む
-
水・排水処理産業
Endress+Hauserは、計測機器、専門家によるサービス、業界の専門知識の革新的なポートフォリオを組み合わせることで、水循環全体にわたる客様の運用目標の達成を支援します。
-
電力とエネルギー産業:発電所をパワーアップ
エネルギーを世界に供給する発電所の事業者様に、Endress+Hauserは発電所用アプリケーションノウハウ - 火力(石炭、ガス、石油)、ガスタービンコンバインドサイクル、廃棄物利用エネルギー、水力、原子力など - を提供します。
-
食品・飲料産業:品質への信頼
お客様のパートナーとして、グローバルな衛生規制に準拠して、一貫した製品品質とプラント可用性、リソースの節減、コスト削減を可能にします。
お客様のプライバシーを尊重します
Endress+Hauser は Cookie を使用して、閲覧エクスペリエンスを向上させ、統計を収集してサイトの機能を最適化し、カスタマイズされた広告やコンテンツを配信します。
「すべて受け入れる」を選択すると、Cookie の使用に同意したことになります。
詳細については、当社の Cookie ポリシー をご覧ください。