©Endress+Hauser
Easy installation, simple operation, and low maintenance equal low cost of ownership
アプリケーション
The SS2100a gas analyzer measures accurate trace gas components (H2 O, CO2 , H2 S, NH3 , and C2 H2 ) in natural gas and hydrocarbon processing applications using tunable diode laser absorption spectroscopy (TDLAS) technology. It requires little maintenance and does not need recalibration or periodic replacement parts. The SS2100a is certified for ATEX Zone 2.
Gas analysis: ppb level measurement of H2 O & NH3 , ppm level measurement of H2 O, H2 S, CO2 , NH3 , and C2 H2 , and % level measurement of H2 S and CO2
利点
Accurate, real-time measurements
Low cost of ownership; no consumables; virtually maintenance free and reliable in harsh environments
Measurements not hampered by wet-up (absorption) or dry-down (desorption)
Dependable with greater repeatability than surface-based sensors
Analog and serial outputs for remote monitoring
Available for the following measurements: H2 O, CO2 , H2 S, NH3 , C2 H2
ATEX Zone 2 certified
Xpert セレクション
特殊仕様の製品
要件の厳しいアプリケーション向けに設計
技術的卓越性
シンプルさ
©Endress+Hauser
標準的製品
高い信頼性と堅牢性、容易なメンテナンス
技術的卓越性
シンプルさ
特殊仕様の製品
要件の厳しいアプリケーション向けに設計
技術的卓越性
シンプルさ
FLEX セレクション
技術的卓越性
シンプルさ
Fundamental セレクション
基本的な測定要件に対応
技術的卓越性
シンプルさ
技術的卓越性
シンプルさ
Extended セレクション
革新的な技術でプロセスを最適化
技術的卓越性
シンプルさ
Xpert セレクション
最も困難なアプリケーションにも対応
技術的卓越性
シンプルさ
Loading alternative products
成功事例
天然ガス火力タービンの水素混合
Long Ridge Energy発電所は、世界の電力・エネルギー産業において、クリーンな水素の実現可能性を示すことに成功しています。
全文を読む
天然ガス中の水分量測定の改善
新しいTDLASアナライザは、最新の設計とより多くの接続オプションにより、従来の問題点を解消した高精度・高信頼性を実現しています。
全文を読む
LNG:ローリー積載
積載時のLNG組成をRaman Rxn4アナライザを使って正確に測定する方法をご紹介します。
全文を読む
LNGの取引用組成測定におけるラマン分光法
LNGの取引用途における信頼性の高い化学組成測定に、Raman Rxn4アナライザーとRaman Rxn-41低温プローブを使用したGERGレポートから、その調査結果をご覧下さい。
全文を読む
製品ヘッダー
硫化水素(H2S)測定用の高度なガスアナライザです。SS2100a は、TDLAS(チューナブル・ダイオード・レーザー吸収分光)を使用して、流体に物理的に接触することなく、被分析物の濃度を測定します。
被分析および測定範囲
H2S(硫化水素): 0~10 ppmv 0~1000 ppmv 0~5000 ppmv 0~5% 体積
周囲温度範囲
-20~50°C(-4~122°F) オプション:-10~60°C(14~140°F)
作動圧力範囲
流入口圧力:140~350 kPa(20~50 psig) サンプルセル:800~1200 mbara または 950~1700 mbara(オプション)
アナライザ接液部材質
SUS 316L 相当ステンレス FKM O リング ガラス
電源
AC 120 または 240 V ± 10%、50~60 Hz;最大 60 W(2 x ソレノイド付き)- 電子モジュールエンクロージャー AC 120 または 240 V、50~60 Hz(標準);最大 100W または 200W(加熱システムの場合)- サンプルキャビネット
通信
アナログ出力:2 x 4~20mA 絶縁、最大負荷 1200 Ω(DC 24 V 時)(測定値) アナログ入力:1 x 4~20mA 絶縁、最大負荷 1200 Ω(DC 24 V 時)(プロセス圧力) シリアル:RS232C および Ethernet プロトコル:Modbus Gould RTU または Daniel RTU または ASCII デジタル出力:5、濃度アラーム、一般エラー、検証失敗、検証 1 アクティブ、検証 2 アクティブ デジタル入力:2、流量アラーム、検証リクエスト
ハウジング材質
電子モジュール:銅フリーアルミニウム サンプルシステムエンクロージャー:SUS 304 または 316 相当ステンレス
製品ヘッダー
水分(H2O)測定用の高度なガスアナライザです。SS2100a は、TDLAS(チューナブル・ダイオード・レーザー吸収分光)を使用して、流体に物理的に接触することなく、被分析物の濃度を測定します。
被分析および測定範囲
H2O(水分): 0~10 ppmv 0~100 ppmv 0~50 ppmv 0~5000 ppmv
周囲温度範囲
-20~50°C(-4~122°F) オプション:-10~60°C(14~140°F)
作動圧力範囲
流入口圧力:140~350 kPa(20~50 psig) サンプルセル:800~1200 mbara または 950~1700 mbara(オプション)
アナライザ接液部材質
SUS 316L 相当ステンレス FKM O リング ガラス
電源
AC 120 または 240 V ± 10%、50~60 Hz;最大 60 W(2 x ソレノイド付き)- 電子モジュールエンクロージャー AC 120 または 240 V、50~60 Hz(標準);最大 100W または 200W(加熱システムの場合)- サンプルキャビネット
通信
アナログ出力:2 x 4~20mA 絶縁、最大負荷 1200 Ω(DC 24 V 時)(測定値) アナログ入力:1 x 4~20mA 絶縁、最大負荷 1200 Ω(DC 24 V 時)(プロセス圧力) シリアル:RS232C および Ethernet プロトコル:Modbus Gould RTU または Daniel RTU または ASCII デジタル出力:5、濃度アラーム、一般エラー、検証失敗、検証 1 アクティブ、検証 2 アクティブ デジタル入力:2、流量アラーム、検証リクエスト
ハウジング材質
電子モジュール:銅フリーアルミニウム サンプルシステムエンクロージャー:SUS 304 または 316 相当ステンレス
製品ヘッダー
二酸化炭素(CO2)測定用の高度なガスアナライザです。SS2100a は、TDLAS(チューナブル・ダイオード・レーザー吸収分光)を使用して、流体に物理的に接触することなく、被分析物の濃度を測定します。
被分析および測定範囲
CO2(二酸化炭素): 0~10 ppmv 0~1000 ppmv 0~5000 ppmv 0~5% 体積 0~10% 体積 0~20% 体積
周囲温度範囲
-20~50°C(-4~122°F) オプション:-10~60°C(14~140°F)
作動圧力範囲
流入口圧力:140~350 kPa(20~50 psig) サンプルセル:800~1200 mbara または 950~1700 mbara(オプション)
アナライザ接液部材質
SUS 316L 相当ステンレス FKM O リング ガラス
電源
AC 120 または 240 V ± 10%、50~60 Hz;最大 60 W(2 x ソレノイド付き)- 電子モジュールエンクロージャー AC 120 または 240 V、50~60 Hz(標準);最大 100W または 200W(加熱システムの場合)- サンプルキャビネット
通信
アナログ出力:2 x 4~20mA 絶縁、最大負荷 1200 Ω(DC 24 V 時)(測定値) アナログ入力:1 x 4~20mA 絶縁、最大負荷 1200 Ω(DC 24 V 時)(プロセス圧力) シリアル:RS232C および Ethernet プロトコル:Modbus Gould RTU または Daniel RTU または ASCII デジタル出力:5、濃度アラーム、一般エラー、検証失敗、検証 1 アクティブ、検証 2 アクティブ デジタル入力:2、流量アラーム、検証リクエスト
ハウジング材質
電子モジュール:銅フリーアルミニウム サンプルシステムエンクロージャー:SUS 304 または 316 相当ステンレス
製品ヘッダー
アンモニア(NH3)測定用の高度なガスアナライザです。SS2100a は、TDLAS(チューナブル・ダイオード・レーザー吸収分光)を使用して、流体に物理的に接触することなく、被分析物の濃度を測定します。
周囲温度範囲
-20~50°C(-4~122°F) オプション:-10~60°C(14~140°F)
作動圧力範囲
流入口圧力:140~350 kPa(20~50 psig) サンプルセル:800~1200 mbara または 950~1700 mbara(オプション)
アナライザ接液部材質
SUS 316L 相当ステンレス FKM O リング ガラス
電源
AC 120 または 240 V ± 10%、50~60 Hz;最大 60 W(2 x ソレノイド付き)- 電子モジュールエンクロージャー AC 120 または 240 V、50~60 Hz(標準);最大 100W または 200W(加熱システムの場合)- サンプルキャビネット
通信
アナログ出力:2 x 4~20mA 絶縁、最大負荷 1200 Ω(DC 24 V 時)(測定値) アナログ入力:1 x 4~20mA 絶縁、最大負荷 1200 Ω(DC 24 V 時)(プロセス圧力) シリアル:RS232C および Ethernet プロトコル:Modbus Gould RTU または Daniel RTU または ASCII デジタル出力:5、濃度アラーム、一般エラー、検証失敗、検証 1 アクティブ、検証 2 アクティブ デジタル入力:2、流量アラーム、検証リクエスト
ハウジング材質
電子モジュール:銅フリーアルミニウム サンプルシステムエンクロージャー:SUS 304 または 316 相当ステンレス
製品ヘッダー
アセチレン(C2H2)測定用の高度なガスアナライザです。SS2100a は、TDLAS(チューナブル・ダイオード・レーザー吸収分光)を使用して、流体に物理的に接触することなく、被分析物の濃度を測定します。
被分析および測定範囲
C2H2(アセチレン): 0~5 ppmv(最小) 0~3000 ppmv(最大)
周囲温度範囲
-20~50°C(-4~122°F) オプション:-10~60°C(14~140°F)
作動圧力範囲
流入口圧力:140~350 kPa(20~50 psig) サンプルセル:800~1200 mbara または 950~1700 mbara(オプション)
アナライザ接液部材質
SUS 316L 相当ステンレス FKM O リング ガラス
電源
AC 120 または 240 V ± 10%、50~60 Hz;最大 60 W(2 x ソレノイド付き)- 電子モジュールエンクロージャー AC 120 または 240 V、50~60 Hz(標準);最大 100W または 200W(加熱システムの場合)- サンプルキャビネット
通信
アナログ出力:2 x 4~20mA 絶縁、最大負荷 1200 Ω(DC 24 V 時)(測定値) アナログ入力:1 x 4~20mA 絶縁、最大負荷 1200 Ω(DC 24 V 時)(プロセス圧力) シリアル:RS232C および Ethernet プロトコル:Modbus Gould RTU または Daniel RTU または ASCII デジタル出力:5、濃度アラーム、一般エラー、検証失敗、検証 1 アクティブ、検証 2 アクティブ デジタル入力:2、流量アラーム、検証リクエスト
ハウジング材質
電子モジュール:銅フリーアルミニウム サンプルシステムエンクロージャー:SUS 304 または 316 相当ステンレス
最もダウンロードされているファイル
TDLAS Gas Analyzer Sample Cells
Operation and maintenance details for TDLAS Gas Analyzer
sample cells
言語:
英語
バージョン:
04/10/2021
ファイルサイズ:
2.8 MB
ファイル名:
BA02188CEN_01.21.pdf
SS2100-series Sample Conditioning System Operating Instructions
Commission, operation, and maintenance details for the
SS2100-series Sample Conditioning System
言語:
英語
バージョン:
21/02/2024
ファイルサイズ:
1.3 MB
ファイル名:
BA02337CEN_0123.pdf
81 ドキュメント
SS2100a TDLAS Gas Analyzer
System design and specification for the SS2100a TDLAS Gas Analyzer
言語:
英語
バージョン:
01/11/2021
ファイルサイズ:
355.1 KB
ファイル名:
TI01668CEN_01.21.pdf
SS2100a TDLAS Gas Analyzer Operating Instructions
Commission, operation and maintenance details for the SS2100a TDLAS Gas Analyzer
言語:
英語
バージョン:
28/08/2021
ファイルサイズ:
13.7 MB
ファイル名:
BA02163CEN_01.21.pdf
TDLAS Gas Analyzer Sample Cells
Operation and maintenance details for TDLAS Gas Analyzer sample cells
言語:
英語
バージョン:
04/10/2021
ファイルサイズ:
2.8 MB
ファイル名:
BA02188CEN_01.21.pdf
SS2100-series Sample Conditioning System Operating Instructions
Commission, operation, and maintenance details for the SS2100-series Sample Conditioning System
言語:
英語
バージョン:
21/02/2024
ファイルサイズ:
1.3 MB
ファイル名:
BA02337CEN_0123.pdf
Device Parameters (FS 5.16)
Expert-level description and operational information for device parameters
言語:
英語
バージョン:
17/09/2021
ファイルサイズ:
6 MB
ファイル名:
GP01177CEN_01.21.pdf
Device Parameters (NS 5.14)
Expert-level description and operational information for device parameters
言語:
英語
バージョン:
17/09/2021
ファイルサイズ:
4.8 MB
ファイル名:
GP01180CEN_01.21.pdf
Measurement Cell Mirror Cleaning Instruction
Instructions for cleaning the 0.1 m, 0.8m, 8/28 m measurement cell mirror for multiple product platforms
言語:
英語
バージョン:
28/08/2021
ファイルサイズ:
193 KB
ファイル名:
EA01381CEN_01.21.pdf
SS2100a TDLAS Gas Analyzer Safety Instructions
Safety Instructions for the SS2100a TDLAS Gas Analyzer
言語:
英語
バージョン:
02/11/2021
ファイルサイズ:
1.3 MB
ファイル名:
XA02782CEN_01.21.pdf
AMS100 Software Operating Instruction
Instructions for operating the AMS100 software as an alternative method for TDLAS gas analyzer system configuration
言語:
英語
バージョン:
10/05/2023
ファイルサイズ:
1.3 MB
ファイル名:
SD02863CEN_0223.pdf
TDLAS and QF analyzers application guide - Accurate and
reliable measurement of H2O, H2S, CO2, C2H2, NH3, and O2
A guide to TDLAS and QF technology application notes (natural gas, hydrogen, biomethane, carbon capture, LNG, gas processing, NGL fractionation, petrochemical, syngas, ammonia, and refining) for the oil & gas and chemical industries (relating to J22, JT33, SS500, SS2100, SS2100a, SS2100i, and OXY5500 analyzers).
言語:
英語
バージョン:
27/11/2023
ファイルサイズ:
4.1 MB
ファイル名:
PU01459CEN_0323.pdf
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
Temperature control board
Mirror, metal, 2-pass cell
Kit, cleaning tool, optical cell
4-20 mA current loop board
Assy., Cable, Press, GP50, Cell Encl.
Miniature fuse, 5x20 mm, time lag
Miniature fuse, 5x20 mm, time lag
Miniature fuse, 5x20 mm, time lag
Varistor, "ZNR" transient/surge absorber
Circuit breaker, double pole, 2A 250 VAC
Circuit breaker, single pole, 3A 48 VDC
Keypad, touch sensitive, 16 keys
Relay, DC 12 V SPDT 3 A/120 VAC
Assy, controller daughter board, SS2100
Kit, SS2100a, M10x30 bolts
PCBA, daughter, interface
PCBA, 4 to 20 mA isolated input
PCBA, 4 to 20mA dual adjustable
PCBA, temperature control
お客様のプライバシーを尊重します
Endress+Hauser は Cookie を使用して、閲覧エクスペリエンスを向上させ、統計を収集してサイトの機能を最適化し、カスタマイズされた広告やコンテンツを配信します。
「すべて受け入れる」を選択すると、Cookie の使用に同意したことになります。
詳細については、当社の Cookie ポリシー をご覧ください。
カスタマイズ
重要なもののみ受け入れる
すべて受け入れる