仕様一覧
測定範囲
0.05~20 mg/l NH4-N 0.5~50 mg/l NH4-N 1~100 mg/l NH4-N 0.5~50 mg/l、希釈機能付き(最大10~1,000 mg/l NH4-N)
測定方法
標準的な比色分析測定原理に適合 - インドフェノール法:ISO 7150-1、DIN 38406-5、およびGB 7481-87に準拠
アプリケーション
Liquiline System CA80AMは、すべての重要な制御ポイントにおける高精度のアンモニア測定を提供します。設置作業は最小限に簡素化されており、Liquilineプラットフォームの一部として、プラグアンドプレイと容易な測定ステーションの機能アップグレードが可能です。自動校正および洗浄機能、低い試薬消費量により、操業コストとメンテナンスコストを削減します。リモートアクセスによる高度な診断機能によりプロセス安全性を確保し、外部に提出するためのプロセスドキュメントの作成が容易です。
Liquiline System CA80AMは以下を監視および制御します:
廃水処理施設の流入水
廃水処理施設の放流水(記録のため)
曝気槽
水処理
公共下水・工場廃水処理施設の浄化処理能力
利点
Memosensテクノロジーにより迅速な設定とプラグアンドプレイが可能で操作が容易
モジュールを追加してMemosensセンサを接続するだけで、容易に測定ステーションの機能アップグレードが可能
リモートアクセスによる高度な診断機能によりプロセス安全性が向上
設定可能な自動校正および洗浄機能と試薬寿命を向上させるオプションの冷却モジュールにより操業コストを削減
標準的な比色測定原理(インドフェノール青法)を順守し、ISO 7150-1、DIN 38406-5 および GB 7481-87 に準拠
Extended セレクション
技術的卓越性
シンプルさ
©Endress+Hauser
標準的製品
高い信頼性と堅牢性、容易なメンテナンス
技術的卓越性
シンプルさ
特殊仕様の製品
要件の厳しいアプリケーション向けに設計
技術的卓越性
シンプルさ
FLEX セレクション
技術的卓越性
シンプルさ
Fundamental セレクション
基本的な測定要件に対応
技術的卓越性
シンプルさ
技術的卓越性
シンプルさ
Extended セレクション
革新的な技術でプロセスを最適化
技術的卓越性
シンプルさ
Xpert セレクション
最も困難なアプリケーションにも対応
技術的卓越性
シンプルさ
Loading alternative products
成功事例
AVRにおけるpH測定の自動化システム
ロッテルダムのBotlekにあるAVR Wasteは、年間170万トンの残留廃棄物を処理しています。Endress+HauserがどのようにpH測定を最適化したかを、ご覧ください。
全文を読む
最小限の労力で安全にリン酸塩を除去
Endress+Hauserのサポートにより、Breuberg(ブロイベルク)の排水処理施設は、法的要件を満たし、リン酸塩の安全な除去を保証できるようになりました。
全文を読む
トイレ洗浄に爽やかな潮風を
海水を使用してトイレを流すことにより、多量の飲料水を節約できます。水の安定供給に向けて水質目標(WQO)を達成するには、使用されるセンサが確実に機能しなければなりません。
全文を読む
排水中の生物学的パラメータのモニタリング
Liquistation CSF48とLiquiport CSP48モバイルを使用した排水の検査は、特定の地域におけるCovid 19感染症の発生に関する貴重な情報を提供することができます。
全文を読む
測定方法
標準的な比色分析測定原理に適合 - インドフェノール法:ISO 7150-1、DIN 38406-5、およびGB 7481-87に準拠
サイズ
ハウジング(開放型): 793 x 530 x 417 mm 31.22 x 20.87 x 16.42 in ハウジング(密閉型): 793 x 530 x 463 mm 31.22 x 20.87 x 18.23 in ハウジング(ベース付き): 1723 x 530 x 463 mm 67.83 x 20.87 x 18.23 in
構造
開放型/キャビネット: プラスチックASA-PC スタンドハウジング: プラスチックASA-PC、スチールコーティング
周囲温度
5~40 °C(41~104 °F) 屋外設置バージョン:-20~+40 °C(-4~+104 °F)
サンプル流量
最小5 ml/min(0.17 fl.oz/min)
特徴
最大4台のデジタルMemosensセンサ付きの計測ステーションへ簡単にアップグレード可能 自動校正および自動洗浄 測定、洗浄、校正の間隔を設定可能 試薬の使用期間を延長できる冷却モジュール(オプション) 自動校正および自動洗浄 2チャンネルバージョン(オプション) 測定範囲を指定可能 柔軟な機能拡張が可能なモジュール設計 デジタル通信によるリモートアクセス
アプリケーション
都市廃水/産業廃水の処理施設の洗浄能力を監視および最適化 廃水処理施設の放流口監視により文書化に対応 活性汚泥槽の監視および最適化
電源
AC 100~120 V/AC 200~240 V ± 10% DC 24 V ± 10% 50 ± 1または60 ± 1.2 Hz
出力 / 通信
2x 0/4~20 mA オプション:Webサーバー、Modbus、Ethernet/IP、Profibus DP
入力
1 または 2 x 測定チャンネル 1~4 x デジタルセンサ入力:Memosensプロトコルを使用するセンサ用(オプション)
測定範囲
0.05~20 mg/l NH4-N 0.5~50 mg/l NH4-N 1~100 mg/l NH4-N 0.5~50 mg/l、希釈機能付き(最大10~1,000 mg/l NH4-N)
消耗品
試薬および標準液:CY80AM 洗浄液:CY800 メンテナンスキット:CAV800
最もダウンロードされているファイル
Liquiline System CA80AM
アンモニア用比色アナライザ
EN
JA
CS DE ES FR IT PL PT RU ZH
02/12/2022
13/07/2021
13/01/2020
15/01/2017
15/03/2016
言語:
日本語
バージョン:
02/12/2022
ファイルサイズ:
7.2 MB
ファイル名:
BA01240CJA_0822-00.pdf
Liquiline System CA80AM
アンモニア用比色アナライザ
EN
JA
DE ES FR IT PL PT RU ZH
02/12/2022
13/07/2021
14/02/2020
09/06/2017
15/03/2016
言語:
日本語
バージョン:
02/12/2022
ファイルサイズ:
5 MB
ファイル名:
TI01111CJA_0822-00.pdf
1465 ドキュメント
EN
JA
ドイツ語 スペイン語 French イタリア語 ポーランド語 ポルトガル語 ロシア語 中国語
02/12/2022
13/07/2021
14/02/2020
09/06/2017
15/03/2016
言語:
日本語
バージョン:
02/12/2022
ファイルサイズ:
5 MB
ファイル名:
TI01111CJA_0822-00.pdf
EN
JA
チェコ語 ドイツ語 スペイン語 French イタリア語 ポーランド語 ポルトガル語 ロシア語 中国語
30/05/2022
28/02/2019
30/06/2017
31/01/2014
言語:
日本語
バージョン:
30/05/2022
ファイルサイズ:
4 MB
ファイル名:
BA01245CJA_0822-00.pdf
EN
JA
チェコ語 ドイツ語 スペイン語 French イタリア語 ポーランド語 ポルトガル語 ロシア語 中国語
02/12/2022
13/07/2021
13/01/2020
15/01/2017
15/03/2016
言語:
日本語
バージョン:
02/12/2022
ファイルサイズ:
7.2 MB
ファイル名:
BA01240CJA_0822-00.pdf
EN
JA
ブルガリア語 チェコ語 デンマーク語 ドイツ語 ギリシャ語 スペイン語 エストニア語 フィンランド語 French クロアチア語 ハンガリー語 インドネシア語 イタリア語 韓国語 Lithuanian Latvian オランダ語 ノルウェー語 ポーランド語 ポルトガル語 ルーマニア語 ロシア語 スロバキア語 スロベニア語 スウェーデン語 タイ語 トルコ語 中国語
31/05/2021
19/02/2020
06/10/2017
07/04/2017
01/02/2016
言語:
日本語
バージョン:
31/05/2021
ファイルサイズ:
4.3 MB
ファイル名:
KA01158CJA_0721-00.pdf
Einbauanleitung/
Installation Instructions
Kit Module/Modules
Für erweiterte Funktionalität For extended functionality
EN
JA
ドイツ語
07/07/2014
25/03/2013
31/12/2011
言語:
英語
バージョン:
07/07/2014
ファイルサイズ:
2.4 MB
ファイル名:
EA00008CA2_0314.pdf
Module 485MB or 485DP For Ethernet configuration,PROFIBUS DP, Modbus RS485
言語:
英語
バージョン:
28/11/2022
ファイルサイズ:
1.8 MB
ファイル名:
EA01447CEN_0122-00.pdf
Kit for mounting analyzer on a post outdoor
言語:
英語
バージョン:
14/02/2020
ファイルサイズ:
414.2 KB
ファイル名:
EA01293CEN_0119.pdf
Industrial flash drive, 1 GB With firmware, no. 71127100 Without firmware, no. 71110815
EN
JA
ドイツ語
23/03/2021
09/10/2020
20/03/2017
25/06/2014
01/07/2012
言語:
英語
バージョン:
23/03/2021
ファイルサイズ:
506.9 KB
ファイル名:
EA00011CEN_0621.pdf
Einbauanleitung/
Installation Instructions
Kit Service-Schnittstelle/Service interface
CDI-Flanschstecker, Gegenmutter CDI-flange connector, counter nut
EN
JA
ドイツ語
24/06/2014
31/12/2011
言語:
英語
バージョン:
24/06/2014
ファイルサイズ:
2 MB
ファイル名:
EA00002CA2_0214.pdf
EN
JA
ドイツ語 中国語
22/11/2022
01/08/2017
言語:
英語
バージョン:
22/11/2022
ファイルサイズ:
357.5 KB
ファイル名:
SD02080CEN_0222-00.pdf
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
CAV800 メンテナンスキット リキシステム CA8x
CAC880 流入口および放流口用ホース CA8x
図面番号
オーダーコード
102
71218400
キット CA8x/CAT860: ハウジングボトム
図面番号
オーダーコード
103
71218402
図面番号
オーダーコード
107
71218409
Kit CA8x: M12 ext. jack digit. Sensor
図面番号
オーダーコード
108
71218419
キット CA8x/CAT860: ロックシリンダ
図面番号
オーダーコード
109
71218425
キット CA8x/CAT860: ドアストップ
図面番号
オーダーコード
111
71218429
図面番号
オーダーコード
113
71218431
図面番号
オーダーコード
114
71218433
図面番号
オーダーコード
105
71218403
図面番号
オーダーコード
115
71218434
図面番号
オーダーコード
116
71218471
図面番号
オーダーコード
117
71218472
キット CA8x: T-センサ 冷却モジュール (1個)
図面番号
オーダーコード
119
71239297
図面番号
オーダーコード
120
71218481
キット CA8x: ペルチェファン 大 60x60 mm
図面番号
オーダーコード
121
71218482
キット CA8x: ホースコネクタ ストレート 4 mm
図面番号
オーダーコード
122
71229910
図面番号
オーダーコード
123
71218483
キット CA8x: ダブルホースコネクタ (10個)
図面番号
オーダーコード
124
71218484
図面番号
オーダーコード
127
71218487
キット CA8x: サンプル収集ビーカー (10個)
図面番号
オーダーコード
128
71229918
キット CA8x: ディスペンサホルダ 10ml (10個)
図面番号
オーダーコード
133
71222105
キット CA8x: ディスペンサ 10 ml (20個)
図面番号
オーダーコード
134
71222106
キット CA8x: ディスペンサ 2.5 ml (20個)
図面番号
オーダーコード
135
71222107
キット CA8x: ディスペンサホルダ 2.5ml (10個)
図面番号
オーダーコード
137
71222108
キット CA8x: リキッドマネージャ 一式 (1個)
図面番号
オーダーコード
138
71218492
キット CA8x: リキッドマネージャ モーターなし
図面番号
オーダーコード
138
71299073
Kit CA 15m hose Norprene ID 1.6mm
図面番号
オーダーコード
161
71404719
Kit CA 7.5m hose C-Flex ID 1.6mm
図面番号
オーダーコード
162
71404720
Kit CA 7.5m hose C-Flex ID 3.2mm
図面番号
オーダーコード
163
71404721
Kit CA 7.5m hose C-Flex ID 6.4mm
図面番号
オーダーコード
164
71404722
キット CA8x: 10x Yホースコネクタ 6.4x6.4x6.4
図面番号
オーダーコード
140
71229919
キット CA8x: 10x Yホースコネクタ 3.2x3.2x3.2
図面番号
オーダーコード
141
71229920
キット CA8x 10x コネクタ 1.6mm ID
図面番号
オーダーコード
149
71523852
図面番号
オーダーコード
142
71218503
図面番号
オーダーコード
144
71218505
キット CA8x: インターフェースモジュール CM44
図面番号
オーダーコード
146
71218507
キット CA8x インターフェイスモジュール バージョン 2
図面番号
オーダーコード
146
71465480
キット: 端子モジュール 1セット, 2xAI, 485
Kit mast with holder CA80 Outd.
図面番号
オーダーコード
118
71218473
アップグレードキット: モジュール ETH + Modbus TCP
アップグレードキット:モジュール ETH + EtherNet/IP
アップグレードキット: モジュール 485 + Profibus DP
アップグレードキット: モジュール 485 + Modbus RS485
キット CA80xx: 1x デジタルセンサ入力
キット CA80xx: 2x デジタルセンサ入力
アップグレードコード: BASE2用Webサーバー
Upgr.code:EtherNet/IP+Webserver BASE2
アップグレードコート:ModbusTCP+BASE2用Webサーバー
アップグレードコード:PROFINET+BASE2用Webサーバー
アップグレードコード: Modbus TCP モジュールETH用
アップグレードコード:EtherNet/IPモジュールETH用
アップグレード コード:Profibus DP モジュール 485
アップグレード コード:Modbus RS485 モジュール485
アップグレードコード:モジュール485用EtherNet/IP
アップグレードコード: モジュール485用Modbus TCP
アクティベーションコード EtherNet/IP + Webサーバー
アクティベーションコード Modbus TCP + Webサーバー
アクティベーションコード BASE2用Webサーバー
アクティベーションコード PROFINET+Webサーバー BASE2
アクティベーションコード PROFIBUS DP 485 モジュール
アクティベーションコード ModbusRS485 485 モジュール
お客様のプライバシーを尊重します
Endress+Hauser は Cookie を使用して、閲覧エクスペリエンスを向上させ、統計を収集してサイトの機能を最適化し、カスタマイズされた広告やコンテンツを配信します。
「すべて受け入れる」を選択すると、Cookie の使用に同意したことになります。
詳細については、当社の Cookie ポリシー をご覧ください。
カスタマイズ
重要なもののみ受け入れる
すべて受け入れる