©Endress+Hauser
©Endress+Hauser
アプリケーション
Phosphorus is the decisive factor for excessive algae and plant growth in water bodies, that's why continuous monitoring of this parameter is essential. The Liquiline System TP analyzer offers precise online measurement of total phosphorus and ensures highest process safety. Automatic calibration and cleaning save you operating costs while advanced diagnostics with remote access support you in providing process documentation to the authorities.
The Liquiline System TP analyzer monitors:
Inlet and outlet of wastewater treatment plants for documentation purposes and calculation of the cleaning capacity
Discharges of industrial wastewater treatment plants to determine discharge fees and to support the polluter-pays-principle
Process water
利点
Molybdenum blue method according to EN ISO 6878:2004 guarantees direct comparability to laboratory results
Meeting industry needs: The analyzer is perfectly suited for environmental monitoring, industrial and municipal wastewater
Fast and easy process integration: Direct installation of self-priming version or y-strainer for bypass applications
Safety on the highest level: Software-controlled safety cover for the reactor and all heated parts. Additional safety light barrier prevents overdosing of reagents and sample.
Combination of reliable sample delivery and high-precision dosing: Peristaltic pumps are able to cope with particles in the sample. Light barriers enable precise, reproducible dosing.
Enhanced reagent lifetime thanks to optional cooling module
Easy upgrade of functionality to a complete measuring station - simply by adding modules and connecting Memosens sensors.
Extended セレクション
技術的卓越性
シンプルさ
©Endress+Hauser
標準的製品
高い信頼性と堅牢性、容易なメンテナンス
技術的卓越性
シンプルさ
特殊仕様の製品
要件の厳しいアプリケーション向けに設計
技術的卓越性
シンプルさ
FLEX セレクション
技術的卓越性
シンプルさ
Fundamental セレクション
基本的な測定要件に対応
技術的卓越性
シンプルさ
技術的卓越性
シンプルさ
Extended セレクション
革新的な技術でプロセスを最適化
技術的卓越性
シンプルさ
Xpert セレクション
最も困難なアプリケーションにも対応
技術的卓越性
シンプルさ
Loading alternative products
成功事例
最小限の労力で安全にリン酸塩を除去
Endress+Hauserのサポートにより、Breuberg(ブロイベルク)の排水処理施設は、法的要件を満たし、リン酸塩の安全な除去を保証できるようになりました。
全文を読む
AVRにおけるpH測定の自動化システム
ロッテルダムのBotlekにあるAVR Wasteは、年間170万トンの残留廃棄物を処理しています。Endress+HauserがどのようにpH測定を最適化したかを、ご覧ください。
全文を読む
トイレ洗浄に爽やかな潮風を
海水を使用してトイレを流すことにより、多量の飲料水を節約できます。水の安定供給に向けて水質目標(WQO)を達成するには、使用されるセンサが確実に機能しなければなりません。
全文を読む
排水中の生物学的パラメータのモニタリング
Liquistation CSF48とLiquiport CSP48モバイルを使用した排水の検査は、特定の地域におけるCovid 19感染症の発生に関する貴重な情報を提供することができます。
全文を読む
サイズ
キャビネット: 793 x 530 x 417 mm 31.22 x 20.87 x 16.42 inch スタンドハウジング: 1693 x 530 x 417 mm 66.65 x 20.87 x 16.42 inch
構造
開放型、キャビネットおよびスタンドハウジング 高性能プラスチックASA-PC、追加スタンドスチールコーティング
周囲温度
5~40 °C(41~104 °F) 屋外設置バージョン:-20~+40 °C(-4~+104 °F)
特徴
最大4つのデジタルMemosensセンサ付き計測ステーションへの容易なアップグレード 自動校正および洗浄 測定、洗浄、校正間隔のユーザー設定が可能 光学式添加ユニット付き自給式アナライザー 希釈モジュール(オプション) デジタル通信によるリモートアクセス
アプリケーション
都市廃水/産業廃水の処理施設の洗浄能力を監視および最適化 廃水処理施設の放流口監視によりドキュメント作成に対応 活性汚泥槽の監視および最適化
電源
AC 100~120 V/AC 200~240 V ± 10% DC 24 V ± 10% 50 ± 1または60 ± 1.2 Hz
出力 / 通信
2x 0/4~20 mA Webサーバー、Modbus、Ethernet/IP、Profibus DP
入力
1または2 x 測定チャンネル 1~4 x デジタルセンサ入力:Memosensプロトコルを使用するセンサ用(オプション)
948 ドキュメント
EN
JA
ドイツ語 スペイン語 French イタリア語 ポーランド語 ポルトガル語 ロシア語 中国語
30/11/2022
31/05/2021
14/02/2020
09/06/2017
15/03/2016
言語:
日本語
バージョン:
30/11/2022
ファイルサイズ:
4.9 MB
ファイル名:
TI01264CJA_0722-00.pdf
EN
JA
チェコ語 ドイツ語 スペイン語 French イタリア語 ポーランド語 ポルトガル語 ロシア語 中国語
30/05/2022
28/02/2019
30/06/2017
31/01/2014
言語:
日本語
バージョン:
30/05/2022
ファイルサイズ:
4 MB
ファイル名:
BA01245CJA_0822-00.pdf
EN
JA
ドイツ語 スペイン語 French イタリア語 ポーランド語 ポルトガル語 ロシア語 中国語
30/11/2022
31/05/2021
13/01/2020
09/06/2017
15/03/2016
言語:
日本語
バージョン:
30/11/2022
ファイルサイズ:
6.9 MB
ファイル名:
BA01593CJA_0522-00.pdf
EN
JA
ブルガリア語 チェコ語 デンマーク語 ドイツ語 ギリシャ語 スペイン語 エストニア語 フィンランド語 French クロアチア語 ハンガリー語 インドネシア語 イタリア語 韓国語 Lithuanian Latvian オランダ語 ノルウェー語 ポーランド語 ポルトガル語 ルーマニア語 ロシア語 スロバキア語 スロベニア語 スウェーデン語 タイ語 トルコ語 中国語
31/05/2021
19/02/2020
06/10/2017
07/04/2017
12/05/2016
言語:
日本語
バージョン:
31/05/2021
ファイルサイズ:
4.1 MB
ファイル名:
KA01239CJA_0621.pdf
Module 485MB or 485DP For Ethernet configuration,PROFIBUS DP, Modbus RS485
言語:
英語
バージョン:
28/11/2022
ファイルサイズ:
1.8 MB
ファイル名:
EA01447CEN_0122-00.pdf
Kit for mounting analyzer on a post outdoor
言語:
英語
バージョン:
14/02/2020
ファイルサイズ:
414.2 KB
ファイル名:
EA01293CEN_0119.pdf
CM44x/R/P / CSFxx / CA80xx
Webserver Guideline
EN
JA
ドイツ語
27/01/2020
14/08/2019
28/07/2017
10/05/2013
言語:
英語
バージョン:
27/01/2020
ファイルサイズ:
879 KB
ファイル名:
SD01190CEN_04.20.pdf
CM44x/R/P / CSFxx / CA80xx
PROFIBUS Guideline
EN
JA
ドイツ語
09/06/2022
27/01/2020
14/08/2019
08/09/2017
27/02/2014
言語:
英語
バージョン:
09/06/2022
ファイルサイズ:
1.9 MB
ファイル名:
SD01188CEN_06.22.pdf
Special Documentation Liquiline 4-wire Platform
Modbus Guideline
EN
JA
ドイツ語
31/05/2022
24/01/2020
27/11/2019
14/07/2017
22/07/2014
言語:
英語
バージョン:
31/05/2022
ファイルサイズ:
1.8 MB
ファイル名:
SD01189CEN_07.22.pdf
Special Documentation Liquiline 4-wire Platform
EtherNet/IP guideline
EN
JA
ドイツ語
09/06/2022
24/01/2020
27/11/2019
14/07/2017
28/07/2014
言語:
英語
バージョン:
09/06/2022
ファイルサイズ:
2 MB
ファイル名:
SD01293CEN_06.22.pdf
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
Reagent / Standard solution CY80TP
CAV880 Maint. kit CA80 sum parameters
CAC880 流入口および放流口用ホース CA8x
図面番号
オーダーコード
223
71325777
キット CA80COD/TP: Y-ストレーナ (inch)
図面番号
オーダーコード
224
71360016
キット CA80COD/TP: Y-ストレーナ ホース
図面番号
オーダーコード
225
71360026
キット CA80COD/TP: サクションフィルタ
図面番号
オーダーコード
226
71347636
図面番号
オーダーコード
312
71101762
図面番号
オーダーコード
102
71218400
キット CA8x/CAT860: ハウジングボトム
図面番号
オーダーコード
103
71218402
図面番号
オーダーコード
104
71218483
図面番号
オーダーコード
206
71218409
Kit CA8x: M12 ext. jack digit. Sensor
キット CA8x/CAT860: ロックシリンダ
図面番号
オーダーコード
208
71218425
キット CA8x/CAT860: ドアストップ
図面番号
オーダーコード
111
71218429
図面番号
オーダーコード
118
71218473
キット CA8x: T-センサ 冷却モジュール (1個)
図面番号
オーダーコード
119
71239297
図面番号
オーダーコード
120
71218481
キット CA8x: ペルチェファン 大 60x60 mm
図面番号
オーダーコード
121
71218482
Kit CA80COD/TP: safety cover
図面番号
オーダーコード
207
71324175
Kit CA80COD/TP: safety lock
図面番号
オーダーコード
151
71324522
Kit CA80COD/TP: Cover for FMAB1
図面番号
オーダーコード
152
71325409
図面番号
オーダーコード
205
71218434
図面番号
オーダーコード
212
71218471
図面番号
オーダーコード
198
71218490
キット CA80COD/TP 光バリア リニアドライバ
キット CA8x: ディスペンサホルダ 10ml (10個)
図面番号
オーダーコード
199
71222105
キット CA8x: ディスペンサ 10 ml (20個)
図面番号
オーダーコード
202
71222106
図面番号
オーダーコード
217
71431081
CA80COD/TP Pinch valve V2
図面番号
オーダーコード
217
71601539
Kit CA80COD/TP: leakage sensor
図面番号
オーダーコード
211
71324170
Kit CA80COD/TP:peristaltic pump complete
図面番号
オーダーコード
203
71324520
Kit CA80COD/TP: 10x cap dilution vessel
図面番号
オーダーコード
221
71324523
Kit CA80COD/TP: Pharmed hose (2 m)
図面番号
オーダーコード
200
71324153
Kit CA80COD/TP: PTFE hose (5 m)
Kit CA80COD/TP: hose connectors (20 pcs)
Kit CA80COD/TP: pump hose (10x)
図面番号
オーダーコード
209
71324163
Kit CA80COD/TP Outlet hose
図面番号
オーダーコード
153
71403266
Kit CA80TP: cuvette heated 10mm
図面番号
オーダーコード
219
71324196
Kit CA80COD/TP: 5x O-ring set reactor
図面番号
オーダーコード
142
71218503
図面番号
オーダーコード
141
71218505
図面番号
オーダーコード
321
71141366
キット CA8x: インターフェースモジュール CM44
図面番号
オーダーコード
146
71218507
キット CA8x インターフェイスモジュール バージョン 2
図面番号
オーダーコード
146
71465480
キット: 端子モジュール 1セット, 2xAI, 485
Kit mast with holder CA80 Outd.
アップグレードキット: モジュール ETH + Modbus TCP
アップグレードキット:モジュール ETH + EtherNet/IP
アップグレードキット: モジュール 485 + Profibus DP
アップグレードキット: モジュール 485 + Modbus RS485
キット CA80xx: 1x デジタルセンサ入力
キット CA80xx: 2x デジタルセンサ入力
アップグレードコード: BASE2用Webサーバー
Upgr.code:EtherNet/IP+Webserver BASE2
アップグレードコート:ModbusTCP+BASE2用Webサーバー
アップグレードコード:PROFINET+BASE2用Webサーバー
アップグレードコード: Modbus TCP モジュールETH用
アップグレードコード:EtherNet/IPモジュールETH用
アップグレード コード:Profibus DP モジュール 485
アップグレード コード:Modbus RS485 モジュール485
アップグレードコード:モジュール485用EtherNet/IP
アップグレードコード: モジュール485用Modbus TCP
アクティベーションコード EtherNet/IP + Webサーバー
アクティベーションコード Modbus TCP + Webサーバー
アクティベーションコード BASE2用Webサーバー
アクティベーションコード PROFINET+Webサーバー BASE2
アクティベーションコード PROFIBUS DP 485 モジュール
アクティベーションコード ModbusRS485 485 モジュール
お客様のプライバシーを尊重します
Endress+Hauser は Cookie を使用して、閲覧エクスペリエンスを向上させ、統計を収集してサイトの機能を最適化し、カスタマイズされた広告やコンテンツを配信します。
「すべて受け入れる」を選択すると、Cookie の使用に同意したことになります。
詳細については、当社の Cookie ポリシー をご覧ください。
カスタマイズ
重要なもののみ受け入れる
すべて受け入れる