-
技術仕様書(TI)
サイロパイロット M FMM50 技術仕様書
日本語版 - 01/2008 |
重錘サウンディング式レベル計
+/- 5 cm
-20°C ... +230°C
(-4°F ... 446°F)
80~300 kPa abs.
(11.6psi~43.5psi abs.)
70m
アルミニウム、鉄、ステンレス
Silopilot FMM50はサウンディング式レベル計です。センサウェイトに応じて、パウダー状、細粒状または粗い粉体のバンカーまたはサイロ、または液体を含んだタンクで粉体のレベルを測定することができます。
パウダー状、細粒状または粗い粉体のバンカーまたはサイロ、または液体を含んだタンクでの粉体レベル測定用
プロセス接続:フランジ
プロセス温度:-40~+230℃(-40~+446°F)
プロセス圧力:80 kPa~0.3 MPa(11.6~43.5psi)
測定範囲:70m(230ft)
精度:±5cm(1.97")
国際防爆認証
パウダー状、細粒状または粗い粉体の信頼性の高いレベル測定が可能
極めて粉塵の多い環境下でも安全な測定が可能
フルデジタル制御による下限フェールセーフ方式により、センサウェイトのサイロ出口内への落下や、コンベアへの巻き込みリスクを低減
4行テキストディスプレイを使用したクイックメニューガイド方式
高出力三相モータ(最大牽引力 500N)はコンバータ採用により単相電源での使用が可能
粉塵防爆zones 20, 21, 22(測定エリア)もしくはzones 21, 22(機器設置エリア)、category 1/2Dに適合した仕様をオプションで選択可能
FLEX セレクション | 技術的卓越性 | シンプルさ |
---|---|---|
Fundamental セレクション 基本的な測定要件に対応 |
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
Lean セレクション コアプロセスの要件に対応 |
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
Extended セレクション 革新的な技術でプロセスを最適化 |
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
Xpert セレクション 最も困難なアプリケーションにも対応 |
技術的卓越性
|
シンプルさ
高い柔軟性 |
Electromechanical level system
EN | JA | ||
03/05/2023
|
|
|
言語: |
英語 |
バージョン: |
03/05/2023 |
ファイルサイズ: |
1.1 MB |
ファイル名: |
KA01648FEN_0123-00.pdf |
Product overview for applications in liquids and bulk solids
言語: |
英語 |
バージョン: |
14/10/2022 |
ファイルサイズ: |
10.5 MB |
ファイル名: |
FA00001F00EN2522.pdf |
Produktübersicht für Anwendungen in Flüssigkeiten und Schüttgütern
言語: |
ドイツ語 |
バージョン: |
14/10/2022 |
ファイルサイズ: |
10.6 MB |
ファイル名: |
FA00001F00DE2522.pdf |
Misura di livello
Panoramica dei prodotti per applicazioni in liquidi e solidi sfusi
言語: |
イタリア語 |
バージョン: |
03/03/2023 |
ファイルサイズ: |
46.9 MB |
ファイル名: |
FA00001F00IT2522.pdf |
Gama de productos para aplicaciones con líquidos y sólidos
言語: |
スペイン語 |
バージョン: |
01/06/2022 |
ファイルサイズ: |
7.2 MB |
ファイル名: |
FA00001Fes Catalogo Nivel_24.22.pdf |
Selection and engineering guide for the process industry
言語: |
英語 |
バージョン: |
18/10/2022 |
ファイルサイズ: |
18.3 MB |
ファイル名: |
CP00023F00EN1922.pdf |
Product root: FMM20-, FMM50-
Declaration number: EU_01079_01.22
EN | JA | ||
31/08/2022
|
|
|
言語: |
英語 |
バージョン: |
31/08/2022 |
ファイルサイズ: |
1002.8 KB |
ファイル名: |
EU_01079_01.22.pdf |