©Endress+Hauser
化学産業向け電磁流量計 - Proline Promag P 500 / 5P5B (分離型)
©Endress+Hauser
化学工業に最適な Proline Promag P 500
©Endress+Hauser
化学工業に最適な Proline Promag P 500
©Endress+Hauser
化学工業に最適な Proline Promag P 500
仕様一覧
最大測定誤差
体積流量 (標準): ±0.5 % o.r.± 1 mm/s (0.04 in/s) 体積流量 (オプション) ±0.2 % o.r. ± 2 mm/s (0.08 in/s)、フラットスペック
測定範囲
4 dm³/min~9600 m³/h (1 gal/min~44,000 gal/min)
測定物のプロセス温度
ライニング材質 PFA: –20~+150 °C (–4~+302 °F) ライニング材質 PFA 高温: –20~+180 °C (–4~+356 °F) ライニング材質 PTFE: –40~+130 °C (–40~+266 °F)
接液部材質
ライニング: PFA; PTFE 電極: 1.4435 (SUS316L相当); アロイ C22、2.4602 (UNS N06022); タンタル; 白金; チタン; Duplex 1.4462 (UNS S31803)
アプリケーション
Promag P は、腐食性液体や高温流体を取り扱う化学分野やプロセスアプリケーション向けに最適な流量計です。分離型の革新的な変換器の Promag P 500 は、設置の柔軟性が非常に高く、要件の厳しいアプリケーションでの操作安全性を保証します。Heartbeat Technologyは、常にコンプライアンスとプロセスの安全運用を可能にします。
利点
多様なアプリケーション – さまざまな接液部材質
省エネルギータイプの流量測定 – 流路制限がないため圧力損失なし
メンテナンスフリー - 可動部なし
プロセスおよび診断情報へのフルアクセス – 各種の任意に組合わせ可能なI/Oおよびイーサネット
複雑さおよび多様性の緩和 - 任意に設定可能なI/O機能
検証機能を内蔵 – Heartbeat Technology
Heartbeat Technologyによるインテリジェントな計装システムの実現
プラントの性能を高め、コストを削減したいとお考えではありませんか?弊社のHeartbeat Technology搭載のインテリジェントな計装製品ラインナップにより、精密な機器データを取得してコスト効率と操作上の安全性を高めることができます。
Ethernet-APL portfolio
Ethernet is ready for the process industry: Ethernet-APL ensures a high cable length, an easy installation and explosion protection. This makes high-speed communication possible in the field.
Extended セレクション
技術的卓越性
シンプルさ
©Endress+Hauser
標準的製品
高い信頼性と堅牢性、容易なメンテナンス
技術的卓越性
シンプルさ
特殊仕様の製品
要件の厳しいアプリケーション向けに設計
技術的卓越性
シンプルさ
FLEX セレクション
技術的卓越性
シンプルさ
Fundamental セレクション
基本的な測定要件に対応
技術的卓越性
シンプルさ
技術的卓越性
シンプルさ
Extended セレクション
革新的な技術でプロセスを最適化
技術的卓越性
シンプルさ
Xpert セレクション
最も困難なアプリケーションにも対応
技術的卓越性
シンプルさ
Loading alternative products
成功事例
飲料水処理のスマートモニタリングシステム
Netilion Network Insightsにより、Oberzent市の水管理者は、プラントに車で行かなくても、クラウドベースのダッシュボードに給水システムに関連するすべてのデータポイントを表示できるようになりました。
全文を読む
効果的な排水測定
Hofbrauhaus Freising(ホフブロイハウス・フライジング)は、ほとんど立ち入ることのできない立坑内において、電磁流量計Promag L 400を使用して排水サンプリングを行っています。
全文を読む
Measurable and testable: Monitoring with Teqwave
Efficient component cleaning is an important part of the production of industrially manufactured components. Borer Chemie AG therefore relies on the concentration measurement with Teqwave F, I and T.
全文を読む
付着物の監視
あるドイツの水処理施設では、井戸の詰まりによって予期しないダウンタイムが発生するという問題に直面していました。Heartbeat Technologyの付着物インデックスを使用して、地下水採取プロセス中の鉄の付着物を監視できるようになりました。
全文を読む
製品
高温プロセスアプリケーション用流量計、分離型、最大4つのI/O付き. 腐食性液体や高温流体を取り扱う化学産業やプロセスアプリケーションに最適.
センサの特長
多様な接液部材質により、さまざまなアプリケーションに対応. 省エネ型の流量測定 – 断面積の縮小による圧力損失なし. メンテナンスフリー - 可動部なし. 呼び口径:最大 600 A (24"). あらゆる一般的な防爆認定に対応. PTFEまたはPFAライニング.
変換器の特長
プロセスおよび診断情報へのフルアクセス – 各種I/Oおよびフィールドバスを任意に組合せ可能. 複雑さおよび多様性の緩和 – 任意に設定可能なI/O機能. 検証機能Heartbeat Technologyを搭載. 分離型、最大 4 つの I/O 付き. タッチコントロールおよび WLAN 接続を備えたバックライト付き表示部. センサと変換器間の標準ケーブル.
接液部材質
ライニング: PFA; PTFE 電極: 1.4435 (SUS316L相当); アロイ C22、2.4602 (UNS N06022); タンタル; 白金; チタン; Duplex 1.4462 (UNS S31803)
最大測定誤差
体積流量 (標準): ±0.5 % o.r.± 1 mm/s (0.04 in/s) 体積流量 (オプション) ±0.2 % o.r. ± 2 mm/s (0.08 in/s)、フラットスペック
測定範囲
4 dm³/min~9600 m³/h (1 gal/min~44,000 gal/min)
測定物のプロセス温度
ライニング材質 PFA: –20~+150 °C (–4~+302 °F) ライニング材質 PFA 高温: –20~+180 °C (–4~+356 °F) ライニング材質 PTFE: –40~+130 °C (–40~+266 °F)
周囲温度レンジ
フランジ材質 炭素鋼: –10~+60 °C (+14~+140 °F) フランジ材質 ステンレス –40~+60 °C (–40~+140 °F)
センサハウジングの材質
15~300 mm(½~12"):AlSi10Mg、コーティング 350~600 mm(14~24"):保護塗装付き炭素鋼 センサ接続ハウジング(標準):AlSi10Mg、コーティング センサ接続ハウジング(オプション):1.4409(CF3M)(SUS 316L相当)
変換器ハウジングの材質
AlSi10Mg、コーティング; 1.4409 (CF3M) SUS316L相当; ポリカーボネート
保護等級
分離型センサ(標準):IP66/67、Type 4X容器 分離型変換器:IP66/67、Type 4X容器
表示 / 操作
4行表示、バックライト付き表示部、タッチコントロール (外部から操作可能) 現場表示器および操作ツールから設定可能
出力
4出力: 4-20 mA HART(アクティブ/パッシブ) 4-20 mA WirelessHART 4-20 mA(アクティブ/パッシブ) パルス/周波数/スイッチ出力(アクティブ/パッシブ) 二重パルス出力(アクティブ/パッシブ) リレー出力
デジタル通信
HART、PROFIBUS DP、PROFIBUS PA、FOUNDATIONフィールドバス、Modbus RS485、PROFINET、PROFINET over Ethernet-APL、Ethernet/IP、OPC-UA
電源
DC 24 V AC 100~230 V AC 100~230 V / DC 24 V (非危険場所)
防爆認証
ATEX、IECEx、cCSAus、INMETRO、 NEPSI、EAC; JPN、UK Ex
機能安全性
IEC 61508に準拠した機能安全性、IEC 61511に準拠した機能安全のアプリケーションに対応
計測に関する認定および認証
認定校正施設での校正(ISO/IEC 17025に準拠) Heartbeat Technologyにより、ISO 9001:2015 – Section 7.1.5.2 a(TÜV SÜD証明書)に準拠した測定のトレーサビリティの要求に対応
最もダウンロードされているファイル
Proline Promag P 500
電磁流量計
EN
JA
CS DE ES FR IT PL PT RU SV ZH
01/08/2022
14/08/2020
16/09/2019
15/07/2019
01/11/2018
言語:
日本語
バージョン:
01/08/2022
ファイルサイズ:
12.3 MB
ファイル名:
TI01226DJA_0922-00.pdf
Proline Promag P 500
PROFINET
取扱説明書
電磁流量計
EN
JA
DE FR PL
14/08/2020
16/09/2019
15/07/2019
15/12/2017
02/10/2017
言語:
日本語
バージョン:
16/09/2019
ファイルサイズ:
12.7 MB
ファイル名:
BA01724DJA_0419.pdf
269 ドキュメント
EN
JA
チェコ語 ドイツ語 スペイン語 French イタリア語 ポーランド語 ポルトガル語 ロシア語 スウェーデン語 中国語
01/08/2022
14/08/2020
16/09/2019
15/07/2019
01/11/2018
言語:
日本語
バージョン:
01/08/2022
ファイルサイズ:
12.3 MB
ファイル名:
TI01226DJA_0922-00.pdf
Proline Promag P 500
PROFIBUS PA
Electromagnetic flowmeter
EN
JA
ドイツ語 中国語
14/08/2020
01/11/2018
15/12/2017
01/08/2016
言語:
英語
バージョン:
14/08/2020
ファイルサイズ:
8.3 MB
ファイル名:
BA01405DEN_0420.pdf
Proline Promag P 500
EtherNet/IP
Electromagnetic flowmeter
EN
JA
ドイツ語
14/08/2020
15/12/2017
02/10/2017
言語:
英語
バージョン:
14/08/2020
ファイルサイズ:
9.7 MB
ファイル名:
BA01721DEN_0320.pdf
Proline Promag P 500
PROFINET
取扱説明書
電磁流量計
EN
JA
ドイツ語 French ポーランド語
14/08/2020
16/09/2019
15/07/2019
15/12/2017
02/10/2017
言語:
日本語
バージョン:
16/09/2019
ファイルサイズ:
12.7 MB
ファイル名:
BA01724DJA_0419.pdf
Proline Promag P 500
PROFIBUS DP
Electromagnetic flowmeter
EN
JA
ドイツ語
14/08/2020
01/06/2018
言語:
英語
バージョン:
14/08/2020
ファイルサイズ:
8.3 MB
ファイル名:
BA01867DEN_0220.pdf
EN
JA
ドイツ語 スペイン語 French イタリア語 ポルトガル語 ロシア語 中国語
01/08/2022
14/08/2020
01/09/2019
15/12/2017
02/10/2017
言語:
日本語
バージョン:
01/08/2022
ファイルサイズ:
9.9 MB
ファイル名:
BA01402DJA_0622-00.pdf
Proline Promag P 500
FOUNDATION Fieldbus
Electromagnetic flowmeter
EN
JA
ドイツ語 中国語
14/08/2020
15/12/2017
01/11/2016
言語:
英語
バージョン:
14/08/2020
ファイルサイズ:
8.3 MB
ファイル名:
BA01480DEN_0320.pdf
EN
JA
ドイツ語 スペイン語 French イタリア語 ポーランド語 ポルトガル語 ロシア語 中国語
01/08/2022
14/08/2020
01/09/2019
15/12/2017
02/10/2017
言語:
日本語
バージョン:
01/08/2022
ファイルサイズ:
10.6 MB
ファイル名:
BA01399DJA_0622-00.pdf
電磁流量計 PROFINET(Ethernet-APL 対応)
EN
JA
ドイツ語 スペイン語 French イタリア語 ポルトガル語 ロシア語 中国語
10/01/2024
言語:
日本語
バージョン:
10/01/2024
ファイルサイズ:
10.2 MB
ファイル名:
BA02102DJA_0122-00.pdf
EN
JA
ドイツ語 French ポーランド語
01/08/2022
01/09/2019
02/10/2017
02/08/2016
言語:
日本語
バージョン:
01/08/2022
ファイルサイズ:
3.2 MB
ファイル名:
GP01054DJA_0422-00.pdf
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
キット 電源, AC100-230V/DC24V, 非危険場所
キット メイン電子モジュールエクステンダー,500 デジタル,非危険場所
Kit main elec. extender, 500 dig.,Ex
キット ISEMエクステンダー, 500 デジタル, Ex
ISEM 電子モジュール, Promag 300/500
セット T-DAT, 100/300/400/500
I/O モジュール, スロット 1, 300/500
キット モジュールカートリッジ, 300/500, Ex
キット ISEM リボンケーブル, 300/500
キット ISEM リボンケーブル, 500 デジタル
I/O モジュール, スロット 2/3/4, 300/500
キット 接続端子 オプション A, 300/500, Ex
ディスプレイモジュール, 300/500/DKX001
Kit conn.terminal option B, 300/500, Ex
キット 接続端子 オプション C, 300/500, Ex
Kit terminal option A, 500 dig., Non-haz
Kit terminal option B, 500 dig., Non-haz
Kit terminal option C, 500 dig., Non-haz
キット 接続ボード, Promag D/P/W,10/500
キット 接続ボード, Promag D/P/W,10/500
キット 接続ボード, Promag D/P/W,10/500
キット 接続ボード, Promag D/P/W,10/500
キット カバー, サイトグラス, アルミニウム,非危険場所/Exde
キット カバー,ガラス,アルミニウム,-50oC,非危険場所/Exde
キット カバー, サイトグラス, アルミニウム, Exd
キット カバー, サイトグラス, アルミニウム, -50oC, Exd
キット カバー, サイトグラス, 鋳物, Ex
キット カバー, サイトグラス, 鋳物, -50oC, Ex
キット カバーガスケット, サイトグラス/ブラインド
キット カバー ガスケット,サイトグラス/ブラインド,-50oC
キット カバー, 電子部コンパートメント, アルミニウム, Ex
キット カバー, 電子部コンパートメント, アルミニウム, -50oC,Ex
キット カバー, 電子部コンパートメント., 鋳物, Ex
キット カバー, 電子部コンパートメント, 鋳物, -50oC, Ex
キット カバーガスケット, 電子部コンパートメント, Ex
キット カバーガスケット, 電子部コンパートメント, -50oC, Ex
キット カバー, 壁面取付, アルミニウム, Ex
キット カバー, 壁面取付, アルミニウム, -50oC, Ex
キット カバー, 壁面取付, 鋳物, -50oC, Ex
キット カバー ガスケット, 壁面取付, -50oC, Ex
キット アルミニウム製カバー, 400, 500 デジタル
キット 10 カバーシール, アルミニウム, 400,500 デジタル
キット 10 カバーシール, ポリカーボネート
キット ハウジング ガスケット, 分離型, アルミニウム
キット ハウジング ガスケット, 分離型, アルミニウム
キット ハウジング ガスケット, 分離型, アルミニウム
キット ハウジング ガスケット, 分離型, アルミニウム
キット ハウジング ガスケット, 分離型, アルミニウム
Kit housing gaskets, remote, cast, Ex
Kit interface gaskets, Promag 300/500
Kit interface gaskets, Promag 500, -50oC
キット 保護カバー オプション A,300/500,Ex
Kit protective cover option B,300/500,Ex
Kit plug M12, RJ45, L= 80mm
Kit plug M12, RJ45, L= 80mm
Kit plug M12, RJ45, L= 80mm
Kit plug M12, RJ45, L= 80mm
Kit plug M12, RJ45, L= 80mm
Kit plug M12, RJ45, L= 80mm
Kit plug M12, RJ45, L= 80mm
Kit plug M12, RJ45, L= 80mm
接地ケーブルキット, Promag L/W/P/S/E
キット ディスプレイ保護, 400, 500 デジタル
キット 日除けカバー, 400/800/500 デジタル
配管取付キット, 変換器 400/500 デジタル
お客様のプライバシーを尊重します
Endress+Hauser は Cookie を使用して、閲覧エクスペリエンスを向上させ、統計を収集してサイトの機能を最適化し、カスタマイズされた広告やコンテンツを配信します。
「すべて受け入れる」を選択すると、Cookie の使用に同意したことになります。
詳細については、当社の Cookie ポリシー をご覧ください。
カスタマイズ
重要なもののみ受け入れる
すべて受け入れる