©Endress+Hauser
Proline Promass Q 500 / 8Q5B (分離型)
©Endress+Hauser
Proline Promass Q 500
ドイツ・イノベーション・アワードは、現在利用可能なソリューションとは別に、業界全体の付加価値を持つ製品を評価しています。
仕様一覧
最大測定誤差
質量流量 (液体): ±0.10 % (標準)、0.05 % (オプション) 体積流量 (液体): ±0.10 % 質量流量 (気体): ±0.25 % 密度 (液体): +/-0.2 kg/m³ (標準)、+/-0.1 kg/m³ (オプション)
測定範囲
0~2,400,000 kg/h (0~88,183 lb/min)
測定物のプロセス温度
標準: –50~+205°C (–58~+401 °F) オプション: –196~+150 °C (–321~+302 °F)
接液部材質
計測チューブ: 1.4404 (SUS316または316L相当); 低温アプリケーションに適したステンレス 接続: 1.4404 (SUS316または316L相当)
アプリケーション
Promass Q 500は、質量流量、体積流量、および密度測定において最高の測定精度を提供します。カスタディトランスファーの要望にかなう選択肢であり、気泡を含む液体アプリケーション向けに最適化されています。分離型の革新的な変換器のPromass Q 500は、設置の柔軟性が非常に高く、要件の厳しいアプリケーションでの操作安全性を保証します。Heartbeat Technologyにより、安全なプロセスが可能になります。
機器の特長
質量/体積流量:測定誤差±0.05 %(オプション)(プレミアム校正)
密度:測定誤差±0.1 kg/m³(オプション)
低い圧力損失とゼロ点による高いターンダウン
コンパクトなデュアルコンパートメントハウジング、最大3つのI/O付き
タッチコントロールおよびWLAN接続を備えたバックライト付きディスプレイ
分離型ディスプレイを使用可能
利点
保証された測定品質 – 質量流量、体積流量、および密度測定において比類なき精度を発揮
気泡混入液への性能を最適化 - MFT(マルチ周波数テクノロジー)
プロセス測定点の削減 – 多変数測定(流量、密度、温度)
省スペース - 上流側および下流側直管長が不要
プロセスおよび診断情報へのフルアクセス – 各種の任意に組合わせ可能なI/Oおよびイーサネット
複雑さおよび多様性の緩和 - 任意に設定可能なI/O機能
検証機能を内蔵 – Heartbeat Technology
Heartbeat Technologyによるインテリジェントな計装システムの実現
プラントの性能を高め、コストを削減したいとお考えではありませんか?弊社のHeartbeat Technology搭載のインテリジェントな計装製品ラインナップにより、精密な機器データを取得してコスト効率と操作上の安全性を高めることができます。
Ethernet-APL portfolio
Ethernet is ready for the process industry: Ethernet-APL ensures a high cable length, an easy installation and explosion protection. This makes high-speed communication possible in the field.
Xpert セレクション
特殊仕様の製品
要件の厳しいアプリケーション向けに設計
技術的卓越性
シンプルさ
©Endress+Hauser
標準的製品
高い信頼性と堅牢性、容易なメンテナンス
技術的卓越性
シンプルさ
特殊仕様の製品
要件の厳しいアプリケーション向けに設計
技術的卓越性
シンプルさ
FLEX セレクション
技術的卓越性
シンプルさ
Fundamental セレクション
基本的な測定要件に対応
技術的卓越性
シンプルさ
技術的卓越性
シンプルさ
Extended セレクション
革新的な技術でプロセスを最適化
技術的卓越性
シンプルさ
Xpert セレクション
最も困難なアプリケーションにも対応
技術的卓越性
シンプルさ
Loading alternative products
成功事例
瀝青/ビチューメンの排出時に最高の測定精度を達成
Grisard Bitumen AGが信頼を寄せる、要件の厳しいアプリケーションに対応できるユニークな4本チューブテクノロジーを搭載したコリオリ流量計Proline Promass Q 500
全文を読む
天然ガス火力タービンの水素混合
Long Ridge Energy発電所は、世界の電力・エネルギー産業において、クリーンな水素の実現可能性を示すことに成功しています。
全文を読む
古い油井のリアルタイム解析
GPsol社はEndress+Hauserと共同で、抽出している油井の各コンポーネントを個別に測定し、リアルタイムで流量に関する情報を可能な限り提供するシステムを開発しました。
ポンプジャックに搭載されたGPsol社製 Wellchecker
効果的な排水測定
Hofbrauhaus Freising(ホフブロイハウス・フライジング)は、ほとんど立ち入ることのできない立坑内において、電磁流量計Promag L 400を使用して排水サンプリングを行っています。
全文を読む
製品
要件の厳しいアプリケーションに最適、分離型で最大4つのI/O付き. 保証された測定品質 – 質量流量、体積流量、および密度測定において比類なき精度を発揮. 取引計量、密度測定、プロセス条件の厳しいアプリケーションにおいて最高レベルの測定性能を発揮.
センサの特長
気泡混入液への性能を最適化 - MFT(マルチ周波数テクノロジ). プロセス測定点の減少 – 多変数測定(流量、密度、温度). 設置スペースの削減 – 上流側/下流側直管長不要. 質量流量:測定誤差±0.05 %(プレミアム校正). 密度:測定誤差±0.2 kg/m³. 低い圧力損失/ゼロ点による高いターンダウン.
変換器の特長
プロセスおよび診断情報へのフルアクセス – 各種I/Oおよびフィールドバスを任意に組合せ可能. 複雑さおよび多様性の緩和 – 任意に設定可能なI/O機能. 検証機能を内蔵 – Heartbeat Technology. 分離型、最大4つのI/O付き. タッチコントロールおよび WLAN 接続を備えたバックライト付き表示部. センサと変換器間の標準ケーブル.
接液部材質
計測チューブ: 1.4404 (SUS316または316L相当); 低温アプリケーションに適したステンレス 接続: 1.4404 (SUS316または316L相当)
計測値
質量流量、密度、温度、体積流量、基準体積流量、基準密度、濃度
最大測定誤差
質量流量 (液体): ±0.10 % (標準)、0.05 % (オプション) 体積流量 (液体): ±0.10 % 質量流量 (気体): ±0.25 % 密度 (液体): +/-0.2 kg/m³ (標準)、+/-0.1 kg/m³ (オプション)
測定範囲
0~2,400,000 kg/h (0~88,183 lb/min)
測定物のプロセス温度
標準: –50~+205°C (–58~+401 °F) オプション: –196~+150 °C (–321~+302 °F)
周囲温度レンジ
標準:-4~+60 °C(–4~+140 °F) オプション:–60~+60 °C(–76~+140 °F)
センサハウジングの材質
1.4404(SUS 316L相当)、耐食性 センサ接続ハウジング(標準):AlSi10Mg、コーティング センサ接続ハウジング(オプション):1.4301(SUS 304相当);1.4404(SUS 316L相当);1.4409(CF3M)(SUS 316L相当)
変換器ハウジングの材質
AlSi10Mg、コーティング; 1.4409 (CF3M) SUS316L相当; ポリカーボネート
保護等級
分離型センサ(標準):IP66/67、Type 4X容器 分離型センサ(オプション):IP69。分離型変換器:IP66/67、Type 4X容器
表示 / 操作
4行表示、バックライト付き表示部、タッチコントロール (外部から操作可能) 現場表示器および操作ツールから設定可能
出力
4出力: 4-20 mA HART(アクティブ/パッシブ) 4-20 mA WirelessHART 4-20 mA(アクティブ/パッシブ) パルス/周波数/スイッチ出力(アクティブ/パッシブ) 二重パルス出力(アクティブ/パッシブ) リレー出力
デジタル通信
HART、PROFIBUS DP、PROFIBUS PA、FOUNDATIONフィールドバス、Modbus RS485、PROFINET、PROFINET over Ethernet-APL、Ethernet/IP、OPC-UA
電源
DC 24 V AC 100~230 V AC 100~230 V / DC 24 V (非危険場所)
防爆認証
ATEX, IECEx, cCSAus, NEPSI, INMETRO, EAC
機能安全性
IEC 61508に準拠した機能安全性、IEC 61511に準拠した機能安全のアプリケーションに対応
計測に関する認定および認証
認定校正施設での校正(ISO/IEC 17025に準拠) Heartbeat Technologyにより、ISO 9001:2015 – Section 7.1.5.2 a(TÜV SÜD証明書)に準拠した測定のトレーサビリティの要求に対応 MI-005(水以外の液体、炭化水素、液化気体、低温液体) OIML R117(水以外の液体、液化気体、低温液体) NTEP(水以外の液体、低温液体) MC(水以外の液体、低温液体)
船級認定と認証
LR認定、 DNV認定、 ABS認定、 BV認定、 CCS認定
材料証明
3.1 材料証明 NACE MR0175/MR0103、PMI; EN ISO、ASME、NORSOKに準拠した溶接試験
製品
要件の厳しいアプリケーションに最適、分離型で最大4つのI/O付き. 保証された測定品質 – 質量流量、体積流量、および密度測定において比類なき精度を発揮. 取引計量、密度測定、プロセス条件の厳しいアプリケーションにおいて最高レベルの測定性能を発揮.
センサの特長
気泡混入液への性能を最適化 - MFT(マルチ周波数テクノロジ). プロセス測定点の減少 – 多変数測定(流量、密度、温度). 設置スペースの削減 – 上流側/下流側直管長不要. 質量流量:測定誤差±0.05 %(プレミアム校正). 密度:測定誤差±0.2 kg/m³. 低い圧力損失/ゼロ点による高いターンダウン.
変換器の特長
プロセスおよび診断情報へのフルアクセス – 各種I/Oおよびフィールドバスを任意に組合せ可能. 複雑さおよび多様性の緩和 – 任意に設定可能なI/O機能. 検証機能を内蔵 – Heartbeat Technology. 分離型、最大4つのI/O付き. タッチコントロールおよび WLAN 接続を備えたバックライト付き表示部. センサと変換器間の標準ケーブル.
接液部材質
計測チューブ: 1.4404 (SUS316または316L相当); 低温アプリケーションに適したステンレス 接続: 1.4404 (SUS316または316L相当)
計測値
質量流量、密度、温度、体積流量、基準体積流量、基準密度、濃度
最大測定誤差
質量流量 (液体): ±0.10 % (標準), 0.05 % (オプション) 体積流量 (液体): ±0.10 % 質量流量 (気体): ±0.25 % 密度 (液体): +/-0.2 kg/m³ (標準)、+/-0.1 kg/m³ (オプション)
測定範囲
0~2,400,000 kg/h (0~88,183 lb/min)
測定物のプロセス温度
標準: –50~+205°C (–58~+401 °F) オプション: –196~+150 °C (–321~+302 °F)
周囲温度レンジ
標準:-40~+60 °C(-40~+140 °F) オプション:-60~+60 °C(-76~+140 °F)
センサハウジングの材質
1.4404(SUS 316L相当)、耐食性 センサ接続ハウジング(標準):AlSi10Mg、コーティング センサ接続ハウジング(オプション):1.4301(SUS 304相当);1.4404(SUS 316L相当);1.4409(CF3M)(SUS 316L相当)
変換器ハウジングの材質
AlSi10Mg、コーティング; 1.4409 (CF3M) SUS316L相当; ポリカーボネート
保護等級
IP66/67、type 4X 容器。分離型変換器: IP66/67、Type 4X 容器
表示 / 操作
4行表示、バックライト付き表示部、タッチコントロール (外部から操作可能) 現場表示器および操作ツールから設定可能
出力
4出力: 4-20 mA HART(アクティブ/パッシブ) 4-20 mA WirelessHART 4-20 mA(アクティブ/パッシブ) パルス/周波数/スイッチ出力(アクティブ/パッシブ) 二重パルス出力(アクティブ/パッシブ) リレー出力
デジタル通信
HART、PROFIBUS DP、PROFIBUS PA、FOUNDATIONフィールドバス、Modbus RS485、PROFINET、PROFINET over Ethernet-APL、Ethernet/IP、OPC-UA
電源
DC 24 V AC 100~230 V AC 100~230 V / DC 24 V (非危険場所)
防爆認証
ATEX, IECEx, cCSAus, NEPSI, INMETRO, EAC
機能安全性
IEC 61508に準拠した機能安全性、IEC 61511に準拠した機能安全のアプリケーションに対応
計測に関する認定および認証
認定校正施設での校正(ISO/IEC 17025に準拠) Heartbeat Technologyにより、ISO 9001:2015 – Section 7.1.5.2 a(TÜV SÜD証明書)に準拠した測定のトレーサビリティの要求に対応 MI-005(水以外の液体、炭化水素、液化気体、低温液体) OIML R117(水以外の液体、液化気体、低温液体) NTEP(水以外の液体、低温液体)
船級認定と認証
LR認定、 DNV認定、 ABS認定、 BV認定、 CCS認定
材料証明
3.1 材料証明 NACE MR0175/MR0103、PMI; EN ISO、ASME、NORSOKに準拠した溶接試験
製品
要件の厳しいアプリケーションに最適、分離型で最大4つのI/O付き. 保証された測定品質 – 質量流量、体積流量、および密度測定において比類なき精度を発揮. 取引計量、密度測定、プロセス条件の厳しいアプリケーションにおいて最高レベルの測定性能を発揮.
センサの特長
気泡混入液への性能を最適化 - MFT(マルチ周波数テクノロジ). プロセス測定点の減少 – 多変数測定(流量、密度、温度). 設置スペースの削減 – 上流側/下流側直管長不要. 質量流量:測定誤差±0.05 %(プレミアム校正). 密度:測定誤差±0.2 kg/m³. 低い圧力損失/ゼロ点による高いターンダウン.
変換器の特長
プロセスおよび診断情報へのフルアクセス – 各種I/Oおよびフィールドバスを任意に組合せ可能. 複雑さおよび多様性の緩和 – 任意に設定可能なI/O機能. 検証機能を内蔵 – Heartbeat Technology. 分離型、最大4つのI/O付き. タッチコントロールおよび WLAN 接続を備えたバックライト付き表示部. センサと変換器間の標準ケーブル.
製品
要件の厳しいアプリケーションに最適、分離型で最大4つのI/O付き. 保証された測定品質 – 質量流量、体積流量、および密度測定において比類なき精度を発揮. 取引計量、密度測定、プロセス条件の厳しいアプリケーションにおいて最高レベルの測定性能を発揮.
センサの特長
気泡混入液への性能を最適化 - MFT(マルチ周波数テクノロジ). プロセス測定点の減少 – 多変数測定(流量、密度、温度). 設置スペースの削減 – 上流側/下流側直管長不要. 質量流量:測定誤差±0.05 %(プレミアム校正). 密度:測定誤差±0.2 kg/m³. 低い圧力損失/ゼロ点による高いターンダウン.
変換器の特長
プロセスおよび診断情報へのフルアクセス – 各種I/Oおよびフィールドバスを任意に組合せ可能. 複雑さおよび多様性の緩和 – 任意に設定可能なI/O機能. 検証機能を内蔵 – Heartbeat Technology. 分離型、最大4つのI/O付き. タッチコントロールおよび WLAN 接続を備えたバックライト付き表示部. センサと変換器間の標準ケーブル.
接液部材質
計測チューブ:1.4404(SUS 316または316L相当);低温アプリケーションに適したステンレス 接続:1.4404(SUS 316または316L相当)
計測値
質量流量、密度、温度、体積流量、基準体積流量、基準密度、濃度
最大測定誤差
質量流量 (液体): ±0.10 % (標準), 0.05 % (オプション) 体積流量 (液体): ±0.10 % 質量流量 (気体): ±0.25 % 密度 (液体): +/-0.2 kg/m³ (標準)、+/-0.1 kg/m³ (オプション)
測定範囲
0~2,400,000 kg/h (0~88,183 lb/min)
測定物の温度レンジ
標準:-50~+205 °C(-58~+401 °F) オプション:-196~+150 °C(-321~+302 °F)
周囲温度レンジ
標準:-40~+60 °C(-40~+140 °F) オプション:-50~+60 °C(-58~+140 °F)
センサハウジング材質
1.4404(SUS 316L相当)、優れた耐食性 センサ接続ハウジング(標準):AlSi10Mg、コーティング センサ接続ハウジング(オプション):1.4301(SUS 304相当);1.4404(SUS 316L相当);1.4409(CF3M)(SUS 316L相当)
変換器ハウジングの材質
AlSi10Mg、コーティング;1.4409(CF3M)SUS 316L相当;ポリカーボネート
保護等級
分離型センサ(標準):IP66/67、Type 4X容器 分離型センサ(オプション):IP69。分離型変換器:IP66/67、Type 4X容器
表示/操作
4行表示、バックライト付き表示部、タッチコントロール(外部から操作可能) 現場表示器および操作ツールから設定可能
出力
4出力: 4-20 mA HART(アクティブ/パッシブ) 4-20 mA WirelessHART 4-20 mA(アクティブ/パッシブ) パルス/周波数/スイッチ出力(アクティブ/パッシブ) 二重パルス出力(アクティブ/パッシブ) リレー出力
デジタル通信
HART、PROFIBUS DP、PROFIBUS PA、FOUNDATIONフィールドバス、Modbus RS485、PROFINET、PROFINET over Ethernet-APL、Ethernet/IP、OPC-UA
電源
DC 24 V AC 100~230 V AC 100~230 V / DC 24 V(非危険場所)
防爆認証
ATEX、IECEx、cCSAus、NEPSI、INMETRO、EAC
その他の認証
CE、C-Tick、EACマーキング IEC 61508に準拠した機能安全、IEC 61511に準拠した安全関連アプリケーションに適応 認定校正施設での校正(ISO/IEC 17025に準拠) Heartbeat Technologyにより、ISO 9001:2015 – Section 7.1.5.2 a(TÜV SÜD証明書)に準拠した測定のトレーサビリティの要求に対応 MI-005(水以外の液体、炭化水素、液化気体、低温液体) OIML R117(水以外の液体、液化気体、低温液体) NTEP(水以外の液体、低温液体) MC(水以外の液体、低温液体) LR認定、DNV認定、ABS認定、BV認定 PED、CRN、AD 2000 3.1材料証明 NACE MR0175/MR0103、PMI;EN ISO、ASME、NORSOKに準拠した溶接試験 3-A、EHEDG、cGMP
製品
要件の厳しいアプリケーションに最適、分離型で最大4つのI/O付き. 保証された測定品質 – 質量流量、体積流量、および密度測定において比類なき精度を発揮. 取引計量、密度測定、プロセス条件の厳しいアプリケーションにおいて最高レベルの測定性能を発揮.
センサの特長
気泡混入液への性能を最適化 - MFT(マルチ周波数テクノロジ). プロセス測定点の減少 – 多変数測定(流量、密度、温度). 設置スペースの削減 – 上流側/下流側直管長不要. 質量流量:測定誤差±0.05 %(プレミアム校正). 密度:測定誤差±0.2 kg/m³. 低い圧力損失/ゼロ点による高いターンダウン.
変換器の特長
プロセスおよび診断情報へのフルアクセス – 各種I/Oおよびフィールドバスを任意に組合せ可能. 複雑さおよび多様性の緩和 – 任意に設定可能なI/O機能. 検証機能を内蔵 – Heartbeat Technology. 分離型、最大4つのI/O付き. タッチコントロールおよび WLAN 接続を備えたバックライト付き表示部. センサと変換器間の標準ケーブル.
接液部材質
計測チューブ:1.4404(SUS 316または316L相当);低温アプリケーションに適したステンレス 接続:1.4404(SUS 316または316L相当)
計測値
質量流量、密度、温度、体積流量、基準体積流量、基準密度、濃度
最大測定誤差
質量流量 (液体): ±0.10 % (標準), 0.05 % (オプション) 体積流量 (液体): ±0.10 % 質量流量 (気体): ±0.25 % 密度 (液体): +/-0.2 kg/m³ (標準)、+/-0.1 kg/m³ (オプション)
測定範囲
0~2,400,000 kg/h (0~88,183 lb/min)
測定物のプロセス温度
標準:–50~+205 °C(–58~+401 °F) オプション:–196~+150 °C(–321~+302 °F)
周囲温度レンジ
標準:-4~+60 °C(–4~+140 °F) オプション:–60~+60 °C(–76~+140 °F)
センサハウジングの材質
1.4404(SUS 316L相当)、耐食性 センサ接続ハウジング(標準):AlSi10Mg、コーティング センサ接続ハウジング(オプション):1.4301(SUS 304相当);1.4404(SUS 316L相当);1.4409(CF3M)(SUS 316L相当)
変換器ハウジングの材質
AlSi10Mg、コーティング;1.4409(CF3M)SUS 316L相当;ポリカーボネート
保護等級
IP66/67、type 4X容器 分離型変換器:IP66/67、Type 4X容器
表示 / 操作
4行表示、バックライト付き表示部、タッチコントロール(外部から操作可能) 現場表示器および操作ツールから設定可能
出力
4出力: 4-20 mA HART(アクティブ/パッシブ) 4-20 mA WirelessHART 4-20 mA(アクティブ/パッシブ) パルス/周波数/スイッチ出力(アクティブ/パッシブ) 二重パルス出力(アクティブ/パッシブ) リレー出力
デジタル通信
HART、PROFIBUS DP、PROFIBUS PA、FOUNDATIONフィールドバス、Modbus RS485、PROFINET、PROFINET over Ethernet-APL、Ethernet/IP、OPC-UA
電源
DC 24 V AC 100~230 V AC 100~230 V / DC 24 V(非危険場所)
防爆認証
ATEX, IECEx, cCSAus, NEPSI, INMETRO, EAC
機能安全性
IEC 61508に準拠した機能安全性、IEC 61511に準拠した機能安全のアプリケーションに対応
計測に関する認定および認証
認定校正施設での校正(ISO/IEC 17025に準拠) Heartbeat Technologyにより、ISO 9001:2015 – Section 7.1.5.2 a(TÜV SÜD証明書)に準拠した測定のトレーサビリティの要求に対応 MI-005(水以外の液体、炭化水素、液化気体、低温液体) OIML R117(水以外の液体、液化気体、低温液体) NTEP(水以外の液体、低温液体)
船級認定と認証
LR認定、 DNV認定、 ABS認定、 BV認定、 CCS認定
材料証明
3.1 材料証明 NACE MR0175/MR0103、PMI;EN ISO、ASME、NORSOKに準拠した溶接試験
最もダウンロードされているファイル
Proline Promass Q 500
コリオリ流量計
EN
JA
DE ES FR IT PL PT RU ZH
01/08/2022
01/01/2021
16/09/2019
15/07/2019
01/11/2018
言語:
日本語
バージョン:
01/08/2022
ファイルサイズ:
12.4 MB
ファイル名:
TI01287DJA_0922-00.pdf
BA Proline Promass Q 500
コリオリ流量計
PROFINET(Ethernet-APL 対応)
EN
JA
DE ES FR IT PT RU ZH
08/01/2024
言語:
日本語
バージョン:
08/01/2024
ファイルサイズ:
10.7 MB
ファイル名:
BA02129DJA_0122-00.pdf
320 ドキュメント
EN
JA
ドイツ語 スペイン語 French イタリア語 ポーランド語 ポルトガル語 ロシア語 中国語
01/08/2022
01/01/2021
16/09/2019
15/07/2019
01/11/2018
言語:
日本語
バージョン:
01/08/2022
ファイルサイズ:
12.4 MB
ファイル名:
TI01287DJA_0922-00.pdf
コリオリ流量計 PROFINET(Ethernet-APL 対応)
EN
JA
ドイツ語 スペイン語 French イタリア語 ポルトガル語 ロシア語 中国語
08/01/2024
言語:
日本語
バージョン:
08/01/2024
ファイルサイズ:
10.7 MB
ファイル名:
BA02129DJA_0122-00.pdf
EN
JA
ドイツ語 スペイン語 French イタリア語 ポーランド語 ポルトガル語 ロシア語 中国語
01/08/2022
01/01/2021
01/09/2019
02/10/2017
01/11/2016
言語:
日本語
バージョン:
01/08/2022
ファイルサイズ:
10.9 MB
ファイル名:
BA01534DJA_0622-00.pdf
Coriolis flowmeter EtherNet/IP
EN
JA
ドイツ語
01/01/2021
02/10/2017
言語:
英語
バージョン:
01/01/2021
ファイルサイズ:
10.2 MB
ファイル名:
BA01755DEN_0221.pdf
Coriolis flowmeter PROFINET
EN
JA
ドイツ語 ポーランド語
01/01/2021
16/09/2019
15/07/2019
02/10/2017
言語:
英語
バージョン:
01/01/2021
ファイルサイズ:
11.9 MB
ファイル名:
BA01766DEN_0421.pdf
Coriolis flowmeter FOUNDATION Fieldbus
EN
JA
ドイツ語 中国語
01/01/2021
01/11/2016
言語:
英語
バージョン:
01/01/2021
ファイルサイズ:
8.4 MB
ファイル名:
BA01567DEN_0221.pdf
EN
JA
ドイツ語 スペイン語 French イタリア語 ポルトガル語 ロシア語 中国語
01/01/2021
01/11/2018
01/11/2016
言語:
日本語
バージョン:
01/01/2021
ファイルサイズ:
10 MB
ファイル名:
BA01556DJA_0421.pdf
Coriolis flowmeter PROFIBUS DP
EN
JA
ドイツ語
01/01/2021
01/06/2018
言語:
英語
バージョン:
01/01/2021
ファイルサイズ:
8.6 MB
ファイル名:
BA01878DEN_0221.pdf
EN
JA
ドイツ語 スペイン語 French イタリア語 ポーランド語 ポルトガル語 ロシア語 中国語
01/08/2022
01/01/2021
01/09/2019
01/12/2018
02/10/2017
言語:
日本語
バージョン:
01/08/2022
ファイルサイズ:
10.3 MB
ファイル名:
BA01545DJA_0722-00.pdf
Proline Promass 500
EtherNet/IP
Description of Device Parameters
Coriolis flowmeter
EN
JA
ドイツ語
01/08/2018
02/10/2017
言語:
英語
バージョン:
01/08/2018
ファイルサイズ:
1.9 MB
ファイル名:
GP01120DEN_0218.pdf
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
キット 電源, AC100-230V/DC24V, 非危険場所
Kit main elec. extender, 500 dig., Ex
キット メイン電子モジュールエクステンダー,500 デジタル,非危険場所
キット ISEMエクステンダー, 500 デジタル, Ex
ISEM電子モジュール, Promass 300/500
セット T-DAT, 100/300/400/500
I/O モジュール, スロット 1, 300/500
キット モジュールカートリッジ, 300/500, Ex
キット ISEM リボンケーブル, 300/500
キット ISEM リボンケーブル, 500 デジタル
I/O モジュール, スロット 2/3/4, 300/500
キット 接続端子 オプション A, 300/500, Ex
ディスプレイモジュール, 300/500/DKX001
Kit conn.terminal option B, 300/500, Ex
キット 接続端子 オプション C, 300/500, Ex
Kit terminal option A, 500 dig., Non-haz
Kit terminal option B, 500 dig., Non-haz
Kit terminal option C, 500 dig., Non-haz
Kit connection board, Promass 500, Ex
Kit connec.board, Promass 500, Ex, -50oC
Kit connec.board, Promass 500, Ex, -50oC
キット 接続ボード, Promass Q, 呼び口径>150mm, Ex
キット 接続ボード,PromassQ,呼び口径>150mm,Ex,-50°
キット 接続ボード,PromassQ,呼び口径>150mm,Ex,-50°
キット カバー, サイトグラス, アルミニウム,非危険場所/Exde
キット カバー,ガラス,アルミニウム,-50oC,非危険場所/Exde
キット カバー,ガラス,アルミニウム,-50oC,非危険場所/Exde
キット カバー, サイトグラス, アルミニウム, Exd
キット カバー, サイトグラス, アルミニウム, -50oC, Exd
キット カバー, サイトグラス, アルミニウム, -50oC, Exd
キット カバー, サイトグラス, 鋳物, Ex
キット カバー, サイトグラス, 鋳物, -50oC, Ex
キット カバー, サイトグラス, 鋳物, -50oC, Ex
キット カバーガスケット, サイトグラス/ブラインド
キット カバー ガスケット,サイトグラス/ブラインド,-50oC
キット カバー ガスケット,サイトグラス/ブラインド,-50oC
キット カバー, 電子部コンパートメント, アルミニウム, Ex
キット カバー, 電子部コンパートメント, アルミニウム, -50oC,Ex
キット カバー, 電子部コンパートメント, アルミニウム, -50oC,Ex
キット カバー, 電子部コンパートメント., 鋳物, Ex
キット カバー, 電子部コンパートメント, 鋳物, -50oC, Ex
キット カバー, 電子部コンパートメント, 鋳物, -50oC, Ex
キット カバーガスケット, 電子部コンパートメント, Ex
キット カバーガスケット, 電子部コンパートメント, -50oC, Ex
キット カバーガスケット, 電子部コンパートメント, -50oC, Ex
キット カバー, 壁面取付, アルミニウム, Ex
キット カバー, 壁面取付, アルミニウム, -50oC, Ex
キット カバー, 壁面取付, アルミニウム, -50oC, Ex
キット カバー, 壁面取付, 鋳物, -50oC, Ex
キット カバー, 壁面取付, 鋳物, -50oC, Ex
キット カバー ガスケット, 壁面取付, -50oC, Ex
キット カバー ガスケット, 壁面取付, -50oC, Ex
キット アルミニウム製カバー, 400, 500 デジタル
キット 10 カバーシール, アルミニウム, 400,500 デジタル
キット 10 カバーシール, ポリカーボネート
キット カバー, 分離型, アルミニウム, -50oC
キット カバー, 分離型, アルミニウム, -50oC
キット ハウジング ガスケット, 分離型, アルミニウム
キット ハウジング ガスケット, 分離型, アルミニウム, -50oC
キット ハウジング ガスケット, 分離型, アルミニウム, -50oC
キット ハウジング ガスケット, 分離型, アルミニウム, -50oC
Kit cover, remote, stainless 1.4301
Kit cover, remote,stainless 1.4301,-50oC
Kit cover, remote,stainless 1.4301,-50oC
Kit housing gaskets, remote, stainless
Kit hous.gaskets, remote,stainless,-50oC
Kit hous.gaskets, remote,stainless,-50oC
Kit hous.gaskets, remote,stainless,-50oC
Kit cover,ultra compact,stainless 1.4301
Kit cover, ultra compact, 1.4301, -50oC
Kit cover, ultra compact, 1.4301, -50oC
Kit hous.gaskets,ultra compact,stainless
Kit housing gasket, ultra compact, -50oC
Kit housing gasket, ultra compact, -50oC
Kit housing gasket, ultra compact, -50oC
キット カバー, 分離型, 鋳物, -50oC, Ex
キット カバー, 分離型, 鋳物, -50oC, Ex
キット ハウジング ガスケット, 分離型, 鋳物, Ex
キット ハウジング ガスケット,分離型,鋳物,-50oC,Ex
キット ハウジング ガスケット,分離型,鋳物,-50oC,Ex
キット ハウジング ガスケット,分離型,鋳物,-50oC,Ex
キット インターフェイス ガスケット, 300/500
キット インターフェイス ガスケット, 300/500, -50oC
キット インターフェイス ガスケット, 300/500, -50oC
キット 保護カバー オプション A,300/500,Ex
Kit protective cover option B,300/500,Ex
Kit plug M12, RJ45, L= 80mm
Kit plug M12, RJ45, L= 80mm
Kit plug M12, RJ45, L= 80mm
Kit plug M12, RJ45, L= 80mm
Kit plug M12, RJ45, L= 80mm
Kit plug M12, RJ45, L= 80mm
Kit plug M12, RJ45, L= 80mm
Kit plug M12, RJ45, L= 80mm
キット ディスプレイ保護, 400, 500 デジタル
キット 日除けカバー, 400/800/500 デジタル
配管取付キット, 変換器 400/500 デジタル
Promassセンサ, スチームジャケット, DK8003
お客様のプライバシーを尊重します
Endress+Hauser は Cookie を使用して、閲覧エクスペリエンスを向上させ、統計を収集してサイトの機能を最適化し、カスタマイズされた広告やコンテンツを配信します。
「すべて受け入れる」を選択すると、Cookie の使用に同意したことになります。
詳細については、当社の Cookie ポリシー をご覧ください。
カスタマイズ
重要なもののみ受け入れる
すべて受け入れる