キーワード、オーダーコード、製品コード、またはシリアル番号で検索してください(例:「CM442」や「技術仕様書」)
2 文字以上を入力して検索を開始してください。
  • 履歴
法的制限値および品質基準を遵守するための水質監視システム(WQMS)

飲用水向け水質監視システム

Endress+Hauserの省スペース型スマート水質監視システム(WQMS)を活用して法的制限値を遵守

公共消費向けの水の生成および配水には、特殊な課題が存在します。非常に厳しい品質基準に適合するには、複数のパラメータを継続的に頻繁かつ正確に監視する必要があります。必要となる機器の設置や設定は複雑で、時間とコストが掛かることもあります。先進的な測定技術、ターンキーソリューション、および専門的なコンサルティングによって、Endress+Hauserは効率的かつ信頼性の高い飲用水分析の包括的なソリューションをご提供します。

  • 弊社の最新ソリューションにより水の消費量を最大80%削減

    お客様固有の要件に適合し、素早く設置可能な弊社の監視ソリューションには、最高レベルの計装とMemosensおよびLiquilineテクノロジーが統合されており、すべての重要な制御点についてコスト効率に優れた信頼性の高い測定を実現します。このソリューションは省スペース化が図られており、水の消費量も抑えることが可能です。非接触接続、事前校正済みセンサ、広範なデータ通信プロトコルといった特長により、プランニング、統合、設定、運用、およびメンテナンスが容易になります。

水処理施設の飲用水品質監視 ©Endress+Hauser

水処理施設の飲用水品質監視。

水処理施設に設置された一体型分析パネル ©Endress+Hauser

コンパクトな分析パネルが、飲用水のプロセス制御に必要なすべての測定パラメータ(濁度および殺菌)を提供します。

水道網の飲料水水質監視用マルチパラメーター分析ソリューション ©Endress+Hauser

フォトメータ、濁度、pH、溶存酸素、導電率センサーを備えたマルチパラメーター分析ソリューションで、ウォーターネットワークの飲料水の水質を管理できます。

地域および工場に対して最高の飲用水品質を維持する水質管理 ©Endress+Hauser

都市、地域、および工場に対して最高の品質を提供する、飲用水向け水質監視システム(WQMS)。

水処理施設の飲用水品質監視。

Endress+Hauserは、次のサポートを提供いたします。

浄水・排水処理産業における長い経験が反映された弊社のソリューションを活用することで、飲用水品質測定の信頼性向上や簡略化のみならず、日々変化する業界の遵守要件への高いレベルでの対応が可能になります。

  • 弊社のターンキーソリューションにより、迅速かつコスト効率に優れた設計およびプランニングが可能になり、広範なアナログ、デジタル、および産業IoT接続インターフェースにより統合が簡略化されます。

  • 測定点の設置および設定が簡単なため、製品を壁にネジで取り付け、電源と水に接続するだけで使用できます。

  • CEマークを取得した弊社のカスタマイズパネルにより、対象地域の規制に継続的に遵守できます。

  • 独自のMemosensテクノロジーによる予知メンテナンスを行うことにより、固定されたスケジュールに比べて必要な時に校正やメンテナンスを計画できます。センサの校正は、ラボで簡単に行えます。

  • 機器のライフサイクル全体にわたって、現地で専門的なサポートを継続的に受けることができ、必要に応じて産業IoT接続を活用したリモート監視に拡張することも可能です。
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
Benoit氏は Endress+Hauserの分析パネルの信頼性と精度を高く評価しています。

Endress+Hauserの分析パネルは、正確で信頼性の高い測定を提供します。 操作が簡単で、すっきりとしたデザインが特徴です。 他の水道施設にも強くお勧めします。

Benoit Daval氏, テクニカルマネージャー
Belfort waterworks (フランス)
  • Endress+Hauserのご提供するもの

    Endress+Hauserは、効率的かつ信頼性の高い飲用水分析を包括的にご提供します。弊社は、お客様が地域の準拠基準に高いレベルで対応できるよう、水質データの監視を簡略化かつ強化します。

  • ハードウェアおよびソフトウェア

    • お客様の要件に応じてパネルを迅速にカスタマイズできるオンラインコンフィギュレータ

    • 最先端のLiquilineマルチパラメータ変換器。1つの変換器で最大8つの水質パラメータに対応

    • Memosensテクノロジーを搭載した事前校正済みセンサ

    • パラメータ監視:pH/ORP、導電率、溶存酸素、濁度、殺菌(塩素、臭化物、オゾン)、アンモニア、硝酸、合計パラメータ(COD、TOC、TP、SAC)、吸光度

    • サンプル消費を最小限に抑える一体型流通ホルダ

    • 既存の通信ネットワークへのシームレスな統合(Profibus DP、...

  • サービス

    • コンサルティングおよびプランニング

    • プロジェクト管理

    • 工場受入試験(FAT)

    • 現地受入試験(SAT)

    • 経験豊富なサービスエンジニアによる設定作業およびトレーニング

    • トラブルシューティングおよび修理

    • 必要に応じたリモートサポート

    • 世界的なサポート

ダウンロード

    The reliable and compact drinking water monitoring solution

    Take a look at the Endress+Hauser analytical monitoring panels specially developed for drinking water, that make your work so much easier.

    For the love of quality water

    Take a look at the Endress+Hauser devices specially developed for the water treatment sector. Memosens and Liquiline as well as monitoring solutions, that make your work at the water facility easier.

    • 社内報
    Overview of control cabinet and container analysis solutions for water quality monitoring

    Measuring cabinets and containers

    • 社内報

    Make your life easier with a customized measuring cabinet or container for your measurement task. Get an overview of the variety of Endress+Hauser liquid analysis solutions in this brochure.

ソリューションコンサルタントへご相談ください

ご質問・ご相談は、フォームにご記入いただければ、当社のソリューションコンサルタントよりご連絡いたします。

お問合せ、ご相談内容はできるだけ詳しくお知らせください。より適切なサポートが可能になります。

この業界の他のアプリケーションを探索する