未処理の天然ガスの多様な組成、プロセスや環境条件の変動は、天然ガス処理、液化トレイン、関連施設を効率的かつ中断なく運転するための課題となります。LNGの貯蔵、流通、気化施設にも、最大限の効率を得るためには最先端のプロセス制御が必要です。つまり、お客様の競争力向上を図るには、より高い測定精度、ならびにガスのバリューチェーンに沿って、あらゆる天然ガスプロセスの制御を強化することが必要となります。
重要な事実
22%
世界のエネルギー需要の22%は天然ガスによって供給されています。 2018年の需要は2010年以来最も速い年間ペースで4.6%増加しました。今後5年間で需要は10%以上増加すると予想されています (出典: Gas 2019, Analysis and forecasts to 2024, IEA, June 2019)
クリティカルな測定点の選別を通しての確認

スイートニング装置における信頼性の高いレベル測定
貯留層から抽出した未処理の天然ガスには、さまざまな量の酸性ガス(H2SおよびCO2)が含まれます。スイートニング装置は、化学吸収プロセスを使用して酸性ガスを除去します。標準的なプロセス装置には、コンタクタ(吸着)とストリッパー(蒸留)塔が含まれます。装置から排出されるアミンの均一な流れを確保できるよう、安定した操作を行うためには、これらの塔の効果的なレベル制御が不可欠です。
この分野の当社の専門知識
ガイドレーダー技術によってもたらされる独自のメリットにより、装置の円滑な操作と高い生産性が保証されます。
- 測定物やプロセス条件が変わっても信頼性の高い測定
- メンテナンス不要:機械式レベル計とは異なり可動部がない
- HistoROMデータ管理による容易な設定と診断
- 制御システムまたはアセット管理システムへのシームレスな統合

微量レベルのH2Oオンライン監視
アミン処理装置から排出されたスイートニング後の天然ガスは水蒸気で飽和しています。次に、モレキュラーシーブによる脱湿処理で極低濃度(< 0.1 ppm)のH2Oを吸着させます。これは、NGL回収装置の極低温プロセスおよびLNG生成に必要となります。オペレータがガスの流れを新たに再生された吸着床のある容器に切り替えることができるよう、吸着床の水分破過を迅速に検出するには、高精度の測定が必要です。
この分野の当社の専門知識
吸着床の飽和状態と破過状態の迅速な検出に役立つ当社のTDLASアナライザが、この作業をサポートします。
- 吸着床の水分破過を迅速に検出するため、特許取得済みの差分分光法により、サブppmレベルでH2Oを測定
- メタノールやその他の汚染物質の影響を受けずに、対象物の選別性能に優れたレーザーベースの測定により、天然ガスに含まれるH2Oを正確に測定
- 透過管の統合により、アナライザの妥当性検査を自動化
- 乾性LNG供給ガスのH2O測定について、当社のアプリケーションノートをご覧ください。

天然ガス処理プラントにおける超音波式流量測定
信頼性の高い流量測定は、天然ガス処理を最適化し、運用上の問題を最小限に抑えるために重要です。ウェットガスの条件および原料ガスの多様な組成に起因する固有の問題があります。プロセスの効率を改善し、リボイラーの過負荷や化学物質の損失に関連する問題を最小限に抑えるためには、脱湿装置およびスイートニング装置に供給するガス流量を正確に測定することが重要です。
この分野の当社の専門知識
Endress+Hauser のプロセス用超音波ガス流量計は、スイートニング、脱湿、分留、NGL回収など、すべてのガス処理工程においてドライガスおよびウェットガスの高精度測定が可能
- リアルタイムの圧力および温度補償により、精度とプロセス制御が向上
- 体積流量、基準体積流量、質量流量、エネルギー流量、発熱量、ウォッベ指数など、高度なガス分析による高性能なプロセス制御
- Heartbeat Technologyを用いた連続的な自己診断機能および計器検証機能により、プロセスの信頼性と高い操作上の安全性を実現

液化天然ガス(LNG)の組成測定
生産中および下流側の取引発生点における燃料のエネルギー含有量(BTU値およびウォッベ指数)ならびに取引価値を計算するためには、LNG組成の高精度測定が必要です。LNGの輸入/輸出ターミナルにおける取引、船舶の燃料補給、トラックの積み込み作業のためには、組成データが重要です。可能な場合はサンプルを抽出せずに、迅速で正確な分析が必要となります。
この分野の当社の専門知識
カイザーラマン技術を搭載したラマンアナライザでは、極低温液体でのLNG組成の直接測定が可能であり、サンプルを気化させることなく迅速な応答が保証されます。
- 数秒で結果が得られるLNG組成の連続リアルタイム測定
- Cryogenic Rxn-41プローブにより、サンプル抽出や気化なしで、インラインでの直接LNG測定が可能になり、測定精度の向上、設置コストの削減、数分から数秒に分析時間の短縮、リスクの軽減が実現
- ラマンアナライザの現場校正ツールは、GIIGNL - LNG CUSTODY TRANSFER HANDBOOKに記載されている通りの散乱強度検証と校正が可能

ユーティリティ:水および蒸気のための分析ソリューション
水と蒸気は、天然ガスの処理および液化において重要な役割を果たします。たとえば、酸性ガス除去装置での溶媒再生やモレキュラーシーブ脱湿床の再生ガスなど、蒸気は発電のため、あるいは熱媒体として使用されます。プロセスの効率と安全性を最大限に高めるためには、補給水、冷却水、蒸気が特定の品質仕様を満たしている必要があります。
この分野の当社の専門知識
Endress+Hauser は、水と蒸気の分析・処理に特化した幅広い計器のラインナップを提供します。
- 補給水:蒸気システムの品質を維持し、深刻な腐食を防ぐため、ボイラー給水には、濁度、pH、導電率、塩素またはORPなどのパラメータを使用した特定のコンディショニングが必要
- 蒸気:パイプラインの腐食や計器の付着物を防止するためには、溶存酸素、pH、カチオン導電率が重要
- Endress+Hauser のATEX Zone 2 蒸気水分析システム(SWAS)パネルは、水/蒸気サイクルの監視に必要なすべての測定技術を搭載
- 液体分析用のインテリジェントなMemosensデジタルセンサ技術により、最高の信頼性と動作可能時間を保証
- Liquilineマルチパラメータ変換器プラットフォームを使用して最大8つのセンサを接続し、スペースとコストの削減が可能

LNG取引用トラックローディングスキッド
LNGトラックの積み込みは、発電所、産業、個人消費者間を接続するパイプライン網のない地域や運輸分野において天然ガスを流通させるために役立ちます。そこで、サンプルを抽出することなく、エネルギー含有量を特定するために量と組成の測定を可能にする統合されたコンパクトなソリューションが必要となります。
この分野の当社の専門知識
Endress+Hauser は、LNGトラックローディングスキッドソリューションのすべての設計、エンジニアリング、調達、構築、ならびにLNG組成測定やエネルギー計算機能が統合された独自の省スペース型スキッド構造を提供します。
- 極低温アプリケーションのために最適化されたコリオリ質量流量計による高精度かつ信頼性の高い流量測定
- インラインでの測定を可能とするカイザーラマン技術を搭載したラマンアナライザを使用した、LNG組成、熱量の迅速な高精度測定。気化器またはガスクロマトグラフ(GC)は不要
- 適合性、信頼性、受容性:それぞれの取引用途認定、システムとしての適合性
- 安全性と使いやすさにより、最大のスループットおよびシステム可用性を確保
利点
高精度でリアルタイムの測定は、天然ガス/LNGプロセスチェーンにおける効率性の基盤となります。弊社の最適な計器とソリューションは、生産性に関する課題を解決するために必要な信頼できるデータとプロセス制御を提供します。Endress+Hauserは高度なトレーニングを受けた販売担当者とサービス担当者のネットワークを通じて、天然ガスの生産、ガス処理、液化、輸送、貯蔵、流通におけるプロセス効率、可用性、安全性の向上をお手伝いします。
重要な事実
+20%
TDLASによってモレキュラーシーブ床を再生するサイクルタイムが20%延長しました。
重要な事実
10倍
LNG取引におけるカイザーラマン技術を搭載したラマンアナライザの繰返し性は、ガスクロマトグラフィー/気化器と比べて10倍高いことが実証されました。
重要な事実
300万台以上
世界中で300万台以上の流量計が幅広い産業に導入されています。
Endress+Hauserは、次のサポートを提供いたします。
弊社では、天然ガスプロセスの制御と生産性の向上、ガス品質仕様を満たすための幅広いフィールド計装、ソリューション、サービスを提供しています。これには、天然ガスの流れに含まれる汚染物質や天然ガスとLNGの組成を測定するためのレーザーベースのアナライザ、すべての処理ステップや液化プラントにおけるウェットガスおよびドライガスの正確な流量測定、水と蒸気の分析・処理、そして、LNG取引用途ソリューションなどが含まれます。
- スイートニング装置内の信頼性の高いガイドレーダー式レベル測定。
天然ガス処理プラントにおけるウェットガスおよびドライガスの高精度超音波式流量測定 - 微量レベルのH2Oオンライン監視:波長可変半導体レーザー光吸収分光法(TDLAS)プロセスアナライザが、吸着床の飽和状態と破過状態を検出し、モレキュラーシーブによる脱湿システムの極めて効果的な制御を可能にします。
- LNG組成の高精度測定:カイザーラマン技術を搭載したラマンアナライザ、は、生産中および下流側の取引発生点における燃料のエネルギー含有量(BTU値およびウォッベ指数)ならびに取引価値を計算します。
- ユーティリティ:水と蒸気の分析・処理に特化した計器およびソリューションの幅広いポートフォリオにより、設備の損傷を防ぎ、運用コストを削減することが可能
- LNG取引用トラックローディングスキッド:LNGトラックローディングスキッドソリューションの設計、エンジニアリング、調達、構築をワンストップで提供