キーワード、オーダーコード、製品コード、またはシリアル番号で検索してください(例:「CM442」や「技術仕様書」)
2 文字以上を入力して検索を開始してください。
  • 履歴

天然ガスのバリューチェーン全体を通してプロセスの安全性を保証

天然ガスおよびLNG用の最適な機器とソリューションによりプロセスのリスクを最小化

ポーランドのLNGターミナル

世界中の天然ガスおよび液化天然ガス(LNG)産業は、安全性に関する確固たる記録を持っています。しかし、天然ガスのバリューチェーン全体を通した複雑な設備とプロセスには、安全性が当然のものであるとは言えない多くの潜在的な危険性があります。ガス取引の急速な成長と、世界的に発展する統合ガス市場には、産業として安全性を維持改善しながらも成長し生産性を上げてゆくという大きな課題があります。

重要な事実

3億1,650万トン

2018年の世界のLNG貿易量。5年連続で世界貿易量は過去最高を更新しており、前年比 9.8% の成長を遂げています。 (出典: International Gas Union 2019 World LNG Report)

天然ガスパイプラインの腐食 © vyp / Shutterstock
インサイト

パイプラインの完全性を高めるH2O、H2S、CO2、およびO2の測定

製造拠点や収集拠点、取引計量拠点、圧縮ステーション、貯蔵施設、流通システムにおいて、天然ガスパイプライン内のH2O、H2S、CO2、O2を測定することは、パイプラインを腐食から保護し、ガス品質仕様を満たすために非常に重要です。

この分野の当社の専門知識

波長可変半導体レーザー吸収分光法(TDLAS)および蛍光分光法(QF)アナライザは、天然ガスパイプライン内のこれらの汚染物質の継続的なオンライン監視に効果的な実績を重ねています。

  • 高分解能レーザーによるさまざまな組成の天然ガス中のH2O、H2S、CO2の選択的な測定
  • 現場校正不要:固体レーザーと検出器コンポーネント、およびプロセスガスのシミュレーション用に混合されたガス混合物を使用した工場校正
  • NIST(米国国立標準技術研究所)規格準拠の高精度測定 - トレーサビリティが確保された工場校正
  • 蛍光分光法(QF)技術の採用により、H2Sが存在する場合でも正確なO2測定を実現
Endress+Hauserのケミカル注入スキッド ©Endress+Hauser
インサイト

ガスパイプライン用ケミカル注入スキッド

ケミカル注入は、天然ガスの安全かつ効率的な製造と輸送において重要な役割を果たします。ガスパイプラインの寿命維持と延長のために腐食防止剤がパイプライン内に注入されます。一方、パイプラインを塞いでガスの流れを妨げる氷結晶状の水和物 (ハイドレート)の形成を防ぐには、水和物生成阻害剤(KHI)とメタノールが使用されます。これらの阻害剤の効率性は、ケミカルの正確な量の注入に依存します。

この分野の当社の専門知識

厳しい条件下での注入速度の正確な測定:正確な2線式Proline Promass Aコリオリ質量流量計は、小流量でも高い安定性を持ち、設置面積が非常に小さく省スペース

  • コリオリセンサはセルフドレイン計測チューブにより内部の詰まりに高い耐性を保持
  • 高精度かつ高速応答の圧力測定により効果的な注入を保証し圧力の過不足を防止
  • マルチエコートラッキングおよびHeartbeat Technologyを搭載した信頼性の高いガイドレーダーレベル計
ポーランドのターミナルにあるLNG貯蔵タンク © Mike Mareen / adobe stock
インサイト

LNGタンクゲージと操作安全性

一般的な液化天然ガスタンクは、液体のレベルと密度、液体と蒸気の温度と圧力、表面温度(スキン温度)などを測定するための様々な機器を必要とします。安全な運用のために、お客様はまた、密度の異なるLNG2層が急速に混ざることによって生じ得るロールオーバー現象(結果として大量のガス放出が生じる)が起きないようにする必要があります。

この分野の当社の専門知識

高精度Proservoレベル計を使用した定常的なプライマリーレベル測定、または冗長操作など、LNG貯蔵タンクに最適な計装により、お客様のプラントの安全な運用と在槽管理の最高レベルの透明性が保証されます。

  • 上限レベルアラーム用の独立したサーボ式またはレーダー式レベル計によりプラントの安全性を24時間365日確実に SIL2/3対応
  • さまざまなLNG層の密度変化を LTD(レベル、温度、密度)ゲージで監視
  • LNGガスのボイルオフを高精度の圧力発信器で管理。冷却および漏れ検知に多点温度測定を使用
LNGロールオーバー予測ソフトウェア ©Endress+Hauser
インサイト

LNG在槽管理用のオープンで冗長性のあるソリューション

安全で効率的な在槽管理は、単に適切なセンサを選択するだけでは実現しません。適切な計測機器に加えて、在槽を管理するためのシステムコンポーネントとスケーラブルなソフトウェアが必要です。

この分野の当社の専門知識

Tankvision LMS在槽管理システムにより、信頼性の高いリアルタイムのLNG管理が実現します。これはオープンで冗長性のあるシステムで、リモートアクセスが可能なマルチユーザーシステムです。

  • ロールオーバー予測ソフトウェアによりタンク内の温度、密度、安定成層の厚みの変化を視覚的に確認できます。ソフトウェアはロールオーバーを予測し、事前対策をとることができます。
  • LNGタンクの底面、側面、屋根の周囲に配置されたセンサと冷却および漏れ検知ソフトウェアを使用して、製品の漏れを引き起こす可能性があるシェル断熱材の異常を検出
SIL機能安全設計 ©Endress+Hauser
インサイト

設計による機能安全 - 信頼できる機器

産業プロセスには通常、完全には排除できないリスクが存在しますが、これを許容レベルまで低減させることは可能です。このためには、安全な基盤が必要となります。重要なプロセスパラメータを高い信頼性で計測することで、安全なプロセスの基本を構築します。危険場所や安全アプリケーションにおけるプロセス制御と機能安全は、使用される機器と同等レベルにしかなりません。

この分野の当社の専門知識

Endress+Hauserの製品ラインアップと安全関連のハードウェアおよびソフトウェアは、安全で信頼の置ける運用の要件を満たすように厳密に設計されています。Endress+Hauserは、危険場所やより高度の安全を求められるアプリケーション用に、IEC 61508に準拠して作成された安全設計基準に従ったSIL対応製品ラインナップを最も多く持つメーカーの1つです。

  • 実績として1000万台以上の安全関連アプリケーションへの設置経験があります。
  • 安全が非常に重要なアプリケーションにおける65年以上の経験
  • 機能安全規格IEC 61508に準拠した品質、安全、信頼性に関しての18年以上にわたる経験
Heartbeat対応機器とプロセス診断機能により、高いプロセス安全性および可用性を保証 ©Endress+Hauser
インサイト

信頼性と安全性を向上させる機器およびプロセス診断

計装の機能性能と信頼性は、プラントの可用性、プロセス安全性、およびメンテナンスコスト削減のカギとなります。プラントの状態を常に把握し、計測機器が適切に機能していることを確認する必要があります。そして、適切に機能していない場合は、一目で何をする必要があるか理解できなければなりません。

この分野の当社の専門知識

Endress+Hauserの天然ガスおよび液化天然ガス業界向けのスマート機器には、最小限の労力で高いプロセス安全性とアベイラビリティを提供するHeartbeat Technologyが搭載されています。Heartbeat自己診断機能により、フィールド機器は継続的に自己点検を行い、機器およびプロセスの健全性チェックを可能にします。明確なエラーメッセージと是正措置ガイドにより、優れたコスト効率で容易な状態監視メンテナンスが実現します。

  • 最大98%の診断範囲を持つ機器およびプロセスの幅広い診断により高い安全性を確保
  • NE107準拠の診断:機器に不具合が発生した場合のアラーム、およびプロセス条件が機器に影響を及ぼしている場合の警告
  • 危険な機器エラーの信頼性の高い検出により、安全計装システム(SIS)の機能停止の可能性を低減

利点

安全とはすなわち予防です。LNGの極低温での貯蔵を含む、天然ガスのバリューチェーンを通した引火性物質や有毒物質の取り扱いには危険が伴い、安全で効率的な運用を保証するための適切に取り扱わなければならないという課題があります。お客様の人員、設備、周辺環境を保護するために、弊社は天然ガスおよびLNGのプロセスとアプリケーションにおける危険性を確実に削減する適切な機器、ソフトウェア、ソリューションおよびサービスを提供します。

重要な事実

1,000万台以上

これまでの65年間に、1,000万台の機器が安全関連のアプリケーションに設置されました。

重要な事実

100種類以上

SIL認定を取得した100種類以上の製品ラインナップにより、お客様のアプリケーションに最適なソリューションを提供します。

重要な事実

10,000台以上

世界中に10,000万台以上のTDLASユニットが設置されました。

焦点

Endress+Hauserは、次のサポートを提供いたします。

Endress+Hauserは、ガスバリューチェーン全体を最適かつ安全に運用するために、何が最も重要かを熟知しています。重要なプロセスパラメータの正確で信頼性の高い測定により、安全で効率的なプロセスの基本を構築します。弊社の幅広い機器とソリューションは、お客様の安全性、生産性、および環境の課題を解決するために必要な信頼性の高いリアルタイムのデータとプロセス制御を提供します。 ※一部製品は現在Endress+Hauser Japanでは販売対応しておりません。

  • O2、(微量)H2O、H2Sなどのプロセスに有害な物質を監視して、天然ガスパイプラインの保護、品質仕様の保証を実現
  • 効率的なケミカル注入スキッドによりパイプラインの腐食とガスハイドレートの形成を防止
  • 高度な在槽管理システムと組み合わせた、レベル、温度、密度の正確な測定と制御、ロールオーバーの予測により、LNG貯蔵の最高レベルの安全性と在槽管理の透明性を実現
  • 機器の安全設計:厳しいプロセス条件に確実に耐える堅牢なセンサ。IEC 61508準拠の機能安全対応機器として設計・開発されたSIL認定取得の幅広い安全機器ラインナップ
  • Heartbeat Technology搭載の継続的な自己診断機能を持つインテリジェントなフィールド機器により、最高レベルのプロセス安全性とアベイラビリティを保証

注釈

関連記事

興味のある記事を探す