乳製品製造業界では、利幅が小さいながらも高い品質が求められます。乳製品加工を最適化することで、製品品質を一貫した高いレベルに保ちつつコストを制御できます。特に牛乳の熱処理は、消費者の安全とプラント効率において極めて重要です。正確で革新的な測定技術を搭載したセンサにより、熱処理を正しい温度範囲で行い、厳しい規制を順守できます。
重要な事実
4000€ / 年
のエネルギー損失
もしくは、それ以上のエネルギー損失がUHT上の温度測定の不正確さに起因して発生しています。設定値よりわずか2度高いだけで、不必要に使用されたエネルギーのために高い追加コストが発生します。精密な測定技術でリソースをコントロールしませんか。

高速温度センサにより加熱制御を改善
殺菌プロセスを制御するには、温度を厳密に制御することが非常に重要です。高い精度と応答時間の短さにより、エネルギーの浪費を抑え、製品が必要以上に熱応力にさらされることを防ぎます。
この分野の当社の専門知識
Endress+Hauserはサニタリプロセス用に最速の温度センサを開発しました。この革新的なテクノロジーが品質の向上とコストの削減を実現します。さらに、高精度、スピーディ、安定性のある温度測定が組み合わされることで、最高のプロセス品質と信頼性の高い製品品質が約束されます。
- Endress+Hauserの革新的な温度センサiTHERM TM411を設置して、UHTプロセスでの温度監視を向上できます。
- iTHERM QuickSens技術により市場最短の応答時間(t90 = 0.75 秒)が実現します。
- iTHERM QuickNeckにより、再校正にかかる時間を大幅に節減できます(測定点あたり最大20分)。
- 自己校正可能な弊社の温度センサiTHERM TrustSensを使用して、重要なアプリケーションにおけるリスクの軽減とプロセス安全性の向上を図ることが可能です。

牛乳低温殺菌プロセスにおける流量測定
高精度の流量計を使用した適切な加熱により食品の安全を保証します。
この分野の当社の専門知識
電磁流量計は、酪農事業における流量測定の主要部分を担うとともに、牛乳加熱プロセスにおいて重要な役割を果たします。
- Proline Promag Hには、温度と導電率の測定機能が内蔵されています。
- 診断、検証、監視機能を備えた当社のHeartbeat Technologyにより、プロセスを最適化します。

信頼性の高いレベル計
熱処理システムにおける最も困難なアプリケーションの1つが、バランスタンクのレベル制御です。小型タンクの場合、急激にレベルや温度が変化します。
この分野の当社の専門知識
このアプリケーションには静圧式レベルセンサが最適です。温度補正機能付きで100mm H2Oまでの範囲に対応し、信頼性の新たな基準を打ち立てます。
- 分離型の電子モジュールを装備したDeltapilot FMB50を使用することにより、過酷な環境や洗浄サイクルにおけるリスクの軽減にも役立ちます。
- もしくは、サニタリアプリケーション向けのコンパクトな液体用レベルリミットスイッチLiquiphant FTL33を使用できます。

熱交換器の差圧測定
食品の安全性を保証するため、再生段階全体の差圧を保持する必要があります。測定の安定性と信頼性がカギを握ります。
この分野の当社の専門知識
この重要なアプリケーションには、電気式差圧測定が推奨されます。
- 当社の革新的な電気式差圧センサDeltabar FMD72を使用して測定を最適化

付着物監視による製品品質の最適化
乳製品の微生物学的安定性はその保存期間と品質にとって極めて重要であり、多くの場合は法律で規制されています。しかし、牛乳の熱処理は内壁の汚れの原因ともなります。この汚れは加熱サイクルの効率に影響し、製品汚染を引き起こすこともあります。そのため、加熱プロセス全体を通した付着物の状態と保持管内の製品の有無の制御が、プロセス制御および製品品質の最適化の鍵となります。
この分野の当社の専門知識
Endress+Hauserのコンパクトなマルチパラメータ機器Liquitrend QMW43により、付着物の厚さと測定物の導電率を同時に測定できます。低温殺菌プロセスの保持管に設置することで、付着物の形成と蓄積度を継続的に監視できます。これにより、洗浄プロセスが必要なのか、または製品品質に影響することなく製造時間を延長できるかどうかを判断できます。

お客様の計装機器品質を最新の状態に保持
定期的な校正は、重要なプロセスを制御する計測機器を仕様の範囲内に保持し、食品の安全性と品質を守るには不可欠です。
この分野の当社の専門知識
プラントの高い可用性と機器の適合性の両方を確保するために、現場校正から認定ラボ校正まで、Endress+Hauserはタイムリーかつトレーサブル、コスト効果の高い校正サービスを提供します。弊社の校正エキスパートは、インストールベース全体のあらゆる活動の最適化をサポートします。
- 弊社の機器校正サービスにより、プロセスの中断を最小限に抑えながら、お使いの機器の品質を最新に保つことができます。
利点
業界の専門知識と幅広い製品ラインナップに加えて、当社は有益なプロセスのノウハウを活かしてお客様をサポートいたします。Endress+Hauserは、各国および国際的な要件がすべて確実に満たされるよう、サポートを提供します。信頼できるパートナーであることをお約束することが、私たちの目標です。私たちは、短期的な利益のためだけでなく、長期にわたってお客様との関係を築くことの重要性を確信しています。
重要な事実
0.75秒
応答時間(t90)
iTHERM QuickSensは市場最速の応答時間を提供し、プロセス制御を最適化します。
重要な事実
300万台
Proline Promag
電磁流量計は1977年の発売以降、幅広いアプリケーションで販売されてきました。
重要な事実
8,700件以上
特許取得および特許出願
Endress+Hauserの製品、ソリューション、サービスを支える知的財産を保護します。
Endress+Hauserの価値提案
Endress+Hauserは、乳製品製造における厳しい要求と課題を理解しています。弊社は食品・飲料産業向けに設計、製造、最適化された、サニタリ仕様の流量計、レベル計、温度計、圧力計、および水質分析計の幅広い製品ラインナップを提供します。弊社の共通の目標は、製品の安全性とお客様の健康を守ることです。
- 産業要件に最適化された精密で堅牢かつ信頼性の高い測定技術
- 洗浄が容易で設置必要スペースの非常に小さいセンサ高圧洗浄およびスチーム洗浄に耐えうる最高IP69Kまでの保護等級
- 3-Aサニタリ規格に適合し、EHEDGのテスト手順に準拠して認証済みのサニタリセンサ
- 食品との接触部分の材質はFDA「GRAS」、EC 1935/2004、およびChina GB4806に準拠
- あらゆる制御システムにシームレスに統合