キーワード、オーダーコード、製品コード、またはシリアル番号で検索してください(例:「CM442」や「技術仕様書」)
2 文字以上を入力して検索を開始してください。
  • 履歴

小形圧力伝送器
Cerabar PMP21/PMP23/PMC21 国内防爆取得

国内本質安全防爆を取得により、高精度小形圧力センサを危険場所アプリケーションで活用いただけます

公開日: 17.06.2024

小形圧力センサは液体・気体・蒸気のゲージ圧力または絶対圧力を測定し、4~20mAの信号に変換し発信・伝送する圧力伝送器です。

Endress+Hauserの小形圧力センサは、油圧・空圧機器をはじめとする産業装置組込に適したねじ接続仕様のPMP21/PMC21と、食品医薬品関連装置向けでサニタリ接続仕様のPMP23をラインアップしております。

材料証明書や船級認証など幅広い用途に対応する追加オプションに加えて、国内防爆取得により、危険場所でのアプリケーションにも対応します。

プレスリスト

今後のプレスリリース&ニュースを直接メールボックスで受け取ることができます。Endress+Hauserプレスリストを購読すると最新情報を入手できます。

Endress+Hauser press list

Endress+Hauser regularly sends out press releases on current topics and company information to media professionals.

Select the topics you are interested in:  *
Select the industries you are interested in: *

Personal Data


Fields marked with * are required. You will receive an email with a confirmation of your subscription. The information enlisted is voluntary and your data will only be used for personalizing your newsletters and not be passed onto any third party. For statistical reasons we will perform anonymous link tracking.