Netilionにより数クリックでアセット管理が可能
エンゲルベルクの排水処理施設(ARA)は、スイスの市水に対して完全な処理プロセスを行い、浄化された水を自然に戻しています。日々のサンプリングや制御システムにより、最適な機能と効率的な調整を実現しています。
エンゲルベルクの排水処理施設(ARA)の大規模改修により、プロセスが自動化されました。Endress+Hauser製の約140台の機器が制御システム経由で接続され、水処理のステータスに関する正確なデータをリアルタイムで提供します。プラントの測定技術を監視するために、ARAはEndress+HauserのIIoTエコシステムである
Netilionのデジタルサービスを利用しています。
特長
効率的なアセット管理:Netilionは施設の概要をデジタル表示することで、アセットの追跡とライフサイクルの監視を簡略化し、スムーズな水処理を可能にします。
ドキュメントに瞬時にアクセス:Netilionライブラリが保存した取扱説明書やサービス報告書には簡単にアクセスできるため、時間と労力を節約できます。
改善された最適化:Netilion Analyticsはプラントの在庫表を作成し、リアルタイムで最適化の提案を行うため、見える化が促進されます。
合理的な知識共有:Netilionによって、従業員はプラントの情報にどこからでも直ちにアクセスできるため、コラボレーションと効率が向上します。
将来を見据えた技術:ARA Engelbergで活用されているNetilionの最先端のデジタルツールは、動作信頼性を長期にわたって維持します。
課題
このプラントでは、スムーズに運転が行われているかを常に監視する必要があります。そのためには、電気回路図のように、計測機器の配置や使用状況が一目で分からなければなりません。機器やそのドキュメントが含まれるNetilionのフォルダ構造は、排水処理ステップ順に整理されています。これにより、すべての情報がプラントの実際の配置に合わせてデジタル構造化されます。
Endress+Hauserのソリューション
Endress+Hauser製機器はデータを取得し、必要に応じていつでもどこからでもアクセスできるよう整理します。マニュアルやメンテナンス履歴などのドキュメントはデジタルツインで保管されるため、従業員はここから情報や設置状況の写真などの追加ファイルを見つけることができます。また、サービス技術員はデジタルツインに報告書を保存できます。プロセスに応じてフォルダが構造化されているため、新しい従業員でもプロセス概要を把握できます。Netilionはアプリ経由で他メーカ製機器からのデータを統合し、デジタルツインを自動的に作成することが可能です。
Netilion Analytics
Netilionライブラリ