キーワード、オーダーコード、製品コード、またはシリアル番号で検索してください(例:「CM442」や「技術仕様書」)
2 文字以上を入力して検索を開始してください。
製品写真:ラマンbIOオプティック120 mm、220 mm、320 mmの側面図、左向き、タグ付き

ラマンbIOオプティック

連続的なインラインの多成分バイオプロセス測定

KLBIO1
Please Wait (spinning wheel)
価格の読み込み中
価格は一時的に表示されません
Price on request
価格を有効化
価格:情報を提供
機器をフィルタ表示/アプリケーションタスク
計測 / アプリケーションタスク

本製品の仕様を選定してCAD図面をダウンロード

  • 測定原理

    ラマン分光法

  • レーザー波長

    785 nm、1000 nm

  • 接続可能なサンプリングプローブ

    Raman Rxn-10プローブ

  • サンプルインタフェース

    温度:–30~150 °C / -22~302 °F

  • 圧力

    最大圧力:13.8 barg / 200 psig

  • 接液部材質

    本体:SUS 316L相当ステンレス
    ウィンドウ:バイオプロセス用に最適化された独自の材質
    プロセス接続:PG13.5
    表面仕上げ:Ra 15(電解研磨)
    接着剤:USPクラスVIおよびISO 10993に準拠

  • 長さ

    120、220、320、または420 mm
    4.73、8.67、12.60、16.54 inch

  • 直径

    12 mm / 0.48 inch

  • 滅菌方法

    オートクレーブ

  • プロセス接続

    PG13.5