キーワード、オーダーコード、製品コード、またはシリアル番号で検索してください(例:「CM442」や「技術仕様書」)
2 文字以上を入力して検索を開始してください。
製品写真:ラマンbIOオプティック120 mm、220 mm、320 mmの側面図、左向き、タグ付き

ラマンbIOオプティック

連続的なインラインの多成分バイオプロセス測定

KLBIO1
Please Wait (spinning wheel)
価格の読み込み中
価格は一時的に表示されません
Price on request
価格を有効化
価格:情報を提供

仕様一覧

  • サンプリングプローブ適合性

    Raman Rxn-10プローブ

  • 接液部材質

    本体:SUS 316L相当ステンレス
    ウィンドウ:バイオプロセス用に最適化された独自の材質
    プロセス接続:PG13.5
    表面仕上げ:Ra 15(電解研磨)
    接着剤:USPクラスVIおよびISO 10993に準拠

  • 滅菌方法

    オートクレーブ

アプリケーション

ラマンbIOオプティックは、Rxn-10プローブヘッドと組み合わせて使用する汎用性の高い浸漬オプティックであり、標準バイオリアクタポートに適合します。固定焦点構造は長期的な測定安定性と優れた信号性能を提供し、ラマン分光に基づく移設可能で高性能なバイオプロセス分析に不可欠な要素です。ラマンbIOオプティックは、さまざまな業界標準の長さに対応しており、ヘッドプレート接続口を必要とするガラス製/プラスチック製卓上型バイオリアクタ/培養槽アプリケーションに最適です。

  • 細胞培養:グルコース、乳酸、グルタミン、アミノ酸、細胞密度、力価

  • 発酵:グリセロール、メタノール、エタノール、ソルビトール、バイオマス

  • ダウンストリーム:凝集、タンパク質結晶化、製剤安定性、製品CQA、タンパク質濃度、緩衝添加剤

利点

  • 多成分バイオプロセス測定用の浸漬オプティック

  • 標準バイオリアクタポートに対応

  • 固定焦点構造

  • 直径12 mm、PG13.5ネジ込みコネクタ付きで使用可能

  • 長さ120、220、320、または420 mm

  • オートクレーブ可能

Extended セレクション

  • ハイエンド製品

  • 高性能で高い利便性

技術的卓越性

シンプルさ

FLEX: Extended ©Endress+Hauser
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
Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products